Le module SFP28 fournit un débit de 25GBase-LWDM jusqu'à 40km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1286.66nm via un connecteur LC duplex. Il offre une option de connectivité d'Ethernet 25GBASE pour l'Ethernet 25G, le télécom et le centre de données. Il est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8472 et IEEE 802.3CC.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Module SFP28 25G LWDM 1286,66nm 40km DOM pour Switchs de FS
Module SFP28 25G LWDM DOM pour Centre de Données et Télécom (SMF, 1286.66nm, 40km, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Module SFP28 25G LWDM DOM pour Centre de Données et Télécom (SMF, 1286.66nm, 40km, LC, DOM)
Le module SFP28 fournit un débit de 25GBase-LWDM jusqu'à 40km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1286.66nm via un connecteur LC duplex. Il offre une option de connectivité d'Ethernet 25GBASE pour l'Ethernet 25G, le télécom et le centre de données. Il est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8472 et IEEE 802.3CC.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
1.098,00 € HT
1.317,60 € TTC