FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne LWDM-SFP25G-40.
Cette image concerne LWDM-SFP25G-40.
Cette image concerne LWDM-SFP25G-40.
Cette image concerne LWDM-SFP25G-40.
Cette image concerne LWDM-SFP25G-40.
Cette image concerne LWDM-SFP25G-40.
Cette image concerne LWDM-SFP25G-40.
Cette image concerne LWDM-SFP25G-40.
Cette image concerne LWDM-SFP25G-40.
Cette image concerne LWDM-SFP25G-40.

Brocade 25G-SFP28-ERD-1304,58 Compatible Module SFP28 25G LWDM 1304,58nm 40km DOM LC Duplex SMF

#93811
#93811

Macom EML ≤1.5W eCPRI LC Duplex

1.098,00 € HT
FS P/N: LWDM-SFP25G-40
1.317,60 € TTC
FS P/N: LWDM-SFP25G-40
34 Vendus
19 Commentaires
5 Questions
Précommande, Expédié avant 21 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
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
Brocade 25G-SFP28-ERD-1304.58 Compatible Module SFP28 25G LWDM DOM pour Centre de Données et Télécom (SMF, 1304.58nm, 40km, LC, DOM)

Le Brocade 25G-SFP28-ERD-1304.58 Compatible Module SFP28 fournit un débit de 25GBase-LWDM jusqu'à 40km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1304.58nm via un connecteur LC duplex. Il offre une option de connectivité d'Ethernet 25GBASE pour l'Ethernet 25G, le télécom et le centre de données. Il est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8472 et IEEE 802.3CC.

Spécifications
Brocade Compatible
25G-SFP28-ERD-1304.58
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Débit de Données Maxi
25Gbps
Longueur d'Onde
1304.58nm
Distance de Transfert Maxi
40km
Connecteur
LC duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML LWDM
Type de Récepteur
APD
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Puissance d'Émission
-2 ~ 6dBm
Sensibilité du Récepteur
< -19dBm
Consommation d'Énergie
1.5W
Rapport d'Extinction
4dB
Format de Modulation
NRZ
CDR
TX et RX
Pénalité de Transmission et de Dispersion
1dB
Budget de Puissance
17dB
Technologie de Montage
TO-CAN
Fonction FEC
Non Supporté
Protocoles
SFF-8431, SFF-8472 et IEEE 802.3CC Compatible
Application
25GBASE Ethernet, Centre de Données, Télécom
Remarque: Quand le module de longue distance est utilisé dans une transmission de courte distance, veuillez choisir un atténuateur approprié selon le tableau suivant.
Distance
≤ 1km
≤ 5km
≤ 10km
≤15km
≤ 20km
≤25km
≤30km
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Caractéristiques

Connectivité 25G pour les Centres de Données
Doté d'une faible consommation, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 25G.
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
Test de Température
0~70°C
Spécifications

Brocade 25G-SFP28-ERD-1304.58 Compatible Module SFP28 25G LWDM DOM pour Centre de Données et Télécom (SMF, 1304.58nm, 40km, LC, DOM)

Le Brocade 25G-SFP28-ERD-1304.58 Compatible Module SFP28 fournit un débit de 25GBase-LWDM jusqu'à 40km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1304.58nm via un connecteur LC duplex. Il offre une option de connectivité d'Ethernet 25GBASE pour l'Ethernet 25G, le télécom et le centre de données. Il est entièrement conforme aux normes SFP28 MSA, SFF-8431, SFF-8472 et IEEE 802.3CC.

Spécifications
Brocade Compatible
25G-SFP28-ERD-1304.58
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP28
Débit de Données Maxi
25Gbps
Longueur d'Onde
1304.58nm
Distance de Transfert Maxi
40km
Connecteur
LC duplex
Média
SMF
Type de Transmetteur
EML LWDM
Type de Récepteur
APD
DDM/DOM
Supporté
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Puissance d'Émission
-2 ~ 6dBm
Sensibilité du Récepteur
< -19dBm
Consommation d'Énergie
1.5W
Rapport d'Extinction
4dB
Format de Modulation
NRZ
CDR
TX et RX
Pénalité de Transmission et de Dispersion
1dB
Budget de Puissance
17dB
Technologie de Montage
TO-CAN
Fonction FEC
Non Supporté
Protocoles
SFF-8431, SFF-8472 et IEEE 802.3CC Compatible
Application
25GBASE Ethernet, Centre de Données, Télécom
Remarque: Quand le module de longue distance est utilisé dans une transmission de courte distance, veuillez choisir un atténuateur approprié selon le tableau suivant.
Distance
≤ 1km
≤ 5km
≤ 10km
≤15km
≤ 20km
≤25km
≤30km
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 25G pour les Centres de Données
Doté d'une faible consommation, haute densité et grande vitesse, l'émetteur-récepteur SFP28 constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 25G.
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
Test de Température
0~70°C

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.098,00 € HT

1.317,60 € TTC

Précommande