D7000 série 20MC2 Muxponder est conçu pour la construction de réseaux de transport optique de grande capacité. Il supporte les services 20x 10G côté client, avec des capacités pour les fonctions 10G WAN/LAN, OTU2/2E, STM-64, 8-32G FC. La série D7000 est une plate-forme de transmission de division de longueur d’onde empilable de 200G/400G avec une grande capacité de transmission, une petite taille, une faible consommation d’énergie et un fonctionnement et une maintenance faciles. Il fournit une connectivité hautement évolutive, fiable et sécurisée, et peut être largement utilisé dans les interconnexions de centres de données et les nouvelles transmissions de réseaux métropolitains. Le D7000 prend en charge la gestion AmpCon-T/WebGUI/CLI, qui permet la configuration du service et la surveillance des performances, les alertes et la surveillance optique de l’alimentation en temps réel pour vous aider à gérer votre réseau et vos appareils plus simplement et plus facilement.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
D7000 20MC2, 20 x 10G SFP+ vers 1 x 200G CFP2 Châssis Géré Muxponder fou D7000
D7000 20MC2, 20 x 10G SFP+ à 1 x 200G CFP2 Muxponder pour châssis géré D7000
10GE WAN<->ODU2<->ODU4
STM64/OC192<->ODU2<->ODU4
FC800/1000/1600/3200<->ODU Flexe<->ODU4
OTU2/2e<->ODU2/2e<->ODU4
ODUk (k=2, 2e, C2): PM
OTUk (k=C2): SM
200G Module: DP-8QAM
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Ce produit répond aux demandes du marché en matière d'augmentation de la capacité de transmission, d'économie d'espace dans les racks et de réduction de l'occupation des fibres en se connectant avec un MUX/DEMUX.
La série D7000 s'applique à la couche centrale de l'interconnexion des centres de données et du réseau métropolitain, avec diverses interfaces de service et une mise en réseau flexible pour divers déploiements de réseaux de transport.
D7000 20MC2, 20 x 10G SFP+ à 1 x 200G CFP2 Muxponder pour châssis géré D7000
D7000 série 20MC2 Muxponder est conçu pour la construction de réseaux de transport optique de grande capacité. Il supporte les services 20x 10G côté client, avec des capacités pour les fonctions 10G WAN/LAN, OTU2/2E, STM-64, 8-32G FC. La série D7000 est une plate-forme de transmission de division de longueur d’onde empilable de 200G/400G avec une grande capacité de transmission, une petite taille, une faible consommation d’énergie et un fonctionnement et une maintenance faciles. Il fournit une connectivité hautement évolutive, fiable et sécurisée, et peut être largement utilisé dans les interconnexions de centres de données et les nouvelles transmissions de réseaux métropolitains. Le D7000 prend en charge la gestion AmpCon-T/WebGUI/CLI, qui permet la configuration du service et la surveillance des performances, les alertes et la surveillance optique de l’alimentation en temps réel pour vous aider à gérer votre réseau et vos appareils plus simplement et plus facilement.
10GE WAN<->ODU2<->ODU4
STM64/OC192<->ODU2<->ODU4
FC800/1000/1600/3200<->ODU Flexe<->ODU4
OTU2/2e<->ODU2/2e<->ODU4
ODUk (k=2, 2e, C2): PM
OTUk (k=C2): SM
200G Module: DP-8QAM
Ce produit répond aux demandes du marché en matière d'augmentation de la capacité de transmission, d'économie d'espace dans les racks et de réduction de l'occupation des fibres en se connectant avec un MUX/DEMUX.
La série D7000 s'applique à la couche centrale de l'interconnexion des centres de données et du réseau métropolitain, avec diverses interfaces de service et une mise en réseau flexible pour divers déploiements de réseaux de transport.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
3.977,00 € HT
4.772,40 € TTC