la série OPB2 D7000 offre une Protection 1+1 pour une seule ligne optique et prend en charge deux modes de seuil et deux modes de fonctionnement. Quand la perte de la fibre fonctionnante augmente ou la fibre fonctionnante est bloquée, le système de transmission de communication optique est automatiquement commuté de la ligne principale à la ligne de secours en temps réel. L’opb2 améliore la robustesse des réseaux optiques en offrant un basculement en temps réel d’une ligne principale compromise vers une ligne de sauvegarde préétablie, assurant un flux de données ininterrompu et la continuité du service réseau, ce qui est essentiel pour maintenir des communications de haute qualité et la protection contre les temps d’arrêt coûteux. Et opération et entretien faciles. Il fournit une connectivité hautement évolutive, fiable et sécurisée, et peut être largement utilisé dans les interconnexions de centres de données et les nouvelles transmissions de réseaux métropolitains. Le D7000 prend en charge la gestion AmpCon-T/WebGUI/CLI, qui permet la configuration du service et la surveillance des performances, les alertes et la surveillance optique de l’alimentation en temps réel pour vous aider à gérer votre réseau et vos appareils plus simplement et plus facilement.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
D7000 OPB2, Switch de Protection Optique 1+1 pour le Châssis Managé D7000
OPB2, switch de Protection optique 1+1
L-Band: 1570~1612nm (186.10~190.85THz)
Rx< 1.5dB (0.8 typique)
Auto Non-réversion
Seuil Absolu
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
OPB2, switch de Protection optique 1+1
la série OPB2 D7000 offre une Protection 1+1 pour une seule ligne optique et prend en charge deux modes de seuil et deux modes de fonctionnement. Quand la perte de la fibre fonctionnante augmente ou la fibre fonctionnante est bloquée, le système de transmission de communication optique est automatiquement commuté de la ligne principale à la ligne de secours en temps réel. L’opb2 améliore la robustesse des réseaux optiques en offrant un basculement en temps réel d’une ligne principale compromise vers une ligne de sauvegarde préétablie, assurant un flux de données ininterrompu et la continuité du service réseau, ce qui est essentiel pour maintenir des communications de haute qualité et la protection contre les temps d’arrêt coûteux. Et opération et entretien faciles. Il fournit une connectivité hautement évolutive, fiable et sécurisée, et peut être largement utilisé dans les interconnexions de centres de données et les nouvelles transmissions de réseaux métropolitains. Le D7000 prend en charge la gestion AmpCon-T/WebGUI/CLI, qui permet la configuration du service et la surveillance des performances, les alertes et la surveillance optique de l’alimentation en temps réel pour vous aider à gérer votre réseau et vos appareils plus simplement et plus facilement.
L-Band: 1570~1612nm (186.10~190.85THz)
Rx< 1.5dB (0.8 typique)
Auto Non-réversion
Seuil Absolu
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
858,00 € HT
1.029,60 € TTC