FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne 11MC2.
Cette image concerne 11MC2.
Cette image concerne 11MC2.
Cette image concerne 11MC2.
Cette image concerne 11MC2.
Cette image concerne 11MC2.
Cette image concerne 11MC2.
Cette image concerne 11MC2.
Cette image concerne 11MC2.
Cette image concerne 11MC2.

D7000 11MC2, 1 x 100G QSFP28+10 x 10G SFP+ vers 1 x 200G CFP2 Châssis Géré Muxponder fou D7000

#216459
#216459

ETH/SDH/OTN/FC DP-8QAM AmpCon-T

3.977,00 € HT
FS P/N: 11MC2
4.772,40 € TTC
FS P/N: 11MC2
0 Vendu
0 Commentaire
0 Question
2 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 27 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 3 Ans
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

D7000 11MC2, 1x 100G QSFP28+10x 10G SFP+ à 1x 200G CFP2 Muxponder pour châssis géré D7000

D7000 série 11MC2 Muxponder est conçu pour la construction de réseaux de transport optique de grande capacité. Il prend en charge les services 1x 100G+10x 10G côté client, avec des capacités pour les fonctions 100GE, OTU4, 10G WAN/LAN, OTU2, OTU2E, STM-64, FC800, FC1000, FC1600, FC3200. La série D7000 est une plate-forme de transmission de division de longueur d’onde empilable de 200G/400G avec une grande capacité de transmission, une petite taille, une faible consommation d’énergie et un fonctionnement et une maintenance faciles. Il fournit une connectivité hautement évolutive, fiable et sécurisée, et peut être largement utilisé dans les interconnexions de centres de données et les nouvelles transmissions de réseaux métropolitains. Le D7000 prend en charge la gestion AmpCon-T/WebGUI/CLI, qui permet la configuration du service et la surveillance des performances, les alertes et la surveillance optique de l’alimentation en temps réel pour vous aider à gérer votre réseau et vos appareils plus simplement et plus facilement.

Spécifications
Interface client
1x 100G QSFP28+10x 10G SFP+
Mode de mappage des signaux du client
10GE LAN< -> ODU2E< -> ODU4
10GE WAN< -> ODU2< -> ODU4
STM64/OC192< -> ODU2 < -> ODU4
FC800/1000/1600/3200< -> ODU Flexe< -> ODU4
OTU2/2e< -> ODU2/2e< -> ODU4
100GE< -> ODU4
OTU4< -> ODU4
Interface de ligne
1x 200G CFP2
Structure de multiplexage des signaux de ligne
200G(OCh)< -> OTUC2< -> ODUC2< -> ODU4
Interface client FEC
Not Supporté
Interface de ligne FEC
SD-FEC
OTN Function
Adopte le format de trame UIT-T G.709 et le traitement des frais généraux
ODUk (k=2, 2e, 4, C2) Layer: PM, etc.
OTUk (k=C2) Layer: SM
Modulation de Ligne Mode
Module 400G rétrogradé en mode 200G: DP-16QAM/DP-8QAM/DP-QPSK
200G Module: DP-8QAM
Mesure du délai
Supporté
LLDP
Supporté
ALS
Supporté
Boucle de connexion
Soutien interne et externe Boucle de connexion
Protection Scheme
OCP, OMSP, and OLP
Service Type
100GE OTU4 10G WAN/LAN OTU2 OTU2E STM-64 FC800 FC1000 FC1600 FC3200
Consommation d'Énergie
Max. 75W
Boîtier
Pluggable Module (Occupe 2 Emplacements dans le Châssis D7000-CH2U)
Dimension (HxLxP)
1.67"x8.42"x10.39" (42.3x213.9x264mm)
Poids
1.81kg
Température de Fonctionnement
0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)
Température de Stockage
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Transmission Hybride 10G/100G
Voir les produits

Caractéristiques

Les ports à débit multiple pour la transmission de liens
11MC2 permettent une capacité massive avec jusqu'à 200 Gb/s de capacité de ligne plus 1x 100Gb/s+10x 10Gb/s de ports Ethernet client. Il peut fournir une capacité allant jusqu'à 800 G (configuration complète).
Capacité élevée de 200G
Occupe 2 emplacements dans le châssis
Faible consommation d'énergie <75W
Connexion avec MUX pour améliorer la capacité de transmission

Ce produit répond aux demandes du marché en matière d'augmentation de la capacité de transmission, d'économie d'espace dans les racks et de réduction de l'occupation des fibres en se connectant avec un MUX/DEMUX.

Utilisé dans la transmission à grande capacité pour tous les scénarios
Il prend en charge la gestion unifiée de ses cartes de couche optique et de couche électrique, ce qui permet une configuration intégrée, une transmission hybride à taux multiples, un fonctionnement et une maintenance efficaces...
Performances supérieures de 3,2 T
200G/400G par longueur d'onde, soit une capacité totale de 3,2 T pour prendre en charge efficacement les applications réseau..
Puissant ensemble de fonctionnalités
Intégrer un Muxponder 200/400G, EDFA, TFF, OPB, ROADM, OTDR, et OCM pour répondre de manière flexible aux besoins des clients...
Gestion AmpCon-T/WebGUI
L'interface visuelle AmpCon-T/WebGUI permet de distribuer les configurations en un seul clic et de réduire la difficulté et le coût de l'exploitation et de la maintenance.
Visual Web permet une gestion en temps réel
Ampcon-T permet une gestion à distance et en temps réel des éléments du réseau, offrant un accès facile aux données, aux alarmes et aux rapports pour une maintenance efficace du réseau de transmission
Simplicité d'utilisation
Interface conviviale, prise en charge de plusieurs navigateurs, gestion et utilisation à tout moment et en tout lieu
Efficace et fiable
Les performances avancées et la gestion des erreurs permettent une réponse rapide et une localisation précise
Grande évolutivité
Prise en charge de l'extension et de la mise à niveau du réseau pour améliorer l'évolutivité et la flexibilité du système.
Plate-forme tout-en-un, adaptée à de multiples scénarios

La série D7000 s'applique à la couche centrale de l'interconnexion des centres de données et du réseau métropolitain, avec diverses interfaces de service et une mise en réseau flexible pour divers déploiements de réseaux de transport.

Spécifications

D7000 11MC2, 1x 100G QSFP28+10x 10G SFP+ à 1x 200G CFP2 Muxponder pour châssis géré D7000

D7000 série 11MC2 Muxponder est conçu pour la construction de réseaux de transport optique de grande capacité. Il prend en charge les services 1x 100G+10x 10G côté client, avec des capacités pour les fonctions 100GE, OTU4, 10G WAN/LAN, OTU2, OTU2E, STM-64, FC800, FC1000, FC1600, FC3200. La série D7000 est une plate-forme de transmission de division de longueur d’onde empilable de 200G/400G avec une grande capacité de transmission, une petite taille, une faible consommation d’énergie et un fonctionnement et une maintenance faciles. Il fournit une connectivité hautement évolutive, fiable et sécurisée, et peut être largement utilisé dans les interconnexions de centres de données et les nouvelles transmissions de réseaux métropolitains. Le D7000 prend en charge la gestion AmpCon-T/WebGUI/CLI, qui permet la configuration du service et la surveillance des performances, les alertes et la surveillance optique de l’alimentation en temps réel pour vous aider à gérer votre réseau et vos appareils plus simplement et plus facilement.

Spécifications
Interface client
1x 100G QSFP28+10x 10G SFP+
Mode de mappage des signaux du client
10GE LAN< -> ODU2E< -> ODU4
10GE WAN< -> ODU2< -> ODU4
STM64/OC192< -> ODU2 < -> ODU4
FC800/1000/1600/3200< -> ODU Flexe< -> ODU4
OTU2/2e< -> ODU2/2e< -> ODU4
100GE< -> ODU4
OTU4< -> ODU4
Interface de ligne
1x 200G CFP2
Structure de multiplexage des signaux de ligne
200G(OCh)< -> OTUC2< -> ODUC2< -> ODU4
Interface client FEC
Not Supporté
Interface de ligne FEC
SD-FEC
OTN Function
Adopte le format de trame UIT-T G.709 et le traitement des frais généraux
ODUk (k=2, 2e, 4, C2) Layer: PM, etc.
OTUk (k=C2) Layer: SM
Modulation de Ligne Mode
Module 400G rétrogradé en mode 200G: DP-16QAM/DP-8QAM/DP-QPSK
200G Module: DP-8QAM
Mesure du délai
Supporté
LLDP
Supporté
ALS
Supporté
Boucle de connexion
Soutien interne et externe Boucle de connexion
Protection Scheme
OCP, OMSP, and OLP
Service Type
100GE OTU4 10G WAN/LAN OTU2 OTU2E STM-64 FC800 FC1000 FC1600 FC3200
Consommation d'Énergie
Max. 75W
Boîtier
Pluggable Module (Occupe 2 Emplacements dans le Châssis D7000-CH2U)
Dimension (HxLxP)
1.67"x8.42"x10.39" (42.3x213.9x264mm)
Poids
1.81kg
Température de Fonctionnement
0 ~ 45°C (32 ~ 113°F)
Température de Stockage
-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Transmission Hybride 10G/100G
Voir les produits
Caractéristiques
Les ports à débit multiple pour la transmission de liens
11MC2 permettent une capacité massive avec jusqu'à 200 Gb/s de capacité de ligne plus 1x 100Gb/s+10x 10Gb/s de ports Ethernet client. Il peut fournir une capacité allant jusqu'à 800 G (configuration complète).
Capacité élevée de 200G
Occupe 2 emplacements dans le châssis
Faible consommation d'énergie <75W
Connexion avec MUX pour améliorer la capacité de transmission

Ce produit répond aux demandes du marché en matière d'augmentation de la capacité de transmission, d'économie d'espace dans les racks et de réduction de l'occupation des fibres en se connectant avec un MUX/DEMUX.

Utilisé dans la transmission à grande capacité pour tous les scénarios
Il prend en charge la gestion unifiée de ses cartes de couche optique et de couche électrique, ce qui permet une configuration intégrée, une transmission hybride à taux multiples, un fonctionnement et une maintenance efficaces...
Performances supérieures de 3,2 T
200G/400G par longueur d'onde, soit une capacité totale de 3,2 T pour prendre en charge efficacement les applications réseau..
Puissant ensemble de fonctionnalités
Intégrer un Muxponder 200/400G, EDFA, TFF, OPB, ROADM, OTDR, et OCM pour répondre de manière flexible aux besoins des clients...
Gestion AmpCon-T/WebGUI
L'interface visuelle AmpCon-T/WebGUI permet de distribuer les configurations en un seul clic et de réduire la difficulté et le coût de l'exploitation et de la maintenance.
Visual Web permet une gestion en temps réel
Ampcon-T permet une gestion à distance et en temps réel des éléments du réseau, offrant un accès facile aux données, aux alarmes et aux rapports pour une maintenance efficace du réseau de transmission
Simplicité d'utilisation
Interface conviviale, prise en charge de plusieurs navigateurs, gestion et utilisation à tout moment et en tout lieu
Efficace et fiable
Les performances avancées et la gestion des erreurs permettent une réponse rapide et une localisation précise
Grande évolutivité
Prise en charge de l'extension et de la mise à niveau du réseau pour améliorer l'évolutivité et la flexibilité du système.
Plate-forme tout-en-un, adaptée à de multiples scénarios

La série D7000 s'applique à la couche centrale de l'interconnexion des centres de données et du réseau métropolitain, avec diverses interfaces de service et une mise en réseau flexible pour divers déploiements de réseaux de transport.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

3.977,00 € HT

4.772,40 € TTC

2 en Transit