D7000 série 4MC4 Muxponder est conçu pour la construction de réseaux de transport optique de grande capacité. Il prend en charge les services 1x 400G ou 4x 100G côté client, avec des capacités pour les fonctions 400GE, 100GE et OTU4. La série D7000 est une plate-forme de transmission de division de longueur d’onde empilable de 200G/400G avec une grande capacité de transmission, une petite taille, une faible consommation d’énergie et un fonctionnement et une maintenance faciles. Il fournit une connectivité hautement évolutive, fiable et sécurisée, et peut être largement utilisé dans les interconnexions de centres de données et les nouvelles transmissions de réseaux métropolitains. Le D7000 prend en charge la gestion AmpCon-T/WebGUI/CLI, qui permet la configuration du service et la surveillance des performances, les alertes et la surveillance optique de l’alimentation en temps réel pour vous aider à gérer votre réseau et vos appareils plus simplement et plus facilement.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
D7000 4MC4, 1 x 400G QSFP-DD ou 4 x 100G QSFP28 vers 1 x 400G CFP2 Châssis Géré Muxponder fou D7000
D7000 4MC4, 1x 400G QSFP-DD ou 4x 100G QSFP28 à 1x 400G CFP2 Muxponder pour châssis géré D7000
1x 400G QSFP-DD
OTU4<->ODU4
400G<->OTUC4
ODUk (k=4, C4) Layer: PM, etc.
OTUk (k=C4) Layer: SM
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Ce produit répond aux demandes du marché en matière d'augmentation de la capacité de transmission, d'économie d'espace dans les racks et de réduction de l'occupation des fibres en se connectant à un MUX/DEMUX..
La série D7000 s'applique à la couche centrale de l'interconnexion des centres de données et du réseau métropolitain, avec diverses interfaces de service et une mise en réseau flexible pour divers déploiements de réseaux de transport.
D7000 4MC4, 1x 400G QSFP-DD ou 4x 100G QSFP28 à 1x 400G CFP2 Muxponder pour châssis géré D7000
D7000 série 4MC4 Muxponder est conçu pour la construction de réseaux de transport optique de grande capacité. Il prend en charge les services 1x 400G ou 4x 100G côté client, avec des capacités pour les fonctions 400GE, 100GE et OTU4. La série D7000 est une plate-forme de transmission de division de longueur d’onde empilable de 200G/400G avec une grande capacité de transmission, une petite taille, une faible consommation d’énergie et un fonctionnement et une maintenance faciles. Il fournit une connectivité hautement évolutive, fiable et sécurisée, et peut être largement utilisé dans les interconnexions de centres de données et les nouvelles transmissions de réseaux métropolitains. Le D7000 prend en charge la gestion AmpCon-T/WebGUI/CLI, qui permet la configuration du service et la surveillance des performances, les alertes et la surveillance optique de l’alimentation en temps réel pour vous aider à gérer votre réseau et vos appareils plus simplement et plus facilement.
1x 400G QSFP-DD
OTU4<->ODU4
400G<->OTUC4
ODUk (k=4, C4) Layer: PM, etc.
OTUk (k=C4) Layer: SM
Ce produit répond aux demandes du marché en matière d'augmentation de la capacité de transmission, d'économie d'espace dans les racks et de réduction de l'occupation des fibres en se connectant à un MUX/DEMUX..
La série D7000 s'applique à la couche centrale de l'interconnexion des centres de données et du réseau métropolitain, avec diverses interfaces de service et une mise en réseau flexible pour divers déploiements de réseaux de transport.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
2.847,00 € HT
3.416,40 € TTC