Le 8CH Mux Demux est un dispositif CWDM passif rentable, flexible et adapté à la transmission sur de courtes distances, basé sur le TFF (Thin Film Filter). Cette unité peut être utilisée comme multiplexeur ou démultiplexeur (mux/demux). Conformément à la grille ITU-T G.694.1 100GHz, il maximise la capacité de la bande C. En conjonction avec les émetteurs-récepteurs optiques FS CWDM et OADM, etc., ce Mux/Demux supporte une large gamme d'architectures allant du simple point à point aux configurations en anneau amplifié.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
8 Canaux CWDM Mux Demux, 1290-1610nm, avec Moniteur et Port d'Extension, 4.5dB Typique IL, LC/UPC, Fibre Simple, Side B, FMU Plug-in Module
8 Canaux CWDM Mux Demux, 1290-1610nm, avec Moniteur et Port d'Expansion, 4.5dB Typique IL, LC/UPC, Simple Fibre, Face B, FMU Plug-in Module
Non-adjacent ≥ 40dB
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
La solution à fibre unique est plus efficace et plus économique pour de nombreuses applications et scénarios et offre les mêmes performances et le même débit.
Habituellement, à une fraction de 1 % (2 %, 3 %, 5 % en option), le port moniteur offre des moyens de surveillance flexibles pour tester la puissance, la longueur d'onde et l'OSNR du signal optique sans interruption de service.
La série FMU s'interconnecte de manière transparente avec des produits WDM tiers pour transmettre un grand nombre de données, répondant ainsi aux exigences de multiples scénarios, tels que la finance, le gouvernement, l'Internet, etc.
Nombre de Canal | 8 | 8 |
Longueur d'Onde | 1290-1610nm | 1270-1590nm |
Perte d'Insertion | ≤ 5.0dB, 4.5dB Typique | ≤ 5.0dB, 4.5dB Typique |
Espace entre les Canaux | 20nm | 20nm |
Isolation de Canal | Adjacent ≥ 30dB Non-adjacent ≥ 40dB | Adjacent ≥ 30dB Non-adjacent ≥ 40dB |
Perte de Retour | ≥ 45dB | ≥ 45dB |
Technologie | TFF (Thin Film Filter) | TFF (Thin Film Filter) |
Propriété | Passif | Passif |
Capacité de Charge | ≤ 500mW | ≤ 500mW |
Boîtier | FMU Plug-in Module | FMU Plug-in Module |
8 Canaux CWDM Mux Demux, 1290-1610nm, avec Moniteur et Port d'Expansion, 4.5dB Typique IL, LC/UPC, Simple Fibre, Face B, FMU Plug-in Module
Le 8CH Mux Demux est un dispositif CWDM passif rentable, flexible et adapté à la transmission sur de courtes distances, basé sur le TFF (Thin Film Filter). Cette unité peut être utilisée comme multiplexeur ou démultiplexeur (mux/demux). Conformément à la grille ITU-T G.694.1 100GHz, il maximise la capacité de la bande C. En conjonction avec les émetteurs-récepteurs optiques FS CWDM et OADM, etc., ce Mux/Demux supporte une large gamme d'architectures allant du simple point à point aux configurations en anneau amplifié.
Non-adjacent ≥ 40dB
La solution à fibre unique est plus efficace et plus économique pour de nombreuses applications et scénarios et offre les mêmes performances et le même débit.
Habituellement, à une fraction de 1 % (2 %, 3 %, 5 % en option), le port moniteur offre des moyens de surveillance flexibles pour tester la puissance, la longueur d'onde et l'OSNR du signal optique sans interruption de service.
La série FMU s'interconnecte de manière transparente avec des produits WDM tiers pour transmettre un grand nombre de données, répondant ainsi aux exigences de multiples scénarios, tels que la finance, le gouvernement, l'Internet, etc.
Nombre de Canal | 8 | 8 |
Longueur d'Onde | 1290-1610nm | 1270-1590nm |
Perte d'Insertion | ≤ 5.0dB, 4.5dB Typique | ≤ 5.0dB, 4.5dB Typique |
Espace entre les Canaux | 20nm | 20nm |
Isolation de Canal | Adjacent ≥ 30dB Non-adjacent ≥ 40dB | Adjacent ≥ 30dB Non-adjacent ≥ 40dB |
Perte de Retour | ≥ 45dB | ≥ 45dB |
Technologie | TFF (Thin Film Filter) | TFF (Thin Film Filter) |
Propriété | Passif | Passif |
Capacité de Charge | ≤ 500mW | ≤ 500mW |
Boîtier | FMU Plug-in Module | FMU Plug-in Module |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
369,00 € HT
442,80 € TTC