Les câbles de trunk MTP® avec une gaine double plus robuste offrent une résistance accrue au pincement. Ils sont généralement conçus pour une longueur de câble plus importante dans les applications de connexion d'armoire à armoire ou pour relier différentes zones d'un bâtiment.
Le câble de trunk MTP®, une alternative rentable aux terminaisons sur site chronophages, est conçu pour le brassage de fibres à haute densité dans les centres de données nécessitant des économies d'espace et la réduction des problèmes de gestion de câbles. En raison du support du système de fibres MTP®-12, il est également idéal pour les applications de transmetteurs optiques monomodes parallèles à 8 fibres, telles que les optiques QSFP+ PLR4 40G, QSFP28 PSM4 100G, OSFP DR4/XDR4 400G et QSFP-DD DR4/XDR4 400G en connexion directe. Veuillez noter que les connecteurs MTP® de US Conec sont entièrement conformes aux normes MPO, offrant des niveaux de performance plus élevés par rapport aux connecteurs MPO génériques.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
30m (100ft) Câble Trunk MTP®-12 Femelle vers MTP®-12 Femelle OM4 50/125, Élite, 12 Fibres, Type B, Plénum (OFNP), Double Gaine, Magenta
Câble Trunk 1x MTP®-12 Femelle vers 1x MTP®-12 Femelle OM4 Multimode, Élite, Plénum (OFNP)
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyant MPO IBC.
Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur de cassettes.
Câble Trunk 1x MTP®-12 Femelle vers 1x MTP®-12 Femelle OM4 Multimode, Élite, Plénum (OFNP)
Les câbles de trunk MTP® avec une gaine double plus robuste offrent une résistance accrue au pincement. Ils sont généralement conçus pour une longueur de câble plus importante dans les applications de connexion d'armoire à armoire ou pour relier différentes zones d'un bâtiment.
Le câble de trunk MTP®, une alternative rentable aux terminaisons sur site chronophages, est conçu pour le brassage de fibres à haute densité dans les centres de données nécessitant des économies d'espace et la réduction des problèmes de gestion de câbles. En raison du support du système de fibres MTP®-12, il est également idéal pour les applications de transmetteurs optiques monomodes parallèles à 8 fibres, telles que les optiques QSFP+ PLR4 40G, QSFP28 PSM4 100G, OSFP DR4/XDR4 400G et QSFP-DD DR4/XDR4 400G en connexion directe. Veuillez noter que les connecteurs MTP® de US Conec sont entièrement conformes aux normes MPO, offrant des niveaux de performance plus élevés par rapport aux connecteurs MPO génériques.
Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyant MPO IBC.
Nettoyage des connecteurs MTP®/MPO avec le nettoyeur de cassettes.
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
239,00 € HT
286,80 € TTC