La caméra est idéale pour une multitude d’applications diverses avec une large plage dynamique, une vision nocturne IR de 131ft et un indice IP67 et IK10 pour fonctionner dans les conditions d’éclairage et les environnements les plus difficiles. La détection de mouvement intelligente offre également la détection d’intrusion ou la détection de personnes et de véhicules, etc. pour aider à limiter les notifications de mouvement aux événements les plus importants. Associez cette caméra de sécurité à un NVR HD compatible et améliorez votre sécurité dès aujourd’hui.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Caméra Réseau PoE Dôme 2MP avec Micro Intégré, Vision Nocturne Infrarouge de 131 pouces, Prévention Intelligente des Intrusions, Protection IP67&IK10, Objectif Varifocal 2,7 ~ 13,5mm, IPC305-2M-D
Caméra Réseau PoE Dôme 2MP avec Mic Intégré, Vision Nocturne Infrarouge Intelligente de 131ft, Prévention Intelligente des Intrusions, Détection Ultra-mobile, Protection IP67&IK10, IPC305-2M-D
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Une polyvalence sans précédent pour créer un écosystème de sécurité parfaitement adapté à votre propriété.
La caméra peut maintenir une qualité d'image couleur très élevée dans les environnements faiblement éclairés. Lorsque la nuit tombe, elle offre une vision nocturne infrarouge intelligente jusqu'à 131ft dans l'obscurité totale.
L'alimentation, la vidéo et l'audio passent par un seul câble Ethernet par caméra grâce au câblage Power over Ethernet, ce qui simplifie grandement l'installation.
Résolution Max. | 2MP | 5MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Capteur | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Longueur Focale | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Optical Zoom | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Champ de Vision | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 106.25°~ 30.42° (H) | ||||
56.36°~ 17.22°(V) | |||||
110.34°~34.18° (D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) | ||||
54.50°~ 17.49° (V) | |||||
106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59° (H) | ||||
56.81°~ 18.36° (V) | |||||
111.91°~36.53°(D) | |||||
Portée IR | Jusqu'à 131ft (40m) | Jusqu'à 131ft (40m) | Jusqu'à 131ft (40m) | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Mic Intégré | |||||
Speaker Intégré | — | — | — | — | — |
Niveau de IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 |
Prévention Intelligente des Intrusions | — | — | |||
Détection Ultra-mobile | — | — |
Caméra Réseau PoE Dôme 2MP avec Mic Intégré, Vision Nocturne Infrarouge Intelligente de 131ft, Prévention Intelligente des Intrusions, Détection Ultra-mobile, Protection IP67&IK10, IPC305-2M-D
La caméra est idéale pour une multitude d’applications diverses avec une large plage dynamique, une vision nocturne IR de 131ft et un indice IP67 et IK10 pour fonctionner dans les conditions d’éclairage et les environnements les plus difficiles. La détection de mouvement intelligente offre également la détection d’intrusion ou la détection de personnes et de véhicules, etc. pour aider à limiter les notifications de mouvement aux événements les plus importants. Associez cette caméra de sécurité à un NVR HD compatible et améliorez votre sécurité dès aujourd’hui.
Une polyvalence sans précédent pour créer un écosystème de sécurité parfaitement adapté à votre propriété.
La caméra peut maintenir une qualité d'image couleur très élevée dans les environnements faiblement éclairés. Lorsque la nuit tombe, elle offre une vision nocturne infrarouge intelligente jusqu'à 131ft dans l'obscurité totale.
L'alimentation, la vidéo et l'audio passent par un seul câble Ethernet par caméra grâce au câblage Power over Ethernet, ce qui simplifie grandement l'installation.
Résolution Max. | 2MP | 5MP | 8MP | 5MP | 2MP |
Capteur | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Longueur Focale | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Optical Zoom | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
Champ de Vision | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 106.25°~ 30.42° (H) | ||||
56.36°~ 17.22°(V) | |||||
110.34°~34.18° (D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) | ||||
54.50°~ 17.49° (V) | |||||
106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59° (H) | ||||
56.81°~ 18.36° (V) | |||||
111.91°~36.53°(D) | |||||
Portée IR | Jusqu'à 131ft (40m) | Jusqu'à 131ft (40m) | Jusqu'à 131ft (40m) | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Mic Intégré | |||||
Speaker Intégré | — | — | — | — | — |
Niveau de IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 |
Prévention Intelligente des Intrusions | — | — | |||
Détection Ultra-mobile | — | — |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
159,00 € HT
190,80 € TTC