FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne IPC305-5M-D 1.
Cette image concerne IPC305-5M-D 2.
Cette image concerne IPC305-5M-D 3.
Cette image concerne IPC305-5M-D 4.
Cette image concerne IPC305-5M-D 5.
Cette image concerne IPC305-5M-D 1.
Cette image concerne IPC305-5M-D 2.
Cette image concerne IPC305-5M-D 3.
Cette image concerne IPC305-5M-D 4.
Cette image concerne IPC305-5M-D 5.

Caméra Réseau PoE Dôme 5MP avec Micro Intégré, Vision Nocturne Infrarouge de 131 pouces, Prévention Intelligente des Intrusions, Protection IP67&IK10, Objectif Varifocal 2,7 ~ 13,5mm, IPC305-5M-D

#195427
#195427

IR Intelligent Prévention Intelligente des Intrusions

189,00 € HT
FS P/N: IPC305-5M-D
226,80 € TTC
FS P/N: IPC305-5M-D
302 Vendus
6 Commentaires
5 Questions
12 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 24 mai, 2024
143 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 28 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

IPC305-5M-D, 5MP Dome PoE Network Camera with Built-in Mic, 131ft Smart Infrared Night Vision, 120dB True WDR, IP67 & IK10 Rating

La caméra dôme réseau FS 5MP est idéale pour une multitude d'applications. La caméra dispose d'une large plage dynamique, d'une vision nocturne infrarouge de 131ft et d'un indice de protection IP67 et IK10 pour fonctionner dans les conditions d'éclairage et les environnements les plus difficiles. La caméra est également dotée de fonctions de comptage de personnes, de détection de personnes et de véhicules, de protection du périmètre, etc. afin de limiter les notifications de mouvement aux événements les plus importants. Le microphone intégré permet de capturer et d'écouter de l'audio pour une protection supplémentaire.

Spécifications
Capteur d'Image
CMOS 1/2.7" à Balayage Progressif, 5 Mégapixels
Éclairage Minimal
Couleur,0.002 Lux (F1.2, AGC ON) 0Lux with IR
Fréquence d'Images
5MP (2880*1620), Max 25fps
4MP (2560*1440), Max 25fps
3MP (2304*1296), Max 25fps
1080P (1920*1080), Max 30fps
Objectif
2.7 ~ 13.5mm, Mise au point automatique AF et objectif zoom motorisé
Champ de Vision
106.25°~ 30.42° (H), 56.36°~ 17.22°(V), 110.34°~34.18° (D)
Portée IR
jusqu'à 131ft (40m)
Mic Intégré
Supporté
NDAA
Supporté
Speaker Intégré
N/A
Alarme
1 in/1 out
Audio
1 in/1 out
Compression Vidéo
Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG
WDR
120dB
Stockage Périphérique
Micro SD, jusqu'à 256GB
Niveau de IP&IK
IP67, IK10
Alimentation Électrique
DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation d'Énergie
Max 7.0W
Température de Fonctionnement
-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Humidité de Stockage
≤95% RH (non-condensing)
Interopérabilité
Spécification ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S, ONVIF® Profile T à onvif.org
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

La Tranquillité d'Esprit sous Tous les Angles

Une polyvalence sans précédent pour créer un écosystème de sécurité parfaitement adapté à votre propriété.

5MP Superbe Qualité d'Image

La caméra IP PoE 5MP capture des vidéos d'une clarté cristalline avec des détails fins, et peut maintenir une qualité d'image couleur très élevée dans des environnements faiblement éclairés.

Zoom Optique 5X pour plus de Visibilité
Grâce au zoom optique 5X, vous pouvez zoomer sur une petite zone avec des détails étonnants ou dézoomer pour une couverture maximale, sans réduire la résolution ou la qualité de l'image.
Angle de Vision
106.25°~ 30.42°
Objectif Motorisé
2.7 ~ 13.5mm
Prévention Intelligente des Intrusions et Détection Ultra-mobile
Ils se concentrent sur les piétons, les véhicules et les véhicules non motorisés, et réduisent considérablement les fausses alarmes.
Vous pouvez facilement basculer entre le mode ligne croisée, le mode intrusion ou même une configuration aussi simple que la détection de mouvement.
Prévention Intelligente des Intrusions
Détection de Mouvement Ultra
Performances d'Étanchéité pour l'Excellence à l'Intérieur et à l'Extérieur

La caméra est conforme à la norme d'étanchéité IP67. Vous pouvez donc l'installer à l'extérieur, dans votre garage, votre jardin ou n'importe où ailleurs. Elle peut résister à des conditions météorologiques difficiles, telles que la pluie, la neige, le froid intense et la chaleur.

Installation plus Facile Grâce à l'Alimentation par Ethernet

L'alimentation, la vidéo et l'audio passent par un seul câble Ethernet par caméra grâce au câblage Power over Ethernet (PoE), ce qui simplifie grandement l'installation.

Résolution Max.
5MP
2MP
8MP
5MP
2MP
Capteur
1/2.7
1/2.8
1/2.8
1/2.7
1/2.7
Longueur Focale
2.7 ~ 13.5mm
2.7 ~ 13.5mm
2.8 ~ 12mm
2.8 ~ 12mm
2.8 ~ 12mm
Champ de Vision
106.25°~ 30.42° (H)
56.36°~ 17.22°(V)
110.34°~34.18° (D)
107.4°~ 29.2°(H)
54.2°~ 16.3° (V)
111.0°~33.1°(D)
107.4°~ 29.2°(H)
54.2°~ 16.3° (V)
111.0°~33.1°(D)
102.79°~ 30.86°(H)
54.50°~ 17.49° (V)
106.94°~35.49°(D)
108.05°~ 32.59° (H)
56.81°~ 18.36° (V)
111.91°~36.53°(D)
Portée IR
Jusqu'à 131ft (40m)
Jusqu'à 131ft (40m)
Jusqu'à 131ft (40m)
Jusqu'à 98ft (30m)
Jusqu'à 98ft (30m)
WDR
120dB
120dB
120dB
120dB
120dB
Microphone Intégré
yesyesyesyesyes
Haut-parleur Intégré
Classement IP&IK
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67, IK10
Prévention Intelligente des Intrusions
yesyesyes
Détection de Mouvements Ultra
yesyesyes
Spécifications

IPC305-5M-D, 5MP Dome PoE Network Camera with Built-in Mic, 131ft Smart Infrared Night Vision, 120dB True WDR, IP67 & IK10 Rating

La caméra dôme réseau FS 5MP est idéale pour une multitude d'applications. La caméra dispose d'une large plage dynamique, d'une vision nocturne infrarouge de 131ft et d'un indice de protection IP67 et IK10 pour fonctionner dans les conditions d'éclairage et les environnements les plus difficiles. La caméra est également dotée de fonctions de comptage de personnes, de détection de personnes et de véhicules, de protection du périmètre, etc. afin de limiter les notifications de mouvement aux événements les plus importants. Le microphone intégré permet de capturer et d'écouter de l'audio pour une protection supplémentaire.

Spécifications
Capteur d'Image
CMOS 1/2.7" à Balayage Progressif, 5 Mégapixels
Éclairage Minimal
Couleur,0.002 Lux (F1.2, AGC ON) 0Lux with IR
Fréquence d'Images
5MP (2880*1620), Max 25fps
4MP (2560*1440), Max 25fps
3MP (2304*1296), Max 25fps
1080P (1920*1080), Max 30fps
Objectif
2.7 ~ 13.5mm, Mise au point automatique AF et objectif zoom motorisé
Champ de Vision
106.25°~ 30.42° (H), 56.36°~ 17.22°(V), 110.34°~34.18° (D)
Portée IR
jusqu'à 131ft (40m)
Mic Intégré
Supporté
NDAA
Supporté
Speaker Intégré
N/A
Alarme
1 in/1 out
Audio
1 in/1 out
Compression Vidéo
Ultra H.265, H.265, H.264, MJPEG
WDR
120dB
Stockage Périphérique
Micro SD, jusqu'à 256GB
Niveau de IP&IK
IP67, IK10
Alimentation Électrique
DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation d'Énergie
Max 7.0W
Température de Fonctionnement
-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F)
Humidité de Stockage
≤95% RH (non-condensing)
Interopérabilité
Spécification ONVIF® Profile G, ONVIF® Profile S, ONVIF® Profile T à onvif.org
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques
La Tranquillité d'Esprit sous Tous les Angles

Une polyvalence sans précédent pour créer un écosystème de sécurité parfaitement adapté à votre propriété.

5MP Superbe Qualité d'Image

La caméra IP PoE 5MP capture des vidéos d'une clarté cristalline avec des détails fins, et peut maintenir une qualité d'image couleur très élevée dans des environnements faiblement éclairés.

Zoom Optique 5X pour plus de Visibilité
Grâce au zoom optique 5X, vous pouvez zoomer sur une petite zone avec des détails étonnants ou dézoomer pour une couverture maximale, sans réduire la résolution ou la qualité de l'image.
Angle de Vision
106.25°~ 30.42°
Objectif Motorisé
2.7 ~ 13.5mm
Prévention Intelligente des Intrusions et Détection Ultra-mobile
Ils se concentrent sur les piétons, les véhicules et les véhicules non motorisés, et réduisent considérablement les fausses alarmes.
Vous pouvez facilement basculer entre le mode ligne croisée, le mode intrusion ou même une configuration aussi simple que la détection de mouvement.
Prévention Intelligente des Intrusions
Détection de Mouvement Ultra
Performances d'Étanchéité pour l'Excellence à l'Intérieur et à l'Extérieur

La caméra est conforme à la norme d'étanchéité IP67. Vous pouvez donc l'installer à l'extérieur, dans votre garage, votre jardin ou n'importe où ailleurs. Elle peut résister à des conditions météorologiques difficiles, telles que la pluie, la neige, le froid intense et la chaleur.

Installation plus Facile Grâce à l'Alimentation par Ethernet

L'alimentation, la vidéo et l'audio passent par un seul câble Ethernet par caméra grâce au câblage Power over Ethernet (PoE), ce qui simplifie grandement l'installation.

Résolution Max.
5MP
2MP
8MP
5MP
2MP
Capteur
1/2.7
1/2.8
1/2.8
1/2.7
1/2.7
Longueur Focale
2.7 ~ 13.5mm
2.7 ~ 13.5mm
2.8 ~ 12mm
2.8 ~ 12mm
2.8 ~ 12mm
Champ de Vision
106.25°~ 30.42° (H)
56.36°~ 17.22°(V)
110.34°~34.18° (D)
107.4°~ 29.2°(H)
54.2°~ 16.3° (V)
111.0°~33.1°(D)
107.4°~ 29.2°(H)
54.2°~ 16.3° (V)
111.0°~33.1°(D)
102.79°~ 30.86°(H)
54.50°~ 17.49° (V)
106.94°~35.49°(D)
108.05°~ 32.59° (H)
56.81°~ 18.36° (V)
111.91°~36.53°(D)
Portée IR
Jusqu'à 131ft (40m)
Jusqu'à 131ft (40m)
Jusqu'à 131ft (40m)
Jusqu'à 98ft (30m)
Jusqu'à 98ft (30m)
WDR
120dB
120dB
120dB
120dB
120dB
Microphone Intégré
yesyesyesyesyes
Haut-parleur Intégré
Classement IP&IK
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67, IK10
IP67, IK10
Prévention Intelligente des Intrusions
yesyesyes
Détection de Mouvements Ultra
yesyesyes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

189,00 € HT

226,80 € TTC

12 en Entrepôt en Allemagne
143 en Entrepôt International