Adoptant un capteur CMOS à balayage progressif de 2 mégapixels avec un objectif varifocal motorisé de 2,8 à 12 mm, la caméra réseau peut fournir une solution de surveillance et de sécurité professionnelle haute définition. Conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs, idéal pour les maisons, magasins et autres PME.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Caméra Réseau Dôme Full HD 2MP avec Micro Intégré, Vision Nocturne de 98 pouces, Caméra IP PoE Extérieure/Intérieure avec Objectif à Focale Variable de 2,8 à 12mm, IPC104-2M-D
Caméra Réseau Dôme Full HD 2MP avec Micro Intégré, Vision Nocturne de 98 pouces, Caméra IP PoE Extérieure/Intérieure avec Objectif à Focale Variable de 2,8 à 12mm, IPC104-2M-D
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Cette caméra est compatible avec les appareils qui prennent en charge la norme ONVIF, vous pouvez donc facilement établir un réseau stable et varié, sans avoir à consulter la longue liste de compatibilité.
Un navigateur Web, VMS (Logiciel de Gestion Vidéo) et application mobile sont disponibles pour la visualisation, gestion et enregistrement vidéo de la caméra via un NVR connecté, ordinateur ou téléphone mobile.
Résolution Max. | 2MP | 5MP | 2MP | 8MP | 5MP |
Capteur | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 |
Longueur Focale | 2.8 ~ 12mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Optical Zoom | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Champ de Vision | 108.05°~ 32.59° (H) | ||||
56.81°~ 18.36° (V) | |||||
111.91°~36.53°(D) | 106.25°~ 30.42° (H) | ||||
56.36°~ 17.22°(V) | |||||
110.34°~34.18° (D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) | ||||
54.50°~ 17.49° (V) | |||||
106.94°~35.49°(D) | |||||
Portée IR | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 131ft (40m) | Jusqu'à 131ft (40m) | Jusqu'à 131ft (40m) | Jusqu'à 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Micro Intégré | |||||
Haut-parleur Intégré | — | — | — | — | — |
Classement IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 |
Prévention Intelligente des Intrusions | — | — | |||
Détection de Mouvement Ultra | — | — |
Caméra Réseau Dôme Full HD 2MP avec Micro Intégré, Vision Nocturne de 98 pouces, Caméra IP PoE Extérieure/Intérieure avec Objectif à Focale Variable de 2,8 à 12mm, IPC104-2M-D
Adoptant un capteur CMOS à balayage progressif de 2 mégapixels avec un objectif varifocal motorisé de 2,8 à 12 mm, la caméra réseau peut fournir une solution de surveillance et de sécurité professionnelle haute définition. Conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs, idéal pour les maisons, magasins et autres PME.
Cette caméra est compatible avec les appareils qui prennent en charge la norme ONVIF, vous pouvez donc facilement établir un réseau stable et varié, sans avoir à consulter la longue liste de compatibilité.
Un navigateur Web, VMS (Logiciel de Gestion Vidéo) et application mobile sont disponibles pour la visualisation, gestion et enregistrement vidéo de la caméra via un NVR connecté, ordinateur ou téléphone mobile.
Résolution Max. | 2MP | 5MP | 2MP | 8MP | 5MP |
Capteur | 1/2.7 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.8 | 1/2.7 |
Longueur Focale | 2.8 ~ 12mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Optical Zoom | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Champ de Vision | 108.05°~ 32.59° (H) | ||||
56.81°~ 18.36° (V) | |||||
111.91°~36.53°(D) | 106.25°~ 30.42° (H) | ||||
56.36°~ 17.22°(V) | |||||
110.34°~34.18° (D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) | ||||
54.50°~ 17.49° (V) | |||||
106.94°~35.49°(D) | |||||
Portée IR | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 131ft (40m) | Jusqu'à 131ft (40m) | Jusqu'à 131ft (40m) | Jusqu'à 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Micro Intégré | |||||
Haut-parleur Intégré | — | — | — | — | — |
Classement IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 |
Prévention Intelligente des Intrusions | — | — | |||
Détection de Mouvement Ultra | — | — |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
83,00 € HT
99,60 € TTC