LLa caméra est idéale pour un large éventail d'applications grâce à sa gamme dynamique étendue, à sa vision nocturne infrarouge de 131ft et à son indice de protection IP67 et IK10 qui lui permet de fonctionner dans les conditions d'éclairage et les environnements les plus difficiles. La détection intelligente des mouvements permet également de détecter les intrusions, les personnes et les véhicules, etc. afin de limiter les notifications de mouvement aux événements les plus importants. Combinez cette caméra de sécurité avec un NVR HD compatible et améliorez votre sécurité dès aujourd'hui.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Caméra Réseau PoE Dôme 8MP avec Micro Intégré, Vision Nocturne Infrarouge de 131 pouces, Prévention Intelligente des Intrusions, Protection IP67&IK10, Objectif Varifocal 2,8 ~ 12mm, IPC304-8M-D
Caméra Réseau PoE Dôme 8MP avec Mic Intégré, Vision Nocturne Infrarouge Intelligente de 131ft, Prévention Intelligente des Intrusions, Détection Ultra-mobile, Protection IP67&IK10, IPC304-8M-D
Caractéristiques
Une polyvalence sans précédent pour créer un écosystème de sécurité parfaitement adapté à votre propriété.
Ne Manquez Aucun Moment avec nos Caméras de Sécurité 8MP. Avec 30 images enregistrées par seconde, les mouvements à l'écran vous donneront l'impression d'assister à des événements réels.
La caméra peut maintenir une qualité d'image couleur très élevée dans les environnements faiblement éclairés. Lorsque la nuit tombe, la puissante fonction de vision nocturne infrarouge peut fournir une portée de vision allant jusqu'à 131ft (40m) dans l'obscurité, vous offrant ainsi une expérience de surveillance rassurante.
Vous pouvez facilement basculer entre le mode ligne croisée, le mode intrusion ou même une configuration aussi simple que la détection de mouvement.
La caméra est conforme à la norme d'étanchéité IP67. Vous pouvez donc l'installer à l'extérieur, dans votre garage, votre jardin ou n'importe où ailleurs. Elle peut résister à des conditions météorologiques difficiles, telles que la pluie, la neige, le froid intense et la chaleur.
Résolution Max. | 8MP | 5MP | 2MP | 5MP | 2MP |
Capteur | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Longueur Focale | 2.8 ~ 12mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Zoom Optique | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Champ de Vision | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 106.25°~ 30.42° (H) | ||||
56.36°~ 17.22°(V) | |||||
110.34°~34.18° (D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) | ||||
54.50°~ 17.49° (V) | |||||
106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59° (H) | ||||
56.81°~ 18.36° (V) | |||||
111.91°~36.53°(D) | |||||
Portée IR | Jusqu'à 131ft (40m) | Jusqu'à 131ft (40m) | Jusqu'à 131ft (40m) | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Micro Intégré | |||||
Haut-parleur Intégré | — | — | — | — | — |
Classement IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 |
Prévention Intelligente des Intrusions | — | — | |||
Détection de Mouvement Ultra | — | — |
Caméra Réseau PoE Dôme 8MP avec Mic Intégré, Vision Nocturne Infrarouge Intelligente de 131ft, Prévention Intelligente des Intrusions, Détection Ultra-mobile, Protection IP67&IK10, IPC304-8M-D
LLa caméra est idéale pour un large éventail d'applications grâce à sa gamme dynamique étendue, à sa vision nocturne infrarouge de 131ft et à son indice de protection IP67 et IK10 qui lui permet de fonctionner dans les conditions d'éclairage et les environnements les plus difficiles. La détection intelligente des mouvements permet également de détecter les intrusions, les personnes et les véhicules, etc. afin de limiter les notifications de mouvement aux événements les plus importants. Combinez cette caméra de sécurité avec un NVR HD compatible et améliorez votre sécurité dès aujourd'hui.
Une polyvalence sans précédent pour créer un écosystème de sécurité parfaitement adapté à votre propriété.
Ne Manquez Aucun Moment avec nos Caméras de Sécurité 8MP. Avec 30 images enregistrées par seconde, les mouvements à l'écran vous donneront l'impression d'assister à des événements réels.
La caméra peut maintenir une qualité d'image couleur très élevée dans les environnements faiblement éclairés. Lorsque la nuit tombe, la puissante fonction de vision nocturne infrarouge peut fournir une portée de vision allant jusqu'à 131ft (40m) dans l'obscurité, vous offrant ainsi une expérience de surveillance rassurante.
Vous pouvez facilement basculer entre le mode ligne croisée, le mode intrusion ou même une configuration aussi simple que la détection de mouvement.
La caméra est conforme à la norme d'étanchéité IP67. Vous pouvez donc l'installer à l'extérieur, dans votre garage, votre jardin ou n'importe où ailleurs. Elle peut résister à des conditions météorologiques difficiles, telles que la pluie, la neige, le froid intense et la chaleur.
Résolution Max. | 8MP | 5MP | 2MP | 5MP | 2MP |
Capteur | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.8 | 1/2.7 | 1/2.7 |
Longueur Focale | 2.8 ~ 12mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.7 ~ 13.5mm | 2.8 ~ 12mm | 2.8 ~ 12mm |
Zoom Optique | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 |
Champ de Vision | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 106.25°~ 30.42° (H) | ||||
56.36°~ 17.22°(V) | |||||
110.34°~34.18° (D) | 107.4°~ 29.2°(H) | ||||
54.2°~ 16.3° (V) | |||||
111.0°~33.1°(D) | 102.79°~ 30.86°(H) | ||||
54.50°~ 17.49° (V) | |||||
106.94°~35.49°(D) | 108.05°~ 32.59° (H) | ||||
56.81°~ 18.36° (V) | |||||
111.91°~36.53°(D) | |||||
Portée IR | Jusqu'à 131ft (40m) | Jusqu'à 131ft (40m) | Jusqu'à 131ft (40m) | Jusqu'à 98ft (30m) | Jusqu'à 98ft (30m) |
WDR | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB | 120dB |
Micro Intégré | |||||
Haut-parleur Intégré | — | — | — | — | — |
Classement IP&IK | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 | IP67, IK10 |
Prévention Intelligente des Intrusions | — | — | |||
Détection de Mouvement Ultra | — | — |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
209,00 € HT
250,80 € TTC