Adoptant un capteur CMOS à balayage progressif de 5 mégapixels avec un objectif varifocal motorisé de 2,8 à 12 mm, la caméra réseau peut fournir une solution de surveillance et de sécurité professionnelle haute définition. Conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs, idéal pour les maisons, magasins et autres PME.
![Caméra Réseau Dôme Super HD 5MP avec Micro Intégré, Vision Nocturne de 98 pouces, Résistance aux Intempéries IP67 & Résistant au Vandalisme IK10, Détection Intelligente du Comportement, Caméra IP PoE Extérieure/Intérieure avec Objectif à Focale Variable de 2,8 à 12mm, IPC104-5M-D Cette image concerne IPC104-5M-D.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20230119183139bgf5ww.jpg)
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
![Caméra Réseau Dôme Super HD 5MP avec Micro Intégré, Vision Nocturne de 98 pouces, Résistance aux Intempéries IP67 & Résistant au Vandalisme IK10, Détection Intelligente du Comportement, Caméra IP PoE Extérieure/Intérieure avec Objectif à Focale Variable de 2,8 à 12mm, IPC104-5M-D Cette image concerne IPC104-5M-D.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230119183139bgf5ww.jpg)
![Caméra Réseau Dôme Super HD 5MP avec Micro Intégré, Vision Nocturne de 98 pouces, Résistance aux Intempéries IP67 & Résistant au Vandalisme IK10, Détection Intelligente du Comportement, Caméra IP PoE Extérieure/Intérieure avec Objectif à Focale Variable de 2,8 à 12mm, IPC104-5M-D Cette image concerne IPC104-5M-D.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230119183139ie8sqa.jpg)
![Caméra Réseau Dôme Super HD 5MP avec Micro Intégré, Vision Nocturne de 98 pouces, Résistance aux Intempéries IP67 & Résistant au Vandalisme IK10, Détection Intelligente du Comportement, Caméra IP PoE Extérieure/Intérieure avec Objectif à Focale Variable de 2,8 à 12mm, IPC104-5M-D Cette image concerne IPC104-5M-D.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/202301191831395ibnzw.jpg)
![Caméra Réseau Dôme Super HD 5MP avec Micro Intégré, Vision Nocturne de 98 pouces, Résistance aux Intempéries IP67 & Résistant au Vandalisme IK10, Détection Intelligente du Comportement, Caméra IP PoE Extérieure/Intérieure avec Objectif à Focale Variable de 2,8 à 12mm, IPC104-5M-D Cette image concerne IPC104-5M-D.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230119183139tcvkoe.jpg)
![Caméra Réseau Dôme Super HD 5MP avec Micro Intégré, Vision Nocturne de 98 pouces, Résistance aux Intempéries IP67 & Résistant au Vandalisme IK10, Détection Intelligente du Comportement, Caméra IP PoE Extérieure/Intérieure avec Objectif à Focale Variable de 2,8 à 12mm, IPC104-5M-D Cette image concerne IPC104-5M-D.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230119183148p4pdtf.jpg)
Caméra Réseau Dôme Super HD 5MP avec Micro Intégré, Vision Nocturne de 98 pouces, Résistance aux Intempéries IP67 & Résistant au Vandalisme IK10, Détection Intelligente du Comportement, Caméra IP PoE Extérieure/Intérieure avec Objectif à Focale Variable de 2,8 à 12mm, IPC104-5M-D
Caméra Réseau Dôme Super HD 5MP avec Micro Intégré, Vision Nocturne de 98 pouces, Résistance aux Intempéries IP67 & Résistant au Vandalisme IK10, Détection Intelligente du Comportement, Caméra IP PoE Extérieure/Intérieure avec Objectif à Focale Variable de 2,8 à 12mm, IPC104-5M-D
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230523172314d66vkk.jpg)
et une reproduction précise des couleurs. Elle est parfaite pour les applications de PME.
Même en cas de lumière très contrastée, elle peut minimiser les effets d'ombre et offrir des images de haute qualité.
de la technologie infrarouge intelligente est performante dans un rayon de 30m/98ft.
Cette caméra est compatible avec les appareils qui prennent en charge la norme ONVIF, vous pouvez donc facilement établir un réseau stable et varié, sans avoir à consulter la longue liste de compatibilité.
Un navigateur Web, VMS (Logiciel de Gestion Vidéo) et application mobile sont disponibles pour la visualisation, gestion et enregistrement vidéo de la caméra via un NVR connecté, ordinateur ou téléphone mobile.
R***e
Australia
C***k
United States