Le switch SC9405 supporte un maximum de 144x 1G/10G, 96x 25G, ou 24x 40G/100G ports haute densité à taux de ligne complet grâce à des combinaisons flexibles de cartes de ligne SC9400-48F-E, SC9400-48S-E et SC9400-8C-E. Le switch SC9405 peut être déployé dans les réseaux métropolitains (MAN), les réseaux de campus et les centres de données en fonction des exigences de service. Le switch SC9405 est un switch central multiservice pour les réseaux convergents de la prochaine génération, intégrant les fonctions riches des entreprises et des centres de données. Le système d'exploitation modulaire prend en charge de multiples services réseau, tels que l'IPv4 et l'IPv6, pour répondre aux exigences des futures applications Ethernet, et intègre la fonction de virtualisation de l'empilement. La fonction de virtualisation par empilement simplifie la structure du réseau du client et améliore l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Châssis de Switch d'Entreprise Ethernet L3 4U à 5 Emplacements, Supporte Jusqu'à 3 Cartes de Ligne et 2 Modules de Moteur, Puce Broadcom, SC9405 Personnalisé
Châssis de Switch d'Entreprise Ethernet L3 4U à 5 Emplacements, Supporte Jusqu'à 3 Cartes de Ligne et 2 Modules de Moteur, Puce Broadcom, SC9405
Points Forts du Logiciel
Jusqu'à 2 Unités Empilées
Prise en Charge du Protocole de Redondance des Routeurs Virtuels (VRRP)
Prise en Charge du Redémarrage Parfait GR, de la Détection du Transfert Rapide BFD et d'Autres Mécanismes
Prise en Charge de la Commutation Multicouche à Double Pile IPv4/IPv6 à Débit de Ligne
Prise en Charge de RIP, OSPFv2, IS-ISv4, BGP4, Routage Statique, RIPng, OSPFv3, ISISv6 et BGP
Prise en Charge des Protocoles Standard IEEE802.3, Permettant une Bonne Interopérabilité avec d'Autres Marques d'Équipement au Niveau de la Transmission.
Prise en Charge de l'Adressage IPv6, de l'ICMPv6, de la Découverte du MTU de Chemin
Prise en Charge des Fonctions de Multidiffusion IPv4 et IPv6
Prise en Charge de IGMP snooping, IGMP, MLD, PIM, MSDP
Prise en Charge de SNMP (Géré par Zabbix), RMON, Sauvegarde des Journaux et de la Configuration
Détecté par un Outil Professionnel d'Analyse des Vulnérabilités (Nessus)
Prise en Charge des Listes de Contrôle d'Accès IPv6 Basées sur le Matériel
Prise en Charge du Mécanisme de Protection Matérielle de l'Unité Centrale
Prise en Charge de DHCP snooping
Prise en Charge du Shell Sécurisé (SSH) et de SNMPv3
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Le moteur de contrôle et l'alimentation supportent tous une redondance 1+1 et sont remplaçables à chaud pour maximiser la fiabilité et la disponibilité.
Moteur | SC94-EM-A | SC94-EM-A | SC94-EM-A | SC94-EM-A |
Vitesses de Commutation | 1G/10G/25G/40G/100G | 8x 40G/100G QSFP28 | 48x 1G SFP | 48x 1G/10G SFP+ |
Enfichable à Chaud | ||||
NETCONF | ||||
IS-IS | ||||
OSPFv2/v3 | ||||
EVPN | ||||
sFlow | ||||
MPLS |
Châssis de Switch d'Entreprise Ethernet L3 4U à 5 Emplacements, Supporte Jusqu'à 3 Cartes de Ligne et 2 Modules de Moteur, Puce Broadcom, SC9405
Le switch SC9405 supporte un maximum de 144x 1G/10G, 96x 25G, ou 24x 40G/100G ports haute densité à taux de ligne complet grâce à des combinaisons flexibles de cartes de ligne SC9400-48F-E, SC9400-48S-E et SC9400-8C-E. Le switch SC9405 peut être déployé dans les réseaux métropolitains (MAN), les réseaux de campus et les centres de données en fonction des exigences de service. Le switch SC9405 est un switch central multiservice pour les réseaux convergents de la prochaine génération, intégrant les fonctions riches des entreprises et des centres de données. Le système d'exploitation modulaire prend en charge de multiples services réseau, tels que l'IPv4 et l'IPv6, pour répondre aux exigences des futures applications Ethernet, et intègre la fonction de virtualisation de l'empilement. La fonction de virtualisation par empilement simplifie la structure du réseau du client et améliore l'efficacité de l'exploitation et de la maintenance.
Points Forts du Logiciel
Jusqu'à 2 Unités Empilées
Prise en Charge du Protocole de Redondance des Routeurs Virtuels (VRRP)
Prise en Charge du Redémarrage Parfait GR, de la Détection du Transfert Rapide BFD et d'Autres Mécanismes
Prise en Charge de la Commutation Multicouche à Double Pile IPv4/IPv6 à Débit de Ligne
Prise en Charge de RIP, OSPFv2, IS-ISv4, BGP4, Routage Statique, RIPng, OSPFv3, ISISv6 et BGP
Prise en Charge des Protocoles Standard IEEE802.3, Permettant une Bonne Interopérabilité avec d'Autres Marques d'Équipement au Niveau de la Transmission.
Prise en Charge de l'Adressage IPv6, de l'ICMPv6, de la Découverte du MTU de Chemin
Prise en Charge des Fonctions de Multidiffusion IPv4 et IPv6
Prise en Charge de IGMP snooping, IGMP, MLD, PIM, MSDP
Prise en Charge de SNMP (Géré par Zabbix), RMON, Sauvegarde des Journaux et de la Configuration
Détecté par un Outil Professionnel d'Analyse des Vulnérabilités (Nessus)
Prise en Charge des Listes de Contrôle d'Accès IPv6 Basées sur le Matériel
Prise en Charge du Mécanisme de Protection Matérielle de l'Unité Centrale
Prise en Charge de DHCP snooping
Prise en Charge du Shell Sécurisé (SSH) et de SNMPv3
Le moteur de contrôle et l'alimentation supportent tous une redondance 1+1 et sont remplaçables à chaud pour maximiser la fiabilité et la disponibilité.
Moteur | SC94-EM-A | SC94-EM-A | SC94-EM-A | SC94-EM-A |
Vitesses de Commutation | 1G/10G/25G/40G/100G | 8x 40G/100G QSFP28 | 48x 1G SFP | 48x 1G/10G SFP+ |
Enfichable à Chaud | ||||
NETCONF | ||||
IS-IS | ||||
OSPFv2/v3 | ||||
EVPN | ||||
sFlow | ||||
MPLS |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
12.064,00 € HT
14.476,80 € TTC