Équipé de la toute dernière et plus rapide technologie Wi-Fi 6 (802.11ax), le point d'accès AP-N515H est conçu pour offrir à votre entreprise une couverture de niveau supérieur, ainsi qu'une facilité d'installation et de gestion. Il prend en charge la fonction MU-MIMO 2x2 et peut fournir simultanément des services sur les bandes 2.4 GHz et 5 GHz, atteignant un débit allant jusqu'à 2975 Mbps. Grâce à ses antennes intelligentes intégrées qui permettent aux signaux de suivre les stations (STA), offrant ainsi une meilleure couverture, le point d'accès est idéal pour les environnements restreints et denses, tels que les hôtels, les dortoirs d'étudiants, les salles d'hôpital et les petits bureaux.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Point d'Accès Intérieur Géré en Nuage Wi-Fi 6 802.11ax à Double Radios MU-MIMO 2x 2 & Itinérance Transparente, 2975 Mbps, Gérable via Airware, Contrôleur ou Autonome (Standalone), Sans Injecteur PoE, AP-N515H
Point d'Accès sans Fil FS Wi-Fi 6 802.11ax à Double Radios MU-MIMO 2x 2, Itinérance Transparente, 2975 Mbps
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Déploiement rapide d'un ou de dizaines de milliers de réseaux grâce à la configuration avec Airware.
Norme sans Fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bande de Fréquence | Double Radio | Double Radio | Double Radio | Double Radio | Double Radio | Double Radio |
Débit de Données Max. | 2975 Mbps | 2400 Mbps | 3000 Mbps | 5375 Mbps | 2400 Mbps | 2400 Mbps |
Utilisateurs Maximum | 1024 | 1024 | 256 | 1024 | 1024 | 1024 |
Utilisateurs Concurrents | 32 | 64 | 64 | 80 | 64 | 64 |
Interface Réseau | 1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet | 1x 10/100/1000M RJ45 | 1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP | 1x 100/1000M/2.5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ45 |
Norme PoE | 802.3af/at | 802.3af | 802.3af | 802.3af/at/bt | 802.3af | 802.3af |
SSIDs | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Gestion | ||||||
Classement IP | IP41 | IP41 | IP41 | IP51 | IP68 | IP68 |
Recommandé pour | Hôtels, dortoirs d'étudiants, services hospitaliers et petits bureaux | PME, établissements d'enseignement, cafés, lieux de divertissement | PME, bibliothèques, salles de classe | Bureaux de moyennes et grandes entreprises, établissements d'enseignement et espaces commerciaux | Stades, parkings | Stades, parkings |
Environnement | En Salle | En Salle | En Salle | En Salle | Extérieur | Extérieur |
Montage | Montage Mural | Montage Plafond/Mural | Montage Plafond/Mural | Montage Plafond/Mural | Montage Plafond/Poteau | Montage Mural/Poteau |
Dimensions | 3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43mm) | 7.59" x6.02"x1.02"(193x153x26mm) | 8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49mm) | 8.66"x8.66"x2.00" (220x220x51mm) | 9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm) | 9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm) |
Vidéos
Point d'Accès sans Fil FS Wi-Fi 6 802.11ax à Double Radios MU-MIMO 2x 2, Itinérance Transparente, 2975 Mbps
Équipé de la toute dernière et plus rapide technologie Wi-Fi 6 (802.11ax), le point d'accès AP-N515H est conçu pour offrir à votre entreprise une couverture de niveau supérieur, ainsi qu'une facilité d'installation et de gestion. Il prend en charge la fonction MU-MIMO 2x2 et peut fournir simultanément des services sur les bandes 2.4 GHz et 5 GHz, atteignant un débit allant jusqu'à 2975 Mbps. Grâce à ses antennes intelligentes intégrées qui permettent aux signaux de suivre les stations (STA), offrant ainsi une meilleure couverture, le point d'accès est idéal pour les environnements restreints et denses, tels que les hôtels, les dortoirs d'étudiants, les salles d'hôpital et les petits bureaux.
Déploiement rapide d'un ou de dizaines de milliers de réseaux grâce à la configuration avec Airware.
Norme sans Fil | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax | 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Bande de Fréquence | Double Radio | Double Radio | Double Radio | Double Radio | Double Radio | Double Radio |
Débit de Données Max. | 2975 Mbps | 2400 Mbps | 3000 Mbps | 5375 Mbps | 2400 Mbps | 2400 Mbps |
Utilisateurs Maximum | 1024 | 1024 | 256 | 1024 | 1024 | 1024 |
Utilisateurs Concurrents | 32 | 64 | 64 | 80 | 64 | 64 |
Interface Réseau | 1x 100/1000M/2.5G Base-T Ethernet, 4x 10/100/1000M Base-T Ethernet | 1x 10/100/1000M RJ45 | 1x 10/100/1000M Base-T Ethernet, 1x 2.5G SFP | 1x 100/1000M/2.5G/5G Ethernet, 1x 5G SFP, 1x 10/100/1000M Base-T RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ45 | 1x 10/100/1000M RJ45 |
Norme PoE | 802.3af/at | 802.3af | 802.3af | 802.3af/at/bt | 802.3af | 802.3af |
SSIDs | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Gestion | ||||||
Classement IP | IP41 | IP41 | IP41 | IP51 | IP68 | IP68 |
Recommandé pour | Hôtels, dortoirs d'étudiants, services hospitaliers et petits bureaux | PME, établissements d'enseignement, cafés, lieux de divertissement | PME, bibliothèques, salles de classe | Bureaux de moyennes et grandes entreprises, établissements d'enseignement et espaces commerciaux | Stades, parkings | Stades, parkings |
Environnement | En Salle | En Salle | En Salle | En Salle | Extérieur | Extérieur |
Montage | Montage Mural | Montage Plafond/Mural | Montage Plafond/Mural | Montage Plafond/Mural | Montage Plafond/Poteau | Montage Mural/Poteau |
Dimensions | 3.39"x6.69"x1.69" (86x170x43mm) | 7.59" x6.02"x1.02"(193x153x26mm) | 8.66"x8.66"x1.94" (220×220×49mm) | 8.66"x8.66"x2.00" (220x220x51mm) | 9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm) | 9.88"x6.61"x2.52" (251×168×64mm) |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
169,00 € HT
202,80 € TTC