FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne CW55-SFP1G-ZXC.
Cette image concerne CW55-SFP1G-ZXC.
Cette image concerne CW55-SFP1G-ZXC.
Cette image concerne CW55-SFP1G-ZXC.
Cette image concerne CW55-SFP1G-ZXC.
Cette image concerne CW55-SFP1G-ZXC.
Cette image concerne CW55-SFP1G-ZXC.
Cette image concerne CW55-SFP1G-ZXC.
Cette image concerne CW55-SFP1G-ZXC.
Cette image concerne CW55-SFP1G-ZXC.

HW Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1550nm 160km DOM LC Duplex SMF

#176523
#176523

Macom DFB ≤1W LC Duplex

94,80 € TTC
FS P/N: CW55-SFP1G-ZXC
0 Vendu
2 Commentaires
2 Questions
Précommande, Expédié avant 01 juill., 2024
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
HW Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM (SMF, 1550nm, 160km, LC, DOM)

L'émetteur-récepteur SFP compatible HW prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 160km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Chaque module SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de commutateurs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NIC) HW, etc.

Doté d'une faible consommation d'énergie, l'émetteur-récepteur SFP 1G remplaçable à chaud est idéal pour les liaisons de communication Gigabit Ethernet des Fournisseurs de Services Internet (ISP), les Réseaux LAN et SAN des Entreprises, les Réseaux LAN et SAN des Centres de Données et d'autres liaisons optiques.

Spécifications
Numéro de Référence
CW55-SFP1G-ZXC
Nom du Fournisseur
FS
Format
SFP
Débit de Données Max.
1000Mbps
Longueur d'Onde
1550nm
Distance de Transfert Max.
160km
Connecteur
LC Duplex
Composants Optiques
DFB CWDM
Média
SMF
DOM
Supporté
Puissance d'Émission
1~6dBm
Sensibilité du Récepteur
< -33dBm
Plage de Température Commerciale
0 ~ 70°C (32 ~ 158°F)
Protocoles
MSA Compatible

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Centre de Test

Test des Modules Optiques En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Caractéristiques
Connectivité 1G pour les Centres de Données
Dotés d'une faible consommation d'énergie, les émetteurs-récepteurs SFP CWDM offrent une solution rentable en utilisant une solution à fibre unique pour les applications Gigabit Ethernet.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
Débit de Données (Max.)
1Gbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
Longueur d'Onde
1470nm~1610nm
1270nm~1610nm
1270nm~1610nm
1270nm~1610nm
1270nm~1610nm
1470nm~1610nm
Distance de Transfert (Max)
160km@SMF
20km@SMF
40km@SMF
80km@SMF
100km@SMF
120km@SMF
Puissance d'Émission
1~6dBm
-5~0dBm
-5~0dBm
0~5dBm
0~5dBm
0~5dBm
Sensibilité du Récepteur
<-33dBm
< -24dBm
< -24dBm
< -24dBm
<-30dBm
<-30dBm
Consommation d'Énergie
≤1W
≤1W
≤1W
≤1W
≤1W
≤1W
Température de Fonctionnement
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
0 ~ 70°C
Questions & Réponses
Posez une question
Tout (2)Connection (2)
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
(undefined commentaires)
5.0
5 étoiles
4 étoiles
3 étoiles
2 étoiles
1 étoile
2
0
0
0
0

А***н

Russian Federation

15/06/2023
5.0
Very quick and knowledgeable customer service. Helped me out when I had an issue and offered a product that worked perfectly with my setup!
Achat Vérifié
Utile (0)
Commentaire (0)

D***e

Canada

10/09/2018
5.0
Just as described. Works great with my Unifi gear. Would buy again.
Achat Vérifié
Utile (1)
Commentaire (0)
Voir tous les commentaires
Ressources
Votre Historique de Navigation