Le compatible module SFP Cisco prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 120km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Chaque module SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de switchs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NICs) de Cisco, etc.
Avec sa faible consommation d'd'énergie, le module SFP 1G remplaçable à chaud est idéal pour les liens de communication Fast Ethernet des Fournisseurs de Services Internet (ISP), les Réseaux LAN et SAN des Entreprises, les Réseaux LAN et SAN des Centres de Données et d'autres liens optiques.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Cisco CWDM-SFP-1470-120 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM 1470nm 120km DOM LC Duplex SMF
Cisco CWDM-SFP-1470-120 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM (SMF, 1470nm, 120km, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Caractéristiques
Cisco CWDM-SFP-1470-120 Compatible Module SFP 1000BASE-CWDM (SMF, 1470nm, 120km, LC, DOM)
Le compatible module SFP Cisco prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 120km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Chaque module SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de switchs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NICs) de Cisco, etc.
Avec sa faible consommation d'd'énergie, le module SFP 1G remplaçable à chaud est idéal pour les liens de communication Fast Ethernet des Fournisseurs de Services Internet (ISP), les Réseaux LAN et SAN des Entreprises, les Réseaux LAN et SAN des Centres de Données et d'autres liens optiques.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
67,00 € HT
80,40 € TTC