FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne AD-SLC-LC-OM4-DX-FS.
Cette image concerne AD-SLC-LC-OM4-DX-FS.
Cette image concerne AD-SLC-LC-OM4-DX-FS.
Cette image concerne AD-SLC-LC-OM4-DX-FS.
Cette image concerne AD-SLC-LC-OM4-DX-FS.
Cette image concerne AD-SLC-LC-OM4-DX-FS.
Cette image concerne AD-SLC-LC-OM4-DX-FS.
Cette image concerne AD-SLC-LC-OM4-DX-FS.
Cette image concerne AD-SLC-LC-OM4-DX-FS.
Cette image concerne AD-SLC-LC-OM4-DX-FS.

Adaptateur/Coupleur de Fibre Optique Plastique à Obturateur LC/UPC vers LC/UPC Duplex OM4 Multimode sans Bride

#176405
#176405

Plastic Zirconia Sleeve ≤0.2dB

2,80 € HT
FS P/N: AD-SLC-LC-OM4-DX-FS
3,36 € TTC
FS P/N: AD-SLC-LC-OM4-DX-FS
532 Vendus
0 Commentaire
0 Question
50 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 08 mai, 2024
47 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 22 mai, 2024
100 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 20 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Adaptateur à Fibre Optique Plastique OM4 Multimode Duplex LC/UPC vers LC/UPC, Perte d'Insertion de 0.2dB

Un adaptateur à fibre optique, parfois aussi appelé coupleur, est un petit appareil conçu pour terminer ou relier les câbles à fibre optique ou les connecteurs à fibre optique entre deux lignes à fibre optique.

En reliant précisément deux connecteurs, les adaptateurs fibre optique permettent de transmettre au maximum les sources lumineuses et de réduire au maximum les pertes. Dans le même temps, les adaptateurs à fibre optique disposent d'une faible perte d'insertion, d'une bonne interchangeabilité et d'une reproductibilité. FS fournit une large gamme de manchons d'accouplement et d'adaptateurs hybrides, y compris l'adaptateur à fibre optique hybride spécial mâle vers femelle.

Spécifications
Type de Connecteur
LC-LC
Type de Boîtier
Duplex
Type de Polissage
UPC
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Perte d'Insertion
≤ 0.2dB
Durabilité
1000 fois
Type de Montage
Bride Réduite
Matériau du Manchon d'Alignement
Céramique
Couleur
Violet
Taux d'Inflammabilité
UL 94V-0
Quantité de Paquet
1
État de Conformité à RoHS
Conforme
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Interconnexion 25G
Voir les produits
Interconnexion 10G
Voir les produits

Caractéristiques

Extension de la Connexion Fibre Optique avec des Adaptateurs

Avec des composants de haute précision et une conception sans outil, les adaptateurs permettent à deux appareils de communiquer à distance grâce à une connexion directe avec la ligne de fibre optique.

Capuchon Anti-poussière de Protection de Conception Protectrice

Empêchez l'adaptateur de la poussière et gardez-le propre.

Adaptateur avec Volets Internes

Installation plus rapide et plus sûre, empêche la poussière sans capuchons anti-poussière.

Manchon en Céramique de Zircone

Faible Perte d'Insertion avec un Alignement de Haute Précision.

Les Adaptateurs à Code Couleur Simplifient la Gestion de la Fibre

Les couleurs du boîtier de l'adaptateur suivent la norme d'identification des couleurs suggéré par TIA/EIA-568-C.3, aidant efficacement les techniciens à améliorer la gestion des câbles et à réduire les erreurs humaines.

Application de la Connexion par Fibre Optique
Elle est principalement utilisée pour les systèmes de communication par fibre optique, les réseaux d'accès par fibre optique, la transmission de données par fibre optique, le CATV par fibre optique, le LAN, les équipements de test et les applications commerciales.
Câblage par Fibre Optique
Fibre à Domicile
Réseau d'Entreprise
Construction de Réseaux
Spécifications

Adaptateur à Fibre Optique Plastique OM4 Multimode Duplex LC/UPC vers LC/UPC, Perte d'Insertion de 0.2dB

Un adaptateur à fibre optique, parfois aussi appelé coupleur, est un petit appareil conçu pour terminer ou relier les câbles à fibre optique ou les connecteurs à fibre optique entre deux lignes à fibre optique.

En reliant précisément deux connecteurs, les adaptateurs fibre optique permettent de transmettre au maximum les sources lumineuses et de réduire au maximum les pertes. Dans le même temps, les adaptateurs à fibre optique disposent d'une faible perte d'insertion, d'une bonne interchangeabilité et d'une reproductibilité. FS fournit une large gamme de manchons d'accouplement et d'adaptateurs hybrides, y compris l'adaptateur à fibre optique hybride spécial mâle vers femelle.

Spécifications
Type de Connecteur
LC-LC
Type de Boîtier
Duplex
Type de Polissage
UPC
Mode de Fibre
OM4 50/125μm
Perte d'Insertion
≤ 0.2dB
Durabilité
1000 fois
Type de Montage
Bride Réduite
Matériau du Manchon d'Alignement
Céramique
Couleur
Violet
Taux d'Inflammabilité
UL 94V-0
Quantité de Paquet
1
État de Conformité à RoHS
Conforme
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Interconnexion 25G
Voir les produits
Interconnexion 10G
Voir les produits
Caractéristiques
Extension de la Connexion Fibre Optique avec des Adaptateurs

Avec des composants de haute précision et une conception sans outil, les adaptateurs permettent à deux appareils de communiquer à distance grâce à une connexion directe avec la ligne de fibre optique.

Capuchon Anti-poussière de Protection de Conception Protectrice

Empêchez l'adaptateur de la poussière et gardez-le propre.

Adaptateur avec Volets Internes

Installation plus rapide et plus sûre, empêche la poussière sans capuchons anti-poussière.

Manchon en Céramique de Zircone

Faible Perte d'Insertion avec un Alignement de Haute Précision.

Les Adaptateurs à Code Couleur Simplifient la Gestion de la Fibre

Les couleurs du boîtier de l'adaptateur suivent la norme d'identification des couleurs suggéré par TIA/EIA-568-C.3, aidant efficacement les techniciens à améliorer la gestion des câbles et à réduire les erreurs humaines.

Application de la Connexion par Fibre Optique
Elle est principalement utilisée pour les systèmes de communication par fibre optique, les réseaux d'accès par fibre optique, la transmission de données par fibre optique, le CATV par fibre optique, le LAN, les équipements de test et les applications commerciales.
Câblage par Fibre Optique
Fibre à Domicile
Réseau d'Entreprise
Construction de Réseaux

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

2,80 € HT

3,36 € TTC

50 en Entrepôt en Allemagne
47 en Entrepôt International