FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne HD-SMFPULCDX.
Cette image concerne HD-SMFPULCDX.
Cette image concerne HD-SMFPULCDX.
Cette image concerne HD-SMFPULCDX.
Cette image concerne HD-SMFPULCDX.
Cette image concerne HD-SMFPULCDX.
Cette image concerne HD-SMFPULCDX.
Cette image concerne HD-SMFPULCDX.
Cette image concerne HD-SMFPULCDX.
Cette image concerne HD-SMFPULCDX.

20m (66ft) Jarretière Optique BIF LC UPC vers LC UPC Clip Plat Uniboot Duplex avec Languettes Push Pull OS2 Monomode PVC (OFNR) 2,0mm

#173910
#173910

Corning G.657.A1 Inversion de Polarité sans Outil Clip Plat Languettes Push Pull Applications Haute densité 200/400G

42,00 € TTC
FS P/N: HD-SMFPULCDX
1 Vendu
0 Commentaire
0 Question
Précommande, Expédié avant 25 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Demande de Projet
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours

Jarretière Optique BIF LC UPC vers LC UPC Clip Plat Uniboot Duplex avec Tabs Push Pull OS2 PVC (OFNR) 2,0mm

Le design uniboot permet à un seul câble de transporter les deux fibres, réduisant ainsi la congestion du câblage. Il est idéal pour le brassage de fibres à haute densité au sein des centres de données qui nécessitent d'économiser de l'espace et de réduire les problèmes de gestion des câbles.

La structure fine et plate du clip offre un espace supplémentaire entre les connecteurs et améliore le flux d'air. La conception de la languette push pull réduit la perte de prise et c'est facile à installer et à enlever d'un seul coup.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC vers LC UPC
Grade de Fibre
G. 657. A1
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Perte d'Insertion
≤ 0,3dB
Perte de Retour
≥ 50dB
Min. Rayon de Courbure
(Noyau de Fibre)
10mm
Min. 10mm
(Câble à Fibre)
10/5D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 1300nm
0,36dB/km
Atténuation à 1550nm
0,22dB/km
Nombre de Fibres
Duplex
Diamètre de Câble
2,0mm
Gaine de Câble
PVC
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Durabilité
500 Cycles
Résistance à la Traction
(Long/Court Terme)
60/100N
Température de Fonctionnement
-10 ~ +70°C (14 ~ 158℉)
Température de Stockage
-20 ~ 70℃ (-4 ~ 158℉)

Programme de Tests de Qualité

Consultez notre programme de test pour obtenir des émetteurs-récepteurs optiques fiables et performants.

Programme de Tests de Qualité

Test des Câbles à Fibre Optique En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Connector Types
Flat Clip Uniboot LC with Push-pull Tabs
Secure Keyed Uniboot LC
Standard Uniboot LC
Suncall Flat Clip LC
Push-pull Tabs LC
Senko Switchable LC
IL&RL
IL≤0.3dB, RL≥50dB
IL≤0.3dB, RL≥50dB
IL≤0.2dB, RL≥50dB
IL≤0.2dB, RL≥50dB
IL≤0.2dB, RL≥50dB
IL≤0.2dB, RL≥50dB
Fiber Count
2 Fibers
2 Fibers
2 Fibers
2 Fibers
2 Fibers
2 Fibers
Cable Types
Uniboot Cable
Uniboot Cable
Uniboot Cable
Uniboot Cable
Uniboot Cable
Uniboot Cable
Cable Diameter
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
2.0mm
Bend Insensitive Fiber
yesyesyesyesyesyes
Polarity Reversal
yes
yes
yes
Main Applications
Indoor, High Density Cabling
Indoor, High Density Cabling
Indoor, High Density Cabling
Indoor, High Density Cabling
Indoor, High Density Cabling
Indoor, High Density Cabling
Questions & Réponses
Posez une question
Soyez le premier à poser une question.
Commentaires des Clients
Rédiger un avis
Il n'y a aucun commentaire pour le moment, soyez le premier à commenter !
Ressources
Votre Historique de Navigation