L'émetteur-récepteur SFP 1000BASE-DWDM prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 160km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Chaque module SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de commutateurs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NIC), etc.
Doté d'une faible consommation d'énergie, l'émetteur-récepteur SFP 1G remplaçable à chaud est idéal pour les liaisons de communication Gigabit Ethernet des Fournisseurs de Services Internet (ISP), les Réseaux LAN et SAN des Entreprises, les Réseaux LAN et SAN des Centres de Données et d'autres liaisons optiques.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Générique C58 Compatible Module SFP 1000BASE-DWDM 1531.12nm 160km DOM LC Duplex SMF
Module SFP 1000BASE-DWDM (SMF, 1531.12nm, 160km, LC, DOM)
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Débit de Données (Maxi.) | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
Longueur d'Onde | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm |
Distance de Transfert (Maxi.) | 160km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 100km@SMF |
Espace entre les Canaux | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 100GHz |
Puissance d'Émission | 1~6dBm | 0~5dBm | 0~5dBm | 0~5dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-33dBm | < -24dBm | < -24dBm | < -32dBm |
Consommation d'Énergie | ≤1W | ≤1W | ≤1.5W | ≤1W |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Module SFP 1000BASE-DWDM (SMF, 1531.12nm, 160km, LC, DOM)
L'émetteur-récepteur SFP 1000BASE-DWDM prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 160km sur une fibre monomode (SMF) via un connecteur LC duplex. Chaque module SFP est testé individuellement pour être utilisé sur une série de commutateurs, routeurs, serveurs, cartes d'interface réseau (NIC), etc.
Doté d'une faible consommation d'énergie, l'émetteur-récepteur SFP 1G remplaçable à chaud est idéal pour les liaisons de communication Gigabit Ethernet des Fournisseurs de Services Internet (ISP), les Réseaux LAN et SAN des Entreprises, les Réseaux LAN et SAN des Centres de Données et d'autres liaisons optiques.
Débit de Données (Maxi.) | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps | 1Gbps |
Longueur d'Onde | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm | 1528.77nm~1563.86nm |
Distance de Transfert (Maxi.) | 160km@SMF | 40km@SMF | 80km@SMF | 100km@SMF |
Espace entre les Canaux | 100GHz | 100GHz | 100GHz | 100GHz |
Puissance d'Émission | 1~6dBm | 0~5dBm | 0~5dBm | 0~5dBm |
Sensibilité du Récepteur | <-33dBm | < -24dBm | < -24dBm | < -32dBm |
Consommation d'Énergie | ≤1W | ≤1W | ≤1.5W | ≤1W |
Température de Fonctionnement | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C | 0 ~ 70°C |
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
209,00 € HT
250,80 € TTC