L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Juniper Networks prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 10km sur une fibre monomode (SMF). Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8432 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications de communication par fibre optique jusqu'à 10G.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
Juniper Networks Compatible Module SFP+ 10G CWDM 1390nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF pour Sans Fil 4G
Juniper Networks Compatible Module SFP+ 10G CWDM (SMF, 1390nm, 10km, LC, Industriel, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Juniper Networks Compatible Module SFP+ 10G CWDM (SMF, 1390nm, 10km, LC, Industriel, DOM)
L'émetteur-récepteur SFP+ compatible Juniper Networks prend en charge des liaisons d'une longueur maximale de 10km sur une fibre monomode (SMF). Cet émetteur-récepteur est conforme aux normes SFF-8431 et SFF-8432 MSA. Les fonctions de diagnostic numérique sont disponibles via une interface série à 2 fils, ce qui est spécifié dans la norme SFF-8472, pour permettre l'accès aux paramètres de fonctionnement en temps réel. Grâce à ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud convient aux applications de communication par fibre optique jusqu'à 10G.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
154,80 € TTC