Le module QSFP+ est conçu pour être utilisé avec un débit d'Ethernet 40GBASE jusqu'à 10km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310nm via des connecteurs LC duplex. Il est entièrement conforme aux normes QSFP+ MSA et IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4 et OTU3 C4S1-2D1. L'interface 12C permet aussi les fonctions de diagnostiques digitaux, comme spécifié par QSFP+ MSA, qui donnent accès aux paramètres d'opération en temps réel. Avec ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les centres de données, les réseaux de calcul à haute performance, les applications des couches centrales et de distribution des entreprises.
Note : Ce module a été testé sur le Switch intégré "ArubaOS-CX". Si vous souhaitez l'utiliser avec un switch "ArubaOS", nous vous conseillons de passer une commande de test à l'avance.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
HPE Aruba Compatible Module QSFP+ 40GBASE-LR4 1310nm 10km DOM LC Duplex SMF
HPE Aruba Compatible Module QSFP+ 40GBASE-LR4 (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
HPE Aruba Compatible Module QSFP+ 40GBASE-LR4 (SMF, 1310nm, 10km, LC, DOM)
Le module QSFP+ est conçu pour être utilisé avec un débit d'Ethernet 40GBASE jusqu'à 10km sur la fibre monomode (SMF) en utilisant une longueur d'onde de 1310nm via des connecteurs LC duplex. Il est entièrement conforme aux normes QSFP+ MSA et IEEE 802.3ba 40GBASE-LR4 et OTU3 C4S1-2D1. L'interface 12C permet aussi les fonctions de diagnostiques digitaux, comme spécifié par QSFP+ MSA, qui donnent accès aux paramètres d'opération en temps réel. Avec ces caractéristiques, cet émetteur-récepteur facile à installer et remplaçable à chaud peut être utilisé dans diverses applications, telles que les centres de données, les réseaux de calcul à haute performance, les applications des couches centrales et de distribution des entreprises.
Note : Ce module a été testé sur le Switch intégré "ArubaOS-CX". Si vous souhaitez l'utiliser avec un switch "ArubaOS", nous vous conseillons de passer une commande de test à l'avance.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
309,00 € HT
370,80 € TTC