Le Câble Optique Actif SFP28 est une fibre à attache directe avec des connecteurs SFP28 et fonctionne sur une fibre multimode (MMF). Cet AOC est conforme aux normes SFF-8432 SFP28 MSA.
Il s'agit d'une solution économique par rapport à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques. Elle convient aux connexions de 25Gbps à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
3m (10ft) HPE Aruba Compatible Câble Optique Actif SFP28 25G
HPE Aruba Compatible AOC SFP28 25G (3 mètres, SFP28 vers SFP28)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
HPE Aruba Compatible AOC SFP28 25G (3 mètres, SFP28 vers SFP28)
Le Câble Optique Actif SFP28 est une fibre à attache directe avec des connecteurs SFP28 et fonctionne sur une fibre multimode (MMF). Cet AOC est conforme aux normes SFF-8432 SFP28 MSA.
Il s'agit d'une solution économique par rapport à l'utilisation d'émetteurs-récepteurs optiques discrets et de câbles de raccordement optiques. Elle convient aux connexions de 25Gbps à l'intérieur des racks et entre racks adjacents.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
53,00 € HT
63,60 € TTC