Cet émetteur-récepteur SFP28 compatible FS Mellanox offre un débit de 25GBase-DWDM jusqu'à 10km sur une fibre monomode (SMF) avec une longueur d'onde de 1550.12nm via un connecteur LC duplex. Il offre une option de connectivité Ethernet 25GBASE pour l'Ethernet 25G, les télécoms et les centres de données. Il est entièrement conforme à la norme SFP28 MSA, CPRI et eCPRI.
Cliquez sur l'image pour l'agrandir
FS Mellanox C34 Compatible Module SFP28 DWDM 25G 1550,12nm 10km Industriel DOM LC Duplex SMF
FS Mellanox Compatible Module DWDM 25G SFP28 100GHz pour Centres de Données et Télécom (SMF, 1550.12nm, 10km, LC, DOM)
Centre de Test
Centre de Test
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
FS Mellanox Compatible Module DWDM 25G SFP28 100GHz pour Centres de Données et Télécom (SMF, 1550.12nm, 10km, LC, DOM)
Cet émetteur-récepteur SFP28 compatible FS Mellanox offre un débit de 25GBase-DWDM jusqu'à 10km sur une fibre monomode (SMF) avec une longueur d'onde de 1550.12nm via un connecteur LC duplex. Il offre une option de connectivité Ethernet 25GBASE pour l'Ethernet 25G, les télécoms et les centres de données. Il est entièrement conforme à la norme SFP28 MSA, CPRI et eCPRI.
Centre de Test
Centre de Test
Questions & Réponses
Commentaires des Clients
Ressources
799,00 € HT
958,80 € TTC