La jarretière optique monomode OS2 9/125μm insensible aux courbures présente une atténuation inférieure en cas de courbure ou de torsion par rapport aux jarretières optiques traditionnelles, ce qui facilite l'installation et maintenance des câbles à fibre optique. Il permet également d'économiser de l'espace pour votre câblage haute densité dans les centres de données, réseaux d'entreprise, salles de télécommunication, fermes de serveurs, réseaux de stockage en nuage et tout lieu où les jarretières optiques sont nécessaires.
Cette jarretière optique monomode OS2 9/125 est idéale pour les connexions Ethernet 1G/10G/40G/100G/400G. Elle permet une transmission des données jusqu'à 10km à 1310nm ou jusqu'à 40km à 1550nm.