FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR
Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)

France

Cette image concerne SMLCSX.
Cette image concerne SMLCSX.
Cette image concerne SMLCSX.
Cette image concerne SMLCSX.
Cette image concerne SMLCSX.
Cette image concerne SMLCSX.
Cette image concerne SMLCSX.
Cette image concerne SMLCSX.

3m (10ft) Jarretière Optique LC UPC vers LC UPC Simplex OS2 Monomode PVC (OFNR) 2,0mm G.657.A2

#148553
#148553

≤0.3dB IL Réseaux 1/10/40/100/400G

3,72 € TTC
FS P/N: SMLCSX
624 Vendus
231 Commentaires
0 Question
1 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 03 juin, 2024
Voir plus sur l'Entrepôt
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Support de Test
Garantie de 1 An
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires

Jarretière Optique Monomode 9/125μm G.657.A2 Insensible aux Courbures, Rentable et de Haute Qualité

La fibre insensible à la courbure G.657.A2 présente une perte de puissance optique beaucoup plus faible dans des conditions de courbure tout en restant compatible avec le câblage conventionnel, conçu pour réduire la perte optique lorsque le câble est courbé. Elle permet de maintenir les performances optiques et de réduire les ruptures de dispersion de la lumière en cas de torsion, de pliage ou de pression, pour une bande passante plus durable et une installation facile.

Cette jarretière optique monomode OS2 9/125 est idéale pour les connexions Ethernet 1G/10G/40G/100G/400G. Elle permet une transmission des données jusqu'à 10km à 1310nm ou jusqu'à 40km à 1550nm.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC vers LC UPC
Grade de Fibre
G.657.A2
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 50dB
Rayon de Courbure Min.
(Cœur de Fibre)
7.5mm
Rayon de Courbure Min.
(Câble à Fibre)
10/5D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 1310 nm
0.4dB/km
Atténuation à 1550 nm
0.25dB/km
Nombre de Fibre
Simplex
Diamètre de Câble
2.0mm
Gaine de Câble
PVC
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
Température de Stockage
-40 ~ 80°C

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des jarretières optiques de haute performance fiables.

Centre de Test

Programme de Test pour Jarretière Optique En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Caractéristiques

Rayon de Courbure Minimum de 10/5D

La fibre G.657.A2 permet des courbures de câble plus serrées pour le routage.

Embout en Céramique de Zircone

Les embouts de précision peuvent atteindre une durée de vie de d'insertion de 500 fois.

Résistance à la Traction Max. de 100N

Le câble résistant à la traction évite les ruptures et prolonge la durée de vie.

Répond aux Différents Besoins d'Installation en Intérieur

Idéal pour la connexion des baies de réseau, le câblage au plafond et le câblage sous le plancher dans le centre de données.

Spécifications

Jarretière Optique Monomode 9/125μm G.657.A2 Insensible aux Courbures, Rentable et de Haute Qualité

La fibre insensible à la courbure G.657.A2 présente une perte de puissance optique beaucoup plus faible dans des conditions de courbure tout en restant compatible avec le câblage conventionnel, conçu pour réduire la perte optique lorsque le câble est courbé. Elle permet de maintenir les performances optiques et de réduire les ruptures de dispersion de la lumière en cas de torsion, de pliage ou de pression, pour une bande passante plus durable et une installation facile.

Cette jarretière optique monomode OS2 9/125 est idéale pour les connexions Ethernet 1G/10G/40G/100G/400G. Elle permet une transmission des données jusqu'à 10km à 1310nm ou jusqu'à 40km à 1550nm.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC vers LC UPC
Grade de Fibre
G.657.A2
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Perte d'Insertion
≤ 0.3dB
Perte de Retour
≥ 50dB
Rayon de Courbure Min.
(Cœur de Fibre)
7.5mm
Rayon de Courbure Min.
(Câble à Fibre)
10/5D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 1310 nm
0.4dB/km
Atténuation à 1550 nm
0.25dB/km
Nombre de Fibre
Simplex
Diamètre de Câble
2.0mm
Gaine de Câble
PVC
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20 ~ 70°C
Température de Stockage
-40 ~ 80°C

Centre de Test

Consultez notre programme de test pour obtenir des jarretières optiques de haute performance fiables.

Centre de Test

Programme de Test pour Jarretière Optique En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Caractéristiques

Rayon de Courbure Minimum de 10/5D

La fibre G.657.A2 permet des courbures de câble plus serrées pour le routage.

Embout en Céramique de Zircone

Les embouts de précision peuvent atteindre une durée de vie de d'insertion de 500 fois.

Résistance à la Traction Max. de 100N

Le câble résistant à la traction évite les ruptures et prolonge la durée de vie.

Répond aux Différents Besoins d'Installation en Intérieur

Idéal pour la connexion des baies de réseau, le câblage au plafond et le câblage sous le plancher dans le centre de données.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

3,72 € TTC

1 en Entrepôt International