FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne QSFP-ELR4-40G.
01:13
Cette image concerne QSFP-ELR4-40G.
Cette image concerne QSFP-ELR4-40G.
Cette image concerne QSFP-ELR4-40G.
Cette image concerne QSFP-ELR4-40G.
Cette image concerne QSFP-ELR4-40G.
Cette image concerne QSFP-ELR4-40G.
Cette image concerne QSFP-ELR4-40G.
Cette image concerne QSFP-ELR4-40G.
Cette image concerne QSFP-ELR4-40G.
Cette image concerne QSFP-ELR4-40G.
Cette image concerne QSFP-ELR4-40G.
Cette image concerne QSFP-ELR4-40G.
Cette image concerne QSFP-ELR4-40G.

Brocade QSFP-ELR4-40G Compatible Module 40GBASE-LR4 QSFP+ 1310nm 20km DOM LC Duplex SMF

#143937
#143937

Semtech ≤3.5W Duplex LC SMF

319,00 € HT
FS P/N: QSFP-ELR4-40G
382,80 € TTC
FS P/N: QSFP-ELR4-40G
10 Vendus
6 Commentaires
3 Questions
38 en Entrepôt en Allemagne, Arrivée Prévue pour le 17 mai, 2024
125 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 21 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 5 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Brocade 40G-QSFP-LR4 Compatible 40GBASE-ELR4 QSFP+ Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)

The QSFP+ module is designed for use in 40GBASE Ethernet throughput up to 20km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. This transceiver is compliant with SFF-8436 QSFP+ MSA and RoHS standards. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP+ MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications


Note: The FS P/N is changed from QSFP-LR4-40G-20 to QSFP-ELR4-40G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Brocade Compatible
40G-QSFP-LR4
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Max Data Rate
41.2Gbps (4x 10.3Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
20km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transimitter Type
DFB CWDM
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-4.5~2.3dBm
Sensibilité du Récepteur
<-12.5dBm
Powerbudget
8dB
Receiver Overload
3.3dBm
Power Consumption
≤3.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
Plage de Température Commerciale
0 to 70°C(32 to 158°F)
Protocoles
QSFP+ MSA, SFF-8436
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.

Solutions de Connectivité

Scénario 2
Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits

Caractéristiques

Connectivité 40G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP+ constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 40G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
Test de Température
0~70°C
Spécifications

Brocade 40G-QSFP-LR4 Compatible 40GBASE-ELR4 QSFP+ Optical Transceiver Module (SMF, 1310nm, 20km, LC, DOM)

The QSFP+ module is designed for use in 40GBASE Ethernet throughput up to 20km over single mode fiber (SMF) using a wavelength of 1310nm via duplex LC connectors. This transceiver is compliant with SFF-8436 QSFP+ MSA and RoHS standards. Digital diagnostics functions are also available via the I2C interface, as specified by the QSFP+ MSA, to allow access to real-time operating parameters. With these features, this easy to install, hot swappable transceiver is suitable to be used in various applications, such as data centers, high-performance computing networks, enterprise core and distribution layer applications


Note: The FS P/N is changed from QSFP-LR4-40G-20 to QSFP-ELR4-40G, but the product is the same. Only the FS P/N has been changed.

Spécifications
Brocade Compatible
40G-QSFP-LR4
Nom du Fournisseur
FS
Format
QSFP+
Max Data Rate
41.2Gbps (4x 10.3Gbps)
Longueur d'Onde
1310nm
Distance de Transfert Max.
20km
Connecteur
Duplex LC
Média
SMF
Transimitter Type
DFB CWDM
Receiver Type
PIN
Puissance d'Émission
-4.5~2.3dBm
Sensibilité du Récepteur
<-12.5dBm
Powerbudget
8dB
Receiver Overload
3.3dBm
Power Consumption
≤3.5W
Extinction Ratio
>3.5dB
Plage de Température Commerciale
0 to 70°C(32 to 158°F)
Protocoles
QSFP+ MSA, SFF-8436
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
Remarque : L’installation d’un émetteur-récepteur tiers n’annule pas la garantie de votre équipement réseau. Les fabricants d’équipements de réseau ont tous des directives indiquant que la garantie sur leurs produits ne sera pas affectée.
Solutions de Connectivité
Scénario 2
Voir plus
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Scénario 3
Voir les produits
Caractéristiques
Connectivité 40G pour les Centres de Données
Doté d'une faible puissance, d'une haute densité et d'une grande vitesse, l'émetteur-récepteur QSFP+ constitue un moyen populaire de vous aider à passer rapidement à la transmission 40G.
Testé dans des Dispositifs Hôtes pour une Interopérabilité Prouvée
Chaque unité est soumise à des tests de qualité pour vérifier sa compatibilité avec l'environnement de commutation ciblé, ce qui garantit un fonctionnement sans faille.
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
Test de Température
0~70°C

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

319,00 € HT

382,80 € TTC

38 en Entrepôt en Allemagne
125 en Entrepôt International