FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.
Cette image concerne SMLCDX.

Jarretière Optique LC UPC vers LC UPC Duplex OS2 Monomode G.657.A2 PVC (OFNR) 2,0mm de Longueur Personnalisée

#143475
#143475

G.657.A2 Réseaux 1/10/40/100/400G

4,90 € HT
FS P/N: SMLCDX
5,88 € TTC
FS P/N: SMLCDX
929 Vendus
311 Commentaires
15 Questions
Longueur :
Précommande, Expédié avant 27 mai, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec DHL Economy Select pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Conception de Solution
Garantie de 1 An
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

Jarretière Optique Monomode 9/125μm G.657.A2 Insensible aux Courbures, Rentable et de Haute Qualité

La fibre insensible à la courbure G.657.A2 présente une perte de puissance optique beaucoup plus faible dans des conditions de courbure tout en restant compatible avec le câblage conventionnel, conçu pour réduire la perte optique lorsque le câble est courbé. Elle permet de maintenir les performances optiques et de réduire les ruptures de dispersion de la lumière en cas de torsion, de pliage ou de pression, pour une bande passante plus durable et une installation facile.

Cette jarretière optique monomode OS2 9/125 est idéale pour les connexions Ethernet 1G/10G/40G/100G/400G. Elle peut transporter des données jusqu'à 10km à 1310nm, ou jusqu'à 40km à 1550nm.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC vers LC UPC
Grade de Fibre
G.657.A2
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Perte d'Insertion
≤0.3dB
Perte de Retour
≥50dB
Rayon de Courbure Minimum
(Noyau de Fibre)
7.5mm
Rayon de Courbure Minimum
(Noyau de Fibre)
10/5D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 1310 nm
0.4 dB/km
Atténuation à 1550 nm
0.25 dB/km
Nombre de Fibres
Duplex
Diamètre du Câble
2.0mm
Gaine de Câble
PVC
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20~70°C
Température de Stockage
-40~80°C

Centre de Test

Regardez notre programme de test pour obtenir des jarretières optiques fiables et hautes performances.

Centre de Test

Programme de Test Éprouvé pour Jarretière Optique En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits

Caractéristiques

Rayon de Courbure Minimum de 10/5D

La fibre G.657.A2 permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage et le routage du mou.

Férule en Céramique Zircone

Les férules de précision en céramique de zircone ont une durée de vie de 500 insertions.

Résistance à la Traction 90-150N

Le câble anti-traction 90-150N empêche la rupture et prolonge la durée de vie.

Répond aux différents besoins d'installation en intérieur

Les jarretières optiques sont parfaites pour les connexions des armoires de réseau, le câblage des canaux au plafond et sous le plancher dans les centres de données.

Spécifications

Jarretière Optique Monomode 9/125μm G.657.A2 Insensible aux Courbures, Rentable et de Haute Qualité

La fibre insensible à la courbure G.657.A2 présente une perte de puissance optique beaucoup plus faible dans des conditions de courbure tout en restant compatible avec le câblage conventionnel, conçu pour réduire la perte optique lorsque le câble est courbé. Elle permet de maintenir les performances optiques et de réduire les ruptures de dispersion de la lumière en cas de torsion, de pliage ou de pression, pour une bande passante plus durable et une installation facile.

Cette jarretière optique monomode OS2 9/125 est idéale pour les connexions Ethernet 1G/10G/40G/100G/400G. Elle peut transporter des données jusqu'à 10km à 1310nm, ou jusqu'à 40km à 1550nm.

Spécifications
Type de Connecteur
LC UPC vers LC UPC
Grade de Fibre
G.657.A2
Mode de Fibre
OS2 9/125μm
Longueur d'Onde
1310/1550nm
Perte d'Insertion
≤0.3dB
Perte de Retour
≥50dB
Rayon de Courbure Minimum
(Noyau de Fibre)
7.5mm
Rayon de Courbure Minimum
(Noyau de Fibre)
10/5D (Dynamique/Statique)
Atténuation à 1310 nm
0.4 dB/km
Atténuation à 1550 nm
0.25 dB/km
Nombre de Fibres
Duplex
Diamètre du Câble
2.0mm
Gaine de Câble
PVC
Polarité
A (Tx) vers B (Rx)
Température de Fonctionnement
-20~70°C
Température de Stockage
-40~80°C

Centre de Test

Regardez notre programme de test pour obtenir des jarretières optiques fiables et hautes performances.

Centre de Test

Programme de Test Éprouvé pour Jarretière Optique En savoir plus
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Scénario 1
Voir les produits
Scénario 2
Voir les produits
Caractéristiques

Rayon de Courbure Minimum de 10/5D

La fibre G.657.A2 permet des courbes de câble plus serrées pour le stockage et le routage du mou.

Férule en Céramique Zircone

Les férules de précision en céramique de zircone ont une durée de vie de 500 insertions.

Résistance à la Traction 90-150N

Le câble anti-traction 90-150N empêche la rupture et prolonge la durée de vie.

Répond aux différents besoins d'installation en intérieur

Les jarretières optiques sont parfaites pour les connexions des armoires de réseau, le câblage des canaux au plafond et sous le plancher dans les centres de données.

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

4,90 € HT

5,88 € TTC

Précommande