FS Europe Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
France / € EUR

France (Français / € EUR)

Livraison gratuite pour achats supérieurs à 79,00 € (hors TVA)
Cette image concerne M6200-20BA.
00:32
Cette image concerne M6200-20BA.
Cette image concerne M6200-20BA.
Cette image concerne M6200-20BA.
Cette image concerne M6200-20BA.
Cette image concerne M6200-20BA.
Cette image concerne M6200-20BA.
Cette image concerne M6200-20BA.
Cette image concerne M6200-20BA.
Cette image concerne M6200-20BA.
Cette image concerne M6200-20BA.
Cette image concerne M6200-20BA.
Cette image concerne M6200-20BA.
Cette image concerne M6200-20BA.
Cette image concerne M6200-20BA.
Cette image concerne M6200-20BA.

Amplificateur Booster DWDM EDFA à Gain de 16dB, Sortie 20dBm, M6200-20BA

Hot #107366
Hot #107366

AGC/APC Puissance de Sortie Max. ≤ 20dBm

1.828,00 € HT
FS P/N: M6200-20BA
2.193,60 € TTC
FS P/N: M6200-20BA
397 Vendus
17 Commentaires
12 Questions
12 en Entrepôt International, Arrivée Prévue pour le 20 mai, 2024
8 en Transit, Récemment Arrivée Prévue pour le 12 juin, 2024
Voir plus de disponibilité des entrepôts
Adresse de livraison France
Livraison GRATUITE avec Économie Régionale FedEx
Support de Test
Garantie de 2 Ans
Retour sous 30 Jours
Échange sous 30 Jours
Spécifications
Solutions de Connectivité
Caractéristiques
Vidéos
Questions & Réponses
Commentaires
Ressources

M6200-20BA, amplificateur booster DWDM EDFA à gain de 11-21 dB, sortie 20 dBm pour châssis géré M6200, avec OSC intégré

L'amplificateur booster M6200 avec un gain de 11 à 21 dB et un faible bruit de 5,5 dB est conçu pour étendre de manière rentable le budget de puissance de la liaison optique. Il prend en charge la mise à l'échelle d'une longueur d'onde unique vers le DWDM 96 en bande C complet de l'ITU (plage de longueurs d'onde de 1 529 à 1 568 nm) et peut être hautement intégré aux plates-formes WDM de la série M6200 et aux modules DCM/OLP/R&B de la série M6200. De plus, le M6200-25BA prend en charge les modes de fonctionnement de contrôle automatique de gain (AGC) et de contrôle automatique de puissance (APC).
La série M6200 EDFA étend efficacement le budget de puissance de liaison pour les solutions DWDM longue distance, amplifiant les signaux optiques sur Scénarios de transmission sur 200 km. Il peut être utilisé pour différents types d'applications point à point, d'applications OADM et d'applications en anneau actif/passif. De plus, les amplificateurs peuvent être configurés et surveillés via MonitorOnline, vous permettant de gérer votre réseau plus facilement et plus efficacement.

Spécifications
Type d'Amplificateur
Amplificateur Booster
Longueur d'Onde de Fonctionnement
1529.16nm-1567.13nm
Gain Optique
16dB±5dB
Planéité de Gain
1.5dB (Typique)
Puissance d'Entrée
-25dBm~+7dBm
Puissance de Sortie Saturée
≤ 20dBm
Facteur de Bruit
<5.5dB
Connecteur Optique
LC/UPC
Gestion
SNMP v2, WEB
Consommation d'Énergie
≤ 15W
Mode de Fonctionnement
AGC/APC
Température de Fonctionnement
–10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
Température de Stockage
-20 ~ 80°C (-4 ~ 176°F)
Boîtier
Module Enfichable (Occupe 1 rainure dans le châssis géré M6200)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.

Solutions de Connectivité

Transmission Hybride 10G/100G Double Fibre Bidirectionnelle sur 80km
Voir plus
Transmission Hybride 10G/100G Double Fibre Bidirectionnelle sur 80km
Voir les produits
Solution DWDM 200G pour une Transmission sur 100km
Voir les produits
Solution de Reprise Après Sinistre DWDM 10G pour 80km
Voir les produits
Solution de Reprise Après Sinistre DWDM 200G pour 80km
Voir les produits
Solution DWDM Longue Distance de 100km
Voir les produits

Caractéristiques

Ports Multifonctionnels pour la Configuration et Gestion des Liaisons

Les ports VOA et MON sont utilisés pour régler et surveiller la puissance optique respectivement, et le port OSC est pratique pour la gestion centralisée de plusieurs sites.

16 ± 5dB Gain Variable, Budget de Puissance Flexible

Selon les besoins réels du réseau, vous pouvez obtenir un gain ajustable en effectuant une configuration simple via la gestion WEB.

Modes AGC et APC en Option pour Différentes Applications

Vous pouvez utiliser le logiciel de gestion du réseau pour commuter de manière flexible le mode AGC ou APC en fonction de l'environnement du réseau.

Appliqué dans le réseau DWDM jusqu'à 200 km 

Avec son faible bruit et son gain aplati, le M6200 EDFA prend en charge l'amplification du signal sur 200 km, ce qui peut étendre votre infrastructure optique sur de plus grandes distances.

Contrôlez Votre Réseau à partir de la Gestion WEB
Grâce à la gestion WEB, vous pouvez facilement vérifier à tout moment, sur place ou à distance, les données importantes, alarmes, rapports et bien plus encore.
Gestion WEB
Notification par E-mail en Temps Réel
Surveillance des Performances Optiques
Plate-forme unique hautement intégrée
La plate-forme de la série M6200 est une solution intégrée, fournissant un service longue distance 10G DWDM. Il est équipé d'un système de gestion GUI qui peut facilement gérer l'ensemble du réseau.
Service client multi-tarif
Prise en charge des tarifs de service multiples GE/2.5G/10G/40G/100G.
Sauvegarde redondante
La double NMU et les alimentations rendent le réseau plus fiable. Facile à utiliser et à gérer
Plate-forme multiservice, adaptée aux solutions DWDM longue distance

La série M6200 est adaptée aux réseaux d'accès d'agrégation, fournissant des solutions efficaces pour l'éducation, les PME, les gouvernements, les opérateurs et d'autres industries.

Type d'Amplificateur
Amplificateur booster
Amplificateur en ligne
Préamplificateur 
Gain Optique
11±21dB
20-30dB
20-30dB
Puissance d'Entrée
-25dBm~+7dBm
-32dBm~0dBm
-32dBm~-4dBm
Puissance de Sortie Saturée
≤ 20dBm
≤ 20dBm
≤ 16dBm
Niveau de Bruit
<5.5dB
<5.5dB
<5.5dB
Mode de Fonctionnement
AGC/APC
AGC/APC
AGC/APC
Gestion du WEB
yesyesyes
Module Enfichable à Chaud
yesyesyes
Spécifications

M6200-20BA, amplificateur booster DWDM EDFA à gain de 11-21 dB, sortie 20 dBm pour châssis géré M6200, avec OSC intégré

L'amplificateur booster M6200 avec un gain de 11 à 21 dB et un faible bruit de 5,5 dB est conçu pour étendre de manière rentable le budget de puissance de la liaison optique. Il prend en charge la mise à l'échelle d'une longueur d'onde unique vers le DWDM 96 en bande C complet de l'ITU (plage de longueurs d'onde de 1 529 à 1 568 nm) et peut être hautement intégré aux plates-formes WDM de la série M6200 et aux modules DCM/OLP/R&B de la série M6200. De plus, le M6200-25BA prend en charge les modes de fonctionnement de contrôle automatique de gain (AGC) et de contrôle automatique de puissance (APC).
La série M6200 EDFA étend efficacement le budget de puissance de liaison pour les solutions DWDM longue distance, amplifiant les signaux optiques sur Scénarios de transmission sur 200 km. Il peut être utilisé pour différents types d'applications point à point, d'applications OADM et d'applications en anneau actif/passif. De plus, les amplificateurs peuvent être configurés et surveillés via MonitorOnline, vous permettant de gérer votre réseau plus facilement et plus efficacement.

Spécifications
Type d'Amplificateur
Amplificateur Booster
Longueur d'Onde de Fonctionnement
1529.16nm-1567.13nm
Gain Optique
16dB±5dB
Planéité de Gain
1.5dB (Typique)
Puissance d'Entrée
-25dBm~+7dBm
Puissance de Sortie Saturée
≤ 20dBm
Facteur de Bruit
<5.5dB
Connecteur Optique
LC/UPC
Gestion
SNMP v2, WEB
Consommation d'Énergie
≤ 15W
Mode de Fonctionnement
AGC/APC
Température de Fonctionnement
–10 ~ 50°C (14 ~ 122°F)
Température de Stockage
-20 ~ 80°C (-4 ~ 176°F)
Boîtier
Module Enfichable (Occupe 1 rainure dans le châssis géré M6200)
Certifications de Qualité
Pour obtenir la certification détaillée, veuillez consulter l’État de Conformité du Produit à télécharger.
Solutions de Connectivité
Transmission Hybride 10G/100G Double Fibre Bidirectionnelle sur 80km
Voir plus
Transmission Hybride 10G/100G Double Fibre Bidirectionnelle sur 80km
Voir les produits
Solution DWDM 200G pour une Transmission sur 100km
Voir les produits
Solution de Reprise Après Sinistre DWDM 10G pour 80km
Voir les produits
Solution de Reprise Après Sinistre DWDM 200G pour 80km
Voir les produits
Solution DWDM Longue Distance de 100km
Voir les produits
Caractéristiques
Ports Multifonctionnels pour la Configuration et Gestion des Liaisons

Les ports VOA et MON sont utilisés pour régler et surveiller la puissance optique respectivement, et le port OSC est pratique pour la gestion centralisée de plusieurs sites.

16 ± 5dB Gain Variable, Budget de Puissance Flexible

Selon les besoins réels du réseau, vous pouvez obtenir un gain ajustable en effectuant une configuration simple via la gestion WEB.

Modes AGC et APC en Option pour Différentes Applications

Vous pouvez utiliser le logiciel de gestion du réseau pour commuter de manière flexible le mode AGC ou APC en fonction de l'environnement du réseau.

Appliqué dans le réseau DWDM jusqu'à 200 km 

Avec son faible bruit et son gain aplati, le M6200 EDFA prend en charge l'amplification du signal sur 200 km, ce qui peut étendre votre infrastructure optique sur de plus grandes distances.

Contrôlez Votre Réseau à partir de la Gestion WEB
Grâce à la gestion WEB, vous pouvez facilement vérifier à tout moment, sur place ou à distance, les données importantes, alarmes, rapports et bien plus encore.
Gestion WEB
Notification par E-mail en Temps Réel
Surveillance des Performances Optiques
Plate-forme unique hautement intégrée
La plate-forme de la série M6200 est une solution intégrée, fournissant un service longue distance 10G DWDM. Il est équipé d'un système de gestion GUI qui peut facilement gérer l'ensemble du réseau.
Service client multi-tarif
Prise en charge des tarifs de service multiples GE/2.5G/10G/40G/100G.
Sauvegarde redondante
La double NMU et les alimentations rendent le réseau plus fiable. Facile à utiliser et à gérer
Plate-forme multiservice, adaptée aux solutions DWDM longue distance

La série M6200 est adaptée aux réseaux d'accès d'agrégation, fournissant des solutions efficaces pour l'éducation, les PME, les gouvernements, les opérateurs et d'autres industries.

Type d'Amplificateur
Amplificateur booster
Amplificateur en ligne
Préamplificateur 
Gain Optique
11±21dB
20-30dB
20-30dB
Puissance d'Entrée
-25dBm~+7dBm
-32dBm~0dBm
-32dBm~-4dBm
Puissance de Sortie Saturée
≤ 20dBm
≤ 20dBm
≤ 16dBm
Niveau de Bruit
<5.5dB
<5.5dB
<5.5dB
Mode de Fonctionnement
AGC/APC
AGC/APC
AGC/APC
Gestion du WEB
yesyesyes
Module Enfichable à Chaud
yesyesyes

Questions & Réponses

Commentaires des Clients

Ressources

1.828,00 € HT

2.193,60 € TTC

12 en Entrepôt International