FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España (Español / € EUR)

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre OM4-LC-SC-DX-FS-20M-PVC-3.
01:08
Esta imagen trata sobre OM4-LC-SC-DX-FS-20M-PVC-3.
Esta imagen trata sobre OM4-LC-SC-DX-FS-20M-PVC-3.
Esta imagen trata sobre OM4-LC-SC-DX-FS-20M-PVC-3.
Esta imagen trata sobre OM4-LC-SC-DX-FS-20M-PVC-3.
Esta imagen trata sobre OM4-LC-SC-DX-FS-20M-PVC-3.
Esta imagen trata sobre OM4-LC-SC-DX-FS-20M-PVC-3.
Esta imagen trata sobre OM4-LC-SC-DX-FS-20M-PVC-3.
Esta imagen trata sobre OM4-LC-SC-DX-FS-20M-PVC-3.
Esta imagen trata sobre OM4-LC-SC-DX-FS-20M-PVC-3.
Esta imagen trata sobre OM4-LC-SC-DX-FS-20M-PVC-3.
Esta imagen trata sobre OM4-LC-SC-DX-FS-20M-PVC-3.

Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica LC UPC a SC UPC 20m OM4 50/125 dúplex multimodo PVC 3.0mm

#68827
#68827

G.651 Redes 40/100G

14,00 € (IVA excluido) 17,00 €
FS P/N: OM4-LC-SC-DX-FS-20M-PVC-3
16,94 € (IVA incluido)
FS P/N: OM4-LC-SC-DX-FS-20M-PVC-3
33 vendidos
115 comentarios
0 pregunta
Length:
17 en almacén global. Recibe tu pedido el 22 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Soporte de prueba
Garantía de 1 año
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Cable de conexión de fibra multimodo OM4 de 50/125μm de alta calidad y rentable

El cable de conexión de fibra multimodo OM4 de 50/125μm cumple con RoHS, y todos los cables se prueban ópticamente al 100% para detectar pérdidas de inserción para garantizar una alta calidad, es muy rentable para el cableado de red .

Fiberstore también proporciona un conjunto completo de servicios OEM, como conector de fibra, longitud, color, grado de fibra, especificación, material, paquete, etc.

Especificaciones
Tipo de conector
LC a SC
Diámetro de cable
3.0mm
Modo de fibra
50/125μm
Color de chaqueta
Aqua
Tipo de pulido
UPC a UPC
Longitud de onda
850/1300nm
Cantidad de fibra
Dúplex
Material de chaqueta
PVC
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Intercambiabilidad
≤0.2dB
Pérdida de retorno
≥30dB
Vibración
≤0.2dB
Temperatura de funcionamiento
-40~75°C
Temperatura de almacenamiento
-45~85°C
Polaridad
A(Tx) a B(Rx)
Grado de fibra
G.651

Video

Cable de fibra multimodo OM3/OM4 para conexiones 40G/100G

Echa un vistazo a nuestro video de introducción para comprender mejor los cables OM3 y OM4 aplicados en conexiones 40G/100G.

00:39

Video

Cable de fibra multimodo OM3/OM4 para conexiones 40G/100G 00:39
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.

Características

Construye una red de fibra óptica estable y robusta
El cable tupido de alta calidad protege el núcleo de fibra óptica y aumenta la resistencia y durabilidad de la fibra.
Esquema estructural
Diagrama de sección transversal
Clasificación de inflamabilidad estándar de la industria OFNR (Riser) cubierta de cable de fibra óptica

El conector de fibra dúplex estándar del sector cumple la norma EIA/TIA 604-2 con casquillo cerámico para redes de cableado de alta velocidad.

Virola de cerámica de circonio IL y RL óptimos

Bota de cable de 3.0mm, proporciona la máxima protección

La impresión ayuda a aclarar y reconocer los distintos cables

Especificaciones

Cable de conexión de fibra multimodo OM4 de 50/125μm de alta calidad y rentable

El cable de conexión de fibra multimodo OM4 de 50/125μm cumple con RoHS, y todos los cables se prueban ópticamente al 100% para detectar pérdidas de inserción para garantizar una alta calidad, es muy rentable para el cableado de red .

Fiberstore también proporciona un conjunto completo de servicios OEM, como conector de fibra, longitud, color, grado de fibra, especificación, material, paquete, etc.

Especificaciones
Tipo de conector
LC a SC
Diámetro de cable
3.0mm
Modo de fibra
50/125μm
Color de chaqueta
Aqua
Tipo de pulido
UPC a UPC
Longitud de onda
850/1300nm
Cantidad de fibra
Dúplex
Material de chaqueta
PVC
Pérdida de inserción
≤0.3dB
Intercambiabilidad
≤0.2dB
Pérdida de retorno
≥30dB
Vibración
≤0.2dB
Temperatura de funcionamiento
-40~75°C
Temperatura de almacenamiento
-45~85°C
Polaridad
A(Tx) a B(Rx)
Grado de fibra
G.651

Video

Cable de fibra multimodo OM3/OM4 para conexiones 40G/100G

Echa un vistazo a nuestro video de introducción para comprender mejor los cables OM3 y OM4 aplicados en conexiones 40G/100G.

00:39

Video

Cable de fibra multimodo OM3/OM4 para conexiones 40G/100G 00:39
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Características
Construye una red de fibra óptica estable y robusta
El cable tupido de alta calidad protege el núcleo de fibra óptica y aumenta la resistencia y durabilidad de la fibra.
Esquema estructural
Diagrama de sección transversal
Clasificación de inflamabilidad estándar de la industria OFNR (Riser) cubierta de cable de fibra óptica

El conector de fibra dúplex estándar del sector cumple la norma EIA/TIA 604-2 con casquillo cerámico para redes de cableado de alta velocidad.

Virola de cerámica de circonio IL y RL óptimos

Bota de cable de 3.0mm, proporciona la máxima protección

La impresión ayuda a aclarar y reconocer los distintos cables

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

14,00 € (IVA excluido)

16,94 € (IVA incluido)

17 en almacén global