El transceptor SFP+ compatible Mikrotik S+23LC10D soporta longitudes de enlace de hasta 10km sobre OS2 SMF a través de un conector LC símplex. También se puede utilizar el diagnóstico digital a través de la interfaz I2C designada por SFF-8472 para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Cada módulo transceptor BIDI SFP+ se ha probado individualmente para su uso en una serie de switches, routers, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. de Cisco. Con un bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor BIDI SFP+ de 10 G es ideal para armarios de cableado de empresas, aplicaciones de transporte de proveedores de servicios, unidades de radio y banda base, etc. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo Transceptor compatible Mikrotik S+23LC10D 10GBASE-BX10-U BiDi SFP+ 1270nm-TX/1330nm-RX 10km DOM LC/UPC símplex SMF
Módulo transceptor compatible Mikrotik S+23LC10D 10GBASE-BX10-U SFP+ (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 10km, LC, DOM)
Soluciones de conexión
Características
Módulo transceptor compatible Mikrotik S+23LC10D 10GBASE-BX10-U SFP+ (SMF, 1270nm-TX/1330nm-RX, 10km, LC, DOM)
El transceptor SFP+ compatible Mikrotik S+23LC10D soporta longitudes de enlace de hasta 10km sobre OS2 SMF a través de un conector LC símplex. También se puede utilizar el diagnóstico digital a través de la interfaz I2C designada por SFF-8472 para permitir el acceso a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Cada módulo transceptor BIDI SFP+ se ha probado individualmente para su uso en una serie de switches, routers, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc. de Cisco. Con un bajo consumo de energía y alta velocidad, este transceptor BIDI SFP+ de 10 G es ideal para armarios de cableado de empresas, aplicaciones de transporte de proveedores de servicios, unidades de radio y banda base, etc. Traducción realizada con la versión gratuita del traductor www.DeepL.com/Translator
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
48,40 € (IVA incluido)