El cable óptico activo industrial compatible con Netgear SFP28 es una fibra de conexión directa con conectores SFP28. Este AOC cumple con los estándares SFP28 MSA IEEE 802.3by 25GBASE-SR. Proporciona una solución rentable en comparación con el uso de transceptores ópticos discretos y cables de fibra y es adecuado para conexiones de 25Gbps dentro de los racks y entre racks adyacentes.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable óptico activo Industrial compatible con Netgear SFP28 25G 3m (10ft)
25G SFP28 Industrial AOC (3metros, SFP28 a SFP28)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Vídeos
25G SFP28 Industrial AOC (3metros, SFP28 a SFP28)
El cable óptico activo industrial compatible con Netgear SFP28 es una fibra de conexión directa con conectores SFP28. Este AOC cumple con los estándares SFP28 MSA IEEE 802.3by 25GBASE-SR. Proporciona una solución rentable en comparación con el uso de transceptores ópticos discretos y cables de fibra y es adecuado para conexiones de 25Gbps dentro de los racks y entre racks adyacentes.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
125,84 € (IVA incluido)