El cable óptico activo industrial compatible con Arista SFP28 es una fibra de conexión directa con conectores SFP28. Este AOC cumple con los estándares SFP28 MSA IEEE 802.3by 25GBASE-SR. Proporciona una solución rentable en comparación con el uso de transceptores ópticos discretos y cables de fibra y es adecuado para conexiones de 25Gbps dentro de los racks y entre racks adyacentes.
![Cable óptico activo Industrial compatible con Arista SFP28 25G 15m (49ft) Esta imagen trata sobre S28-AO15-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/20221226111119smfpms.jpg)
Haz clic para ampliar la imagen
![Cable óptico activo Industrial compatible con Arista SFP28 25G 15m (49ft) Esta imagen trata sobre S28-AO15-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226111119smfpms.jpg)
![Cable óptico activo Industrial compatible con Arista SFP28 25G 15m (49ft) Esta imagen trata sobre S28-AO15-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20230718114531coultg.jpg)
![Cable óptico activo Industrial compatible con Arista SFP28 25G 15m (49ft) Esta imagen trata sobre S28-AO15-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226111121upmrpb.jpg)
![Cable óptico activo Industrial compatible con Arista SFP28 25G 15m (49ft) Esta imagen trata sobre S28-AO15-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226111124rgmkk8.jpg)
![Cable óptico activo Industrial compatible con Arista SFP28 25G 15m (49ft) Esta imagen trata sobre S28-AO15-I.](https://resource.fs.com/mall/mainImg/60x60/20221226111141x2jxkm.jpg)
Cable óptico activo Industrial compatible con Arista SFP28 25G 15m (49ft)
#189980
#189980
140,36 € (IVA incluido)
FS P/N: S28-AO15-I
0 vendido
0 comentario
0 pregunta
Longitud:
Prepedido. envío antes de 26 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
25G SFP28 Industrial AOC (15metros, SFP28 a SFP28)
Especificaciones
Número de parte
S28-AO15-I
Proveedor
FS
Tipo de conector
SFP28
Velocidad máxima de datos
25.78125Gbps
Radio mínimo de curvatura
850nm
Longitud de cable
70m@OM3 MMF
Radio mínimo de curvatura
30mm
Longitud del cable
15m(49ft)
Consumo de energía
<1W
Material del chaqueta
OFNP
Rango de temperatura industrial
-40 a 85°C (-40 a 185°F)
Protocolos
SFP28 MSA, IEEE 802.3by 25GBASE-SR
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
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230802150939kvs3ce.jpeg)
Características
Conectividad 25G AOC para el centro de datos
El transceptor SFP28, de baja potencia, alta densidad y alta velocidad, ofrece una forma popular de ayudarte a pasar rápidamente a la transmisión 25G.
Utilizado en arquitectura spine-leaf, para lograr una mayor escala de red
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/20230721122934wjgv8d.jpg)
Probado en dispositivos anfitriones para una interoperabilidad comprobada
Cada unidad se somete a pruebas de calidad para comprobar su compatibilidad en el entorno del switch de destino, lo que garantiza un funcionamiento impecable.
![](https://resource.fs.com/mall/fs_scene_images/2023080218273531q568.jpg)
Vídeos
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Sé el primero en hacer una pregunta.
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
Aún no hay comentarios de clientes. Sé el primero en escribir un comentario.
Productos vistos recientemente