El cable de fibra óptica blindado con blindaje metálico incorporado puede proporcionar una mayor protección de las fibras ópticas que los cables de fibra óptica estándar. Los resistentes cables blindados permiten instalar la fibra óptica en las áreas más peligrosas, incluidos entornos con polvo ligero, aceite, gas, humedad o incluso roedores y plagas que causan daños.
Haz clic para ampliar la imagen
Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica blindado SC UPC a SC APC símplex OS2 monomodo para interiores PVC (OFNR) 3.0mm 5m (16ft)
Cable/latiguillo/jumper de fibra óptica blindado OS2 9/125 monomodo SC/UPC a SC/APC símplex para interiores
Radio mínimo de curvatura de 10/5D
El fibra G.657.A1 permite curvas de cable más estrechas para el enrutamiento.
Férula de cerámica de circonio
Las férulas de precisión alcanzan una vida útil de hasta 500 inserciones.
Resistencia a la tracción de 120-225N
El cable resistente a la tracción prolonga la vida útil.
Ideal para la conexión de gabinetes de red, cableado de techo y cableado debajo del piso en el centro de datos.
Cantidad de fibras | Símplex/1 fibra | Símplex/1 fibra |
Grado de fibra | G.657.A1 | G.657.A1 |
Chaqueta | PVC | PVC |
Diámetro del cable | 3.0mm | 2.0mm |
Pérdida de inserción | ≤0.3dB | ≤0.3dB |
Radio mínimo de curvatura (cable de fibra) | 10/5D (dinámico/estático) | 10/5D (dinámico/estático) |
Temperatura de funcionamiento | -25 a 70°C (-13 a 158℉) | -20 a 70°C (-4 a 158℉) |
Aplicación | Interior, áreas peligrosas | Interior, edificio general |
R***h
United States
R***u
Canada
S***s
United States
It is of superb quality and very well packaged.
It works perfectly. Amazing.
I can't thank you enough for your excellent attention and help and
I look forward to doing business with you again.