El transceptor SFP+ compatible con HPE ProCurve J9150A admite longitudes de enlace de hasta 400 m sobre OM4 MMF (300 m sobre OM3 MMF) a través de un conector dúplex LC. Este transceptor cumple con los estándares SFF-8431, SFF-8432 e IEEE 802.3ae. Dispone de monitorización de diagnóstico digital a través de una interfaz serie de 2 hilos, tal como se especifica en SFF-8472. Gracias a su bajo consumo y alta velocidad, este transceptor SFP+ 10G es ideal para centros de datos, armarios de cableado de empresas, aplicaciones de transporte de proveedores de servicios, radio y amplificador, unidades de banda base, etc.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con J9150A HPE ProCurve 10GBASE-SR SFP+ 850nm 300m DOM LC/UPC dúplex MMF para switches HPE Aruba y OfficeConnect
Hot #11559
Hot #11559
31,46 € (IVA incluido)
FS P/N: SFP-10GSR-85
74.9K vendidos
5.5K comentarios
0 pregunta
Transceiver Models:
Compatible:
606 en almacén DE. Recibe tu pedido el 26 de jun., 2024
156 en almacén global. Recibe tu pedido el 08 de jul., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select para pedidos superiores a 79,00 €
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Módulo transceptor SFP+ 10GBASE-SR compatible con HPE ProCurve J9150A (MMF, 850nm, 300m, LC, DOM)
Specifications
HPE ProCurve compatible
J9150A
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
SFP+
Velocidad máxima de datos
10.3125Gbps
Longitud de onda
850nm
Distancia máxima del cable
300m@OM3/400m@OM4
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
MMF
Tipo de transmisor
VCSEL
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-7.3~-1dBm
Sensibilidad del receptor
< -11.1dBm
Presupuesto de energía
3.8dB
Sobrecarga del receptor
-1dBm
Consumo de energía típico
<1W
Relación de extinción
>3dB
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA compatible, CPRI, eCPRI
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Pruebas de transceptores ópticos Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Actualiza la red de un sitio a la vez
Actualiza un solo sitio a un equipo de 40G y conéctalo a los sitios de 10G existentes.
Conexión de nuevos sitios 40G a sitios 10G heredados
Aprovecha al máximo el ancho de banda de tus puertos 40G
Reutilización de ópticas 10G en nuevos puertos 40G
Velocidad de datos (máx.) | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 10Gbps |
Longitud de onda | 850nm | 1310nm | 1310nm | 1310nm |
Distancia del cable (máx.) | 300m@OM3 400m@OM4 | 220m@OM3 300m@SMF | 2km@SMF | 10km@SMF |
Tipo de cable | MMF | MMF/SMF | SMF | SMF |
Potencia TX | -7.3~-1dBm | -6.5~-0.5dBm | -8.2~0.5dBm | -8.2~0.5dBm |
Sensibilidad del receptor | <-11.1dBm | < -8.4dBm | <-12.6dBm | <-14.4dBm |
Consumo de energía | ≤1W | ≤1W | ≤1W | ≤1W |
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
4641
712
190
2
0
A***r
United States
29 de my. de 2024
These guys are great i love there help and quick shipping always great service!
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0T***Z
Spain
05 de mzo. de 2024
Envío rápido y el producto tal y como indican en la web
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0T***n
Armenia
26 de en. de 2024
Еxcellent packaging. Еverything as in the description.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente