FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre DWC36-SFP1G-ZXC.
Esta imagen trata sobre DWC36-SFP1G-ZXC.
Esta imagen trata sobre DWC36-SFP1G-ZXC.
Esta imagen trata sobre DWC36-SFP1G-ZXC.
Esta imagen trata sobre DWC36-SFP1G-ZXC.
Esta imagen trata sobre DWC36-SFP1G-ZXC.
Esta imagen trata sobre DWC36-SFP1G-ZXC.
Esta imagen trata sobre DWC36-SFP1G-ZXC.
Esta imagen trata sobre DWC36-SFP1G-ZXC.
Esta imagen trata sobre DWC36-SFP1G-ZXC.

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco C36 DWDM-SFP-4851, 1000BASE-DWDM SFP 1548.51nm 160km DOM LC dúplex SMF

#172551
#172551

Macom DML ≤1W ITU LC dúplex

209,00 € (IVA excluido)
FS P/N: DWC36-SFP1G-ZXC
252,89 € (IVA incluido)
FS P/N: DWC36-SFP1G-ZXC
6 vendidos
2 comentarios
0 pregunta
Prepedido. envío antes de 30 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por DHL Economy Select
Soporte de prueba
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días
Especificaciones
Soluciones de conexión
Características
Preguntas frecuentes
Comentarios
Recursos

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco DWDM-SFP-4851, 1000BASE-DWDM SFP (SMF, 1548.51nm, 160km, LC, DOM)

El transceptor SFP compatible con Cisco admite longitudes de enlace de hasta 160km a través de fibra monomodo (SMF) a través de un conector LC dúplex. Cada módulo transceptor SFP se prueba individualmente para su uso en una serie de conmutadores, enrutadores, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc de Cisco.
Con un bajo consumo de energía, el transceptor 1G SFP intercambiable en caliente es ideal para enlaces de comunicación Gigabit Ethernet de proveedores de servicios de Internet (ISP), redes LAN y SAN empresariales, redes LAN y SAN de centros de datos y otros enlaces ópticos.

Especificaciones
Compatible con Cisco
DWDM-SFP-4851
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Longitud de onda
1548.51nm
Distancia máxima del cable
160km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DML
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
1~6dBm
Sensibilidad del receptor
< -33dBm
Presupuesto de energía
34dB
Sobrecarga del receptor
-10dBm
Consumo de energía
≤1W
Relación de extinción
>9dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
Cumple con MSA
Garantía
5 años
* Los transceptores estándar FS son totalmente compatibles con los equipos de Cisco. Haz click
para más información.
Norta: Cuando el transceptor de largo alcance se utiliza en transmisión de corta distancia, combinas con el atenuador adecuado según la tabla.
Distancia
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km
Atenuador
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Soluciones de conexión

Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos

Características

Conectividad 1G para centros de datos
Presentados con bajo consumo de energía, los transceptores DWDM SFP brindan una solución rentable mediante el uso de una solución de fibra única para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara>20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Velocidad máxima de datos
1Gbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
Longitud de onda
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
Distancia máxima del cable
160km@SMF
40km@SMF
80km@SMF
100km@SMF
Espaciado de canales
100GHz
100GHz
100GHz
100GHz
Potencia TX
1~6dBm
0~5dBm
0~5dBm
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
<-33dBm
< -24dBm
< -24dBm
< -32dBm
Consumo de energía
≤1W
≤1W
≤1.5W
≤1W
Temperatura de funcionamiento
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
Especificaciones

Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Cisco DWDM-SFP-4851, 1000BASE-DWDM SFP (SMF, 1548.51nm, 160km, LC, DOM)

El transceptor SFP compatible con Cisco admite longitudes de enlace de hasta 160km a través de fibra monomodo (SMF) a través de un conector LC dúplex. Cada módulo transceptor SFP se prueba individualmente para su uso en una serie de conmutadores, enrutadores, servidores, tarjetas de interfaz de red (NIC), etc de Cisco.
Con un bajo consumo de energía, el transceptor 1G SFP intercambiable en caliente es ideal para enlaces de comunicación Gigabit Ethernet de proveedores de servicios de Internet (ISP), redes LAN y SAN empresariales, redes LAN y SAN de centros de datos y otros enlaces ópticos.

Especificaciones
Compatible con Cisco
DWDM-SFP-4851
Proveedor
FS
Forma de factor
SFP
Velocidad máxima de datos
1000Mbps
Longitud de onda
1548.51nm
Distancia máxima del cable
160km
Conector
LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
DML
Tipo de receptor
APD
Potencia TX
1~6dBm
Sensibilidad del receptor
< -33dBm
Presupuesto de energía
34dB
Sobrecarga del receptor
-10dBm
Consumo de energía
≤1W
Relación de extinción
>9dB
DDM/DOM
Soportado
Rango de temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocolos
Cumple con MSA
Garantía
5 años
* Los transceptores estándar FS son totalmente compatibles con los equipos de Cisco. Haz click
para más información.
Norta: Cuando el transceptor de largo alcance se utiliza en transmisión de corta distancia, combinas con el atenuador adecuado según la tabla.
Distancia
≤ 10km
≤ 30km
≤ 50km
Atenuador
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Escenario de aplicación 1
Ver productos
Escenario de aplicación 2
Ver productos
Características
Conectividad 1G para centros de datos
Presentados con bajo consumo de energía, los transceptores DWDM SFP brindan una solución rentable mediante el uso de una solución de fibra única para aplicaciones Gigabit Ethernet.
Las pruebas exhaustivas aumentan la confiabilidad
Calificado a través de un proceso riguroso con equipos avanzados para garantizar que obtengas una óptica confiable y de alta calidad.
Prueba de espectro óptico
Sin pérdida de paquetes y CRC
Prueba de patrón ocular
Margen de máscara>20%
Prueba de tasa de error de bits
BER 1E-12
Prueba de temperatura
0~70°C
Velocidad máxima de datos
1Gbps
1Gbps
1Gbps
1Gbps
Longitud de onda
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
1528.77nm~1563.86nm
Distancia máxima del cable
160km@SMF
40km@SMF
80km@SMF
100km@SMF
Espaciado de canales
100GHz
100GHz
100GHz
100GHz
Potencia TX
1~6dBm
0~5dBm
0~5dBm
0~5dBm
Sensibilidad del receptor
<-33dBm
< -24dBm
< -24dBm
< -32dBm
Consumo de energía
≤1W
≤1W
≤1.5W
≤1W
Temperatura de funcionamiento
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C
0 a 70°C

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

209,00 € (IVA excluido)

252,89 € (IVA incluido)

Prepedido