Los módulos de cassette de fibra óptica MTP® de la serie FHD (FS de alta densidad) ofrecen un adaptador MTP® de 24 fibras en la parte posterior de las unidades enrutado a adaptadores MTP® de 8 fibras en el campo de parcheo frontal, que se interconectan con conjuntos de cables de fibra óptica de alta densidad para múltiples aplicaciones. El cassette MTP®-24 permite realizar despliegues de 10G rentables y de alta densidad, así como la migración más simple a 40, 100 e incluso 400G. El cassette permite desplegar 96 conexiones de fibra en la unidad de rack de la serie FHD (1 RU).
Haz clic para ampliar la imagen
Cassette FHD MTP®-MTP®, 24 fibras ópticas OS2 monomodo, polaridad universal, 24F MTP® a 3 x 8F MTP®, 0.35dB máx.
Cassette de fibra óptica FHD 24 fibras élite MTP®-24 a MTP®-8 Plug-N-Play, 24 hilos OS2 9/125μm SMF
Soluciones de conexión
Características
Los casetes de fibra óptica FHD (FS de alta densidad) se encajan rápidamente en los gabinetes y el diseño modular facilita la implementación o expansión de su infraestructura a medida que aumentan las velocidades de velocidad de su red futura.
Numeración clara
La identificación de puerto visible ayuda a seguir la conexión del arreglo
Remaches de bloqueo a presión
Instalación rápida sin herramientas para movimientos, adiciones y cambios más fáciles
Protective Dust Cover
Reduces the risk of connector damage and extends the use time
La cubierta superior extraíble sin herramientas simplifica la operación
El cajón deslizante mejora el acceso frontal al cableado
Estructura única de una sola pieza para un despliegue rápido
Parcheo, interconexión o empalme en un espacio mínimo
Vídeos
Cassette de fibra óptica FHD 24 fibras élite MTP®-24 a MTP®-8 Plug-N-Play, 24 hilos OS2 9/125μm SMF
Los módulos de cassette de fibra óptica MTP® de la serie FHD (FS de alta densidad) ofrecen un adaptador MTP® de 24 fibras en la parte posterior de las unidades enrutado a adaptadores MTP® de 8 fibras en el campo de parcheo frontal, que se interconectan con conjuntos de cables de fibra óptica de alta densidad para múltiples aplicaciones. El cassette MTP®-24 permite realizar despliegues de 10G rentables y de alta densidad, así como la migración más simple a 40, 100 e incluso 400G. El cassette permite desplegar 96 conexiones de fibra en la unidad de rack de la serie FHD (1 RU).
Los casetes de fibra óptica FHD (FS de alta densidad) se encajan rápidamente en los gabinetes y el diseño modular facilita la implementación o expansión de su infraestructura a medida que aumentan las velocidades de velocidad de su red futura.
Numeración clara
La identificación de puerto visible ayuda a seguir la conexión del arreglo
Remaches de bloqueo a presión
Instalación rápida sin herramientas para movimientos, adiciones y cambios más fáciles
Protective Dust Cover
Reduces the risk of connector damage and extends the use time
La cubierta superior extraíble sin herramientas simplifica la operación
El cajón deslizante mejora el acceso frontal al cableado
Estructura única de una sola pieza para un despliegue rápido
Parcheo, interconexión o empalme en un espacio mínimo
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
489,00 € (IVA excluido)
591,69 € (IVA incluido)