Este transceptor SFP28 compatible com Arista proporciona un rendimiento de 25GBase-DWDM de hasta 10km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1545.32nm a través de un conector LC dúplex. Proporciona una opción de conectividad Ethernet 25GBASE para Ethernet 25G, telecomunicaciones y centros de datos. Es totalmente compatible con el estándar SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
Haz clic para ampliar la imagen
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista C40, 25G DWDM SFP28 1545.32nm 10km industrial DOM LC dúplex SMF
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista 25G DWDM SFP28 100GHz para centro de datos y telecomunicaciones (SMF, 1545.32nm, 10km, LC, DOM)
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Soluciones de conexión
Características
Módulo transceptor/Transceiver óptico compatible con Arista 25G DWDM SFP28 100GHz para centro de datos y telecomunicaciones (SMF, 1545.32nm, 10km, LC, DOM)
Este transceptor SFP28 compatible com Arista proporciona un rendimiento de 25GBase-DWDM de hasta 10km sobre fibra monomodo (SMF) utilizando una longitud de onda de 1545.32nm a través de un conector LC dúplex. Proporciona una opción de conectividad Ethernet 25GBASE para Ethernet 25G, telecomunicaciones y centros de datos. Es totalmente compatible con el estándar SFP28 MSA, CPRI y eCPRI.
Programa de prueba de calidad
Programa de prueba de calidad
Preguntas y respuestas
Comentarios de clientes
Recursos
799,00 € (IVA excluido)
966,79 € (IVA incluido)