FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR

España

Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 16.
Esta imagen trata sobre 16.
Esta imagen trata sobre 16.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 16.
Esta imagen trata sobre 16.
Esta imagen trata sobre 16.
Esta imagen trata sobre 2.

Módulo transceptor/Transceiver óptcio compatible genérico 800GBASE-2FR4 OSFP PAM4 1310nm 2km DOM dual LC dúplex SMF

#140416
#140416

100G PAM4 Ethernet Broadcom 7nm DSP ≤16.5W EML 2x 400G-FR4 2x LC-dúplex SMF

1.888,00 € (IVA excluido)
FS P/N: OSFP-2FR4-800G
2.284,48 € (IVA incluido)
FS P/N: OSFP-2FR4-800G
32 vendidos
15 comentarios
12 preguntas
6 en almacén global. Recibe tu pedido el 16 de my., 2024
Ver más disponibilidad de almacén
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
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
Módulo transceptor óptico 800GBASE-2FR4 (SMF, 1271nm, 1291nm, 1311nm y 1331nm, 2km, LC, DOM)

El módulo transceptor óptico OSFP 800GBASE-2FR4 está diseñado para un rendimiento de 800GBASE ethernet de hasta 2km sobre fibra monomodo (SMF) con conectores LC dúplex. La señal de 800 gigabit ethernet se transmite a través de cuatro longitudes de onda a 1271, 1291, 1311 y 1331nm. Este transceptor cumple con IEE802.3ck, IEEE 802.3cu, OSFP MSA. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) incorporada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para ethernet 800G, breakout 2x 400G FR4, centro de datos, redes de nube.

Nota: El FS P/N ha cambiado de OSFP800-2FR4-A2 a OSFP-2FR4-800G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Specifications
Número de pieza
OSFP-2FR4-800G
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
OSFP
Velocidad máxima de datos
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Longitud de onda
1271nm, 1291nm, 1311nm y 1331nm
Distancia máxima del cable
2km
Conector
Doble LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-3.2~4.4dBm
Potencia mínima del receptor
-7.2dBm
Presupuesto de energía
4dB
Sobrecarga del receptor
4.4dBm
Consumo de energía
≤16.5W
Relación de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocols
IEE802.3ck, IEEE 802.3cu, OSFP MSA
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas ópticas y ve lo que realmente nos diferencia .

Programa de prueba de calidad

Sistema de control de calidad Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.

Soluciones de conexión

Ver más
Enlaces de 800G a 800G para switch a switch
Ver productos
Enlaces de 800 a 2x 400G para switch a switch
Ver productos
Interconexión 800G
Ver productos
Actualiza a una red de 800G de un sitio a la vez
Ver productos
Actualización a una red de 800G en cada emplazamiento
Ver productos

Características

Rendimiento y calidad líderes para 800G
Chip Broadcom DSP integrado, el transceptor OSFP ofrece enlaces de alta velocidad y baja potencia en 800G.
Broadcom 7nm DSP Chip
Transmisión estable
≤18W
Bajo consumo de energía
Láser EML 53G
Producción garantizada
Longitud de onda central
1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm
1310nm
1310nm
1310nm
Conector
LC dúplex doble
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
Dual MTP/MPO-12
Distancia del cable (máx.)
2km
2km
2km
2km
Modulación
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
Tipo de transmisor
EML
EML
EML
EML
Tecnología de embalaje
Embalaje COB (Chip on Board)
Embalaje COB (Chip on Board)
Embalaje COB (Chip on Board)
Embalaje COB (Chip on Board)
Chip
Broadcom 7nm DSP Chip
Broadcom 7nm DSP Chip
Broadcom 7nm DSP Chip
Broadcom 7nm DSP Chip
Consumo de energía
≤16.5W
≤16.5W
≤18W
≤16.5W
Aplicación
Ethernet
Centro de datos
800G a 2x400G
Ethernet
Centro de datos
800G a 2x400G Breakout
800G a 8x100G Breakout
Ethernet
Centro de datos
800G a 2x400G Breakout
800G a 8x100G Breakout
Ethernet
Centro de datos
800G a 2x400G Breakout
800G a 8x100G Breakout
Especificaciones

Módulo transceptor óptico 800GBASE-2FR4 (SMF, 1271nm, 1291nm, 1311nm y 1331nm, 2km, LC, DOM)

El módulo transceptor óptico OSFP 800GBASE-2FR4 está diseñado para un rendimiento de 800GBASE ethernet de hasta 2km sobre fibra monomodo (SMF) con conectores LC dúplex. La señal de 800 gigabit ethernet se transmite a través de cuatro longitudes de onda a 1271, 1291, 1311 y 1331nm. Este transceptor cumple con IEE802.3ck, IEEE 802.3cu, OSFP MSA. La monitorización de diagnóstico digital (DDM) incorporada permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para ethernet 800G, breakout 2x 400G FR4, centro de datos, redes de nube.

Nota: El FS P/N ha cambiado de OSFP800-2FR4-A2 a OSFP-2FR4-800G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Specifications
Número de pieza
OSFP-2FR4-800G
Nombre del vendedor
FS
Factor de forma
OSFP
Velocidad máxima de datos
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Longitud de onda
1271nm, 1291nm, 1311nm y 1331nm
Distancia máxima del cable
2km
Conector
Doble LC dúplex
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia TX
-3.2~4.4dBm
Potencia mínima del receptor
-7.2dBm
Presupuesto de energía
4dB
Sobrecarga del receptor
4.4dBm
Consumo de energía
≤16.5W
Relación de extinción
>3.5dB
DDM/DOM
Soportado
Temperatura comercial
0 a 70°C (32 a 158°F)
Protocols
IEE802.3ck, IEEE 802.3cu, OSFP MSA
Garantía
5 años

Programa de prueba de calidad

Echa un vistazo a nuestro programa de pruebas ópticas y ve lo que realmente nos diferencia .

Programa de prueba de calidad

Sistema de control de calidad Leer más
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, por favor dirígete al Estado de conformidad del producto para descargarla.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Ver más
Enlaces de 800G a 800G para switch a switch
Ver productos
Enlaces de 800 a 2x 400G para switch a switch
Ver productos
Interconexión 800G
Ver productos
Actualiza a una red de 800G de un sitio a la vez
Ver productos
Actualización a una red de 800G en cada emplazamiento
Ver productos
Características
Rendimiento y calidad líderes para 800G
Chip Broadcom DSP integrado, el transceptor OSFP ofrece enlaces de alta velocidad y baja potencia en 800G.
Broadcom 7nm DSP Chip
Transmisión estable
≤18W
Bajo consumo de energía
Láser EML 53G
Producción garantizada
Longitud de onda central
1271nm, 1291nm, 1311nm and 1331nm
1310nm
1310nm
1310nm
Conector
LC dúplex doble
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
Dual MTP/MPO-12
Distancia del cable (máx.)
2km
2km
2km
2km
Modulación
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
Tipo de transmisor
EML
EML
EML
EML
Tecnología de embalaje
Embalaje COB (Chip on Board)
Embalaje COB (Chip on Board)
Embalaje COB (Chip on Board)
Embalaje COB (Chip on Board)
Chip
Broadcom 7nm DSP Chip
Broadcom 7nm DSP Chip
Broadcom 7nm DSP Chip
Broadcom 7nm DSP Chip
Consumo de energía
≤16.5W
≤16.5W
≤18W
≤16.5W
Aplicación
Ethernet
Centro de datos
800G a 2x400G
Ethernet
Centro de datos
800G a 2x400G Breakout
800G a 8x100G Breakout
Ethernet
Centro de datos
800G a 2x400G Breakout
800G a 8x100G Breakout
Ethernet
Centro de datos
800G a 2x400G Breakout
800G a 8x100G Breakout

Preguntas y respuestas

Comentarios de clientes

Recursos

1.888,00 € (IVA excluido)

2.284,48 € (IVA incluido)

6 en almacén global