FS Europa Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)
España / € EUR
Envío gratuito a partir de 79,00 € (IVA excluido)

España

Esta imagen trata sobre DR8.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 2.
Esta imagen trata sobre DR8.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 1.
Esta imagen trata sobre 2.

Módulo transceptor/Transceiver óptcio compatible genérico, 800GBASE-DR8 OSFP PAM4 1310nm 500m DOM dual MTP/MPO-12 SMF

#142066
#142066

100G PAM4 Ethernet Broadcom 7nm DSP ≤16.5W EML 2x 400G-DR4 8x 100G-DR 2x MTP-12 SMF

1.449,58 € (IVA incluido)
FS P/N: OSFP-DR8-800G
22 vendidos
12 comentarios
9 preguntas
Prepedido. envío antes de 29 de oct., 2024
Ver más almacenes
Enviar a España
Envío gratuito por FedEx Regional Economy
Consulta de productos y proyectos
Garantía de 5 años
Devoluciones de 30 días
Cambios de 30 días

Módulo transceptor óptico OSFP 800GBASE-DR8 (SMF, 1310nm, 500m, MTP/MPO-12 doble, DOM)

El transceptor OSFP soporta longitudes de enlace de hasta 500 m sobre fibra monomodo (SMF) a través de conectores dobles MTP/MPO-12. El transceptor cumple las normas IEE802.3ck, IEEE 802.3cu y OSFP MSA. El sistema integrado de monitorización de diagnóstico digital (DDM) permite acceder a los parámetros de funcionamiento en tiempo real. Es adecuado para Ethernet 800G, Breakout 2x 400G DR4 u 8x 100G DR, Data Center y redes en nube.


Nota: El FS P/N ha cambiado de OSFP-DR8-800G a OSFP-DR8-800G, pero el producto es el mismo. Sólo se ha cambiado el FS P/N.

Especificaciones
Número de parte
OSFP-DR8-800G
Proveedor
FS
Forma de factor
OSFP
Velocidad máxima de datos
850Gbps (8x 106.25Gbps)
Longitud de onda
1310nm
Distancia máxima del cable
500m
Conector
Dual MTP/MPO-12
Tipo de fibra
SMF
Tipo de transmisor
EML
Tipo de receptor
PIN
Potencia de TX
-2.9~4.0dBm
Sensibilidad de receptor
<-5.9dBm
Presupuesto de potencia
3dB
Sobrecarga del receptor
5dBm
Consumo de energía
≤16.5W
Relación de extinción
>3.5dB
Tecnología de embalaje
Embalaje COB (Chip on Board)
Formato de modulación
PAM4
CDR (Clock and Data Recovery)
CDR incorporado TX y RX
Función FEC
Soportado
Protocolos
IEE802.3ck, IEEE 802.3cu, OSFP MSA
Garantía
5 años
Certificaciones de calidad
Para obtener la certificación detallada, visita el Centro de Cumplimiento.
Nota: La utilización de transceptores de tercera parte no anulará la garantía de tu equipo de red. Todos los proveedores de equipos de red tienen directrices que declara que el hecho anterior no afectará el servicio de garantía.
Soluciones de conexión
Características
Longitud de onda central
1310nm
1310nm
1310nm
Conector
Dual MTP/MPO-12
MTP/MPO-16
MTP/MPO-16
Distancia máxima del cable
500m@SMF
500m@SMF
500m@SMF
Modulación
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
8x106.25G PAM4
Tipo de transmisor
EML
EML
EML
Tecnología de embalaje
COB (Chip on Board)
COB (Chip on Board)
COB (Chip on Board)
Chip
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Broadcom 7nm DSP
Consumo de energía
≤16.5W
≤16.5W
≤16.5W
Aplicación
Ethernet
Centro de datos
800G a 2x400G breakout
800G a 8x100G breakout
Ethernet
Centro de datos
800G a 2x400G breakout
800G a 8x100G breakout
Ethernet
Centro de datos
800G a 2x400G breakout
800G a 8x100G breakout
Preguntas y respuestas
Hacer una pregunta
Todos (9)Parameter (3)Connection (2)Modulation (2)Cable Type (1)Chipset (1)Matching Cables (1)Ports (1)Product Comparison (1)Product Recommendation (1)Transmission Distance (1)
Comentarios de clientes
Escribir un comentario
(undefined comentarios)
5.0
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
1 estrella
12
0
0
0
0

P***p

Ireland

07 de dic. de 2022
5.0
I hadn't bought a 800G module before and was initially worried that it wouldn't work well. When it arrived I plugged it into my device and unexpectedly found it to be very fast and stable at the same time, and I had the FEC function on to keep my information error-free... Good!
Compra verificada
Útil 2
Comentario 0

E***e

Germany

07 de dic. de 2022
5.0
Worked right out of the box. Easy to plug in and no issues during running. They are competent 800G modules that connecting my switch to network via cables. Until now they still work without a hitch.
Compra verificada
Útil 1
Comentario 0

A***a

Germany

06 de dic. de 2022
5.0
Using this 800G DR8 module bought here can be very nice. The basic performances are absolutely fine. We have used them for almost a month. They are much assured of the quality.
Compra verificada
Útil 0
Comentario 0
Ver todos los comentarios
Recursos
Productos vistos recientemente