FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR
Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)

Deutschland

 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80.
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80.
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80.
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80.
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80.
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80.
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80.
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80.
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80.
 Dieses Bild handelt von DWDM-SFP10G-80.

HW C29 DWDM-SFP10G-1554-13 1554,13nm 80km kompatibles 10G DWDM SFP+ Transceiver Modul, DOM

Bestseller #66418
Bestseller #66418

Semtech EML BOX ≤1.6W ITU Duplex LC

379,61 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: DWDM-SFP10G-80
162 verkauft
1.5K Bewertungen
6 Fragen
25 Stk. im DE-Lager, Zustellung ca. am 31.Juli2024
40 Stk. im Global-Lager, Zustellung ca. am 13.August2024
Mehr Lagerhäuser anzeigen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express®
Produkte und Projektanfrage
5-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch

HW DWDM-SFP10G-1554-13 Kompatibles 10G DWDM SFP+ Transceiver-Modul (SMF, 1554.13nm, 80km, LC, DOM)

HWkompatible SFP+-Transceiver unterstützt bis zu 80 km Verbindungslängen über Singlemode-Glasfaser (SMF) über einen LC-Duplex-Anschluss. Auf digitale Diagnosefunktionen kann über eine serielle 2-Draht-Schnittstelle gemäß SFF-8472 zugegriffen werden, was einen Echtzeitzugriff auf Betriebsparameter ermöglicht. Dieser Transceiver nutzt Sumitomos TOSA (Transmitter Optical Sub-Assembly), was eine gleichbleibende Leistung garantiert und gleichzeitig den Multi-Source-Agreement-Standards (MSA) für eine nahtlose Netzwerkintegration entspricht.

Bei dem Modul handelt es sich um Glasfaser-Transceiver für eine Vielzahl von Switches, Routern und anderen Geräten. Es ermöglicht Unternehmen und Dienstanbietern, skalierbare und einfach bereitzustellende 10-Gbit/s-LAN- und WAN-Dienste in ihren Netzwerken bereitzustellen.

Spezifikationen
HW Compatible
DWDM-SFP10G-1554-13
Hersteller
FS
Formfaktor
SFP+
Max Datenrate
10Gbps
Wellenlänge
1554.13nm
Max. Kabelabstand
80 km
Anschluss
Duplex LC
Optische Komponenten
EML DWDM
TX Power
1-5 dBm
Empfängerempfindlichkeit
<-23dBm
Leistungsbudget
23dB
Empfängerüberlastung
-7dBm
Medien
SMF
Stromverbrauch
<1.8W
Bitfehlerrate (BER)
1E-12
Extinktionsverhältnis
>8.2dB
EMC (Elektromagnetische Kompatibilität)
Unterstützt
MTBF
1,000,000 Stunden
Kommerzieller Temperaturbereich
0 bis 70°C (32 bis 158°F)
Protokolle
SFP+ MSA-konform, CPRI, eCPRI
Hinweis: Wenn der Transceiver mit großer Reichweite für die Übertragung über kurze Entfernungen verwendet wird, verwenden Sie bitte ein entsprechendes Dämpfungsglied, wie in der Tabelle angegeben.
Distanz
≤ 10 km
≤ 30 km
≤ 50 km
Dämpfungsglied

Qualitätsprüfprogramm

Werfen Sie einen Blick auf unser Testprogramm, um die zuverlässigen und leistungsstarken optischen Transceiver zu erhalten.

Qualitätsprüfprogramm

Test von optischen Transceivern Mehr erfahren
Qualitätszertifizierungen
Um die detaillierte Zertifizierung zu erhalten, besuchen Sie bitte das Compliance Center.
Bitte beachten Sie: Die Installation eines Drittanbieter-Transceivers erlischt Ihre Netzausrüstungsgarantie nicht. Netzwerkausrüstungshersteller haben alle Richtlinien, die erklären, daß Garantieunterstützung auf ihren Produkten nicht beeinflußt wird.
Merkmale
Führende Leistung und Qualität für 10G
Der SFP+-Transceiver verfügt über einen integrierten Semtech-Laufwerkschip und bietet hohe Geschwindigkeit und geringen Stromverbrauch bei 10G-Verbindungen.
Semtech-Antriebschip
Stabile Übertragung
≤1,6 W
Geringer Stromverbrauch
DWDM-EML-Laser
Leistung sicherstellen
Langstrecken-DWDM-Übertragung mit hoher Kapazität
Die Lösung nutzt DWDM, um Signale verschiedener Wellenlängen auf einer einzigen Glasfaser zu übertragen, maximiert den Nutzen von Glasfasern und führt zu Einsparungen.
10G-Konnektivität für Rechenzentren
Mit 1,6 W geringem Stromverbrauch, hoher Dichte und hoher Geschwindigkeit bietet der SFP+-Transceiver eine beliebte Möglichkeit, Ihnen dabei zu helfen, schnell auf 10G-Übertragung umzusteigen.
Umfassende Tests erhöhen die Zuverlässigkeit
Qualifiziert durch einen strengen Prozess mit fortschrittlicher Ausrüstung, um sicherzustellen, dass Sie qualitativ hochwertige und zuverlässige Optiken erhalten.
Optischer Spektrumtest
Kein Paketverlust und CRC
Augenmustertest
Maskenrand >20 %
Bitfehlerratentest
BER 1E-12
Temperaturtest
0~70°C
Ermöglichen Sie nahtlose Konnektivität für Ihr Netzwerk
Durch die Verwendung der FS BOX zur Neukonfiguration kann der Transceiver nahtlos kompatibel sein bei fast jedem Anbieter.
Fragen & Antworten
Eine Frage stellen
Bewertungen
Eine Bewertung schreiben
(undefined bewertungen)
    4.7
    5 Sterne
    4 Sterne
    3 Sterne
    2 Sterne
    1 Stern
    1198
    218
    88
    0
    0

    C***t

    United States

    11.02.2023
    5.0
    Hope you are having a good day as well, I have received the first package already and all items have arrived safely. Thank you for the quick shipment and update for the second shipment. It is great that you are keeping me updated, this is an awesome service I will always use FS.com for my networking products.
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0

    C***e

    United States

    11.02.2023
    5.0
    Hope you are having a good day as well, I have received the first package already and all items have arrived safely. Thank you for the quick shipment and update for the second shipment. It is great that you are keeping me updated, this is an awesome service I will always use FS.com for my networking products.
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0

    M***e

    Germany

    26.01.2023
    5.0
    unfortunately don't work with my HP/Aruba switches at all, had a great and helpfull experience with customer support/key account manager !! respect !!
    Verifizierter Kauf
    Hilfreich 0
    Kommentar 0
    Alle Bewertungen
    Zuletzt angesehen