FS Deutschland Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
Deutschland / € EUR

Deutschland

Kostenloser Versand bei Bestellung über 79 € (exkl. MwSt.)
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-DN.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-DN.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-DN.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-DN.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-DN.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-DN.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-DN.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-DN.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-DN.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-DN.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-DN.
 Dieses Bild handelt von C6UTPSGPVC-DN.

90 Grad Cat6 26AWG Snagless Ungeschirmt (UTP) PVC CM Ethernet Netzwerk Patch Kabel, RJ45 rechtwinkliger Abwärts-Male auf RJ45-Male, Blau, 5ft (1.5m)

Neu #216329
Neu #216329

Pure Bare Copper PoE++ 550MHz

3,60 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: C6UTPSGPVC-DN
4,28 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C6UTPSGPVC-DN
0 verkauft
0 Bewertung
0 Frage
Vorbestellung, Versand bis 17.Juli2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
30-Tage-Rückgabe
30-Tage-Umtausch
Spezifikationen
Anwendungslösung
Merkmale
Videos
Fragen & Antworten
Bewertungen

Cat6 Snagless Ungeschirmtes (UTP) Ethernet Netzwerk Patch Kabel, 90 Grad, 26AWG, 1000Base-T

Das Cat6 UTP-Patchkabel besteht aus einem ungeschirmten, verdrillten, verseilten Kabel aus reinem Kupfer mit 26AWG und einem leistungsstarken modularen Stecker an jedem Ende. Das Snagless-Design schützt die Verriegelungsclips an den RJ45-Steckern davor, bei der Installation beschädigt zu werden oder abzureißen. Die flexible Zugentlastungsmanschette ermöglicht einen einfachen Zugang bei Anwendungen mit hoher Packungsdichte. Ein RJ45-Stecker ist in einem 90-Grad-Winkel nach unten ausgerichtet, was ein übermäßiges Biegen verhindert und die Belastung des Kabels reduziert. Und es lässt sich leicht an einen Schalter oder eine an die Wand gedrückte Schalttafel anschließen.
Es übertrifft die Leistung des Cat6-Ethernet-Netzwerkkabels und eignet sich perfekt für den Einsatz in engen Anwendungen und dichten Konnektivitätsanwendungen, wie sie in Rechenzentren üblich sind. Es unterstützt bis zu 1000Mbps und 550MHz innerhalb von 100 Metern Kabel. Alle Verbindungskabel müssen mit beiden T568B-Leitungsschemata kompatibel sein.

Spezifikationen
Kabeltyp
Cat6 Rechtwinklig Snagless
Abschirmungsart
Ungeschirmt (UTP)
Kabelmantel
PVC CM (rund)
Länge
5ft (1.5m) (einschl. Stecker)
Leitermaterial
Reines, blankes Kupfer
Leitertyp
Stranded
Unterstützung für Datenraten
1000Base-T und maximal bis 10GBase-T
Maximale (getestete) Frequenz
550MHz
Gauge (AWG)
26 (7/0.20mm)
Kabel-Außendurchmesser (mm)
6.1 ± 0.4
PoE-Kompatibilität
PoE/PoE+/PoE++
Steckverbinder
RJ45 (Stecker) auf RJ45 (Stecker)-Dn-Winkel
Leitungsschema
T568B, gerade
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Betriebstemperatur
-20 bis +75°C (-4 bis 167°F)
Installationstemperatur
-10 bis +50°C (14 bis 122°F)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.

Anwendungslösung

Mehr
Cat6-Verbindung
Produkte anzeigen
Hybride Verkabelung
Produkte anzeigen
Horizontale Verkabelung im Rechenzentrum
Produkte anzeigen
PoE-Verkabelungsverbindungen für KMUs im IT-Bereich
Produkte anzeigen
KVM-Client-Fernverwaltung
Produkte anzeigen

Merkmale

550MHz Stabile Übertragung
550MHz maximale Frequenz und 1000Base-T Ethernet-Geschwindigkeit ermöglichen eine zuverlässigere Datenübertragung.
Vergoldete Steckverbinder
Stabile Übertragung
Reine Kupferleiter
Weniger Signalverlust
Verseilte 4 verdrillte Paare
Anti-Elektromagnetische Interferenz
Dreifacher Schutz von Patchkabeln

RJ45-Modulstecker, PVC-Mantel und Zugentlastungsmanschette zur Erhöhung der Lebensdauer des Kabels.


RJ45 Modularer Stecker


Modularer Stecker verbessert die Stabilität der Netzwerkverbindung


PVC-Mantel


PVC-Mantel hat gute flammhemmende Eigenschaften.


Zugentlastungsmanschette


Die Manschette erhöht die Reibung beim Einstecken und Ausstecken.

90-Grad-Winkel-Design für enge Räume
Das abgewinkelte Cat6-Ethernet-Patchkabel kann an Patchpanels, Switches und andere Geräte angeschlossen werden, die sich in einem engen Bereich oder hinter einem Schreibtisch befinden.
Rechtwinkliges Kabel, das nicht gegen die Wand drückt, langlebig und bruchfest
Gerades Kabel, das gegen die Wand gedrückt wird und nach langem Gebrauch leicht bricht
Fluke Networks-Kabeltest

100% Fluke Patch Cord Test Sicherheit, dass jedes Patchkabel die spezifizierte Leistung erbringt.

Spezifikationen

Cat6 Snagless Ungeschirmtes (UTP) Ethernet Netzwerk Patch Kabel, 90 Grad, 26AWG, 1000Base-T

Das Cat6 UTP-Patchkabel besteht aus einem ungeschirmten, verdrillten, verseilten Kabel aus reinem Kupfer mit 26AWG und einem leistungsstarken modularen Stecker an jedem Ende. Das Snagless-Design schützt die Verriegelungsclips an den RJ45-Steckern davor, bei der Installation beschädigt zu werden oder abzureißen. Die flexible Zugentlastungsmanschette ermöglicht einen einfachen Zugang bei Anwendungen mit hoher Packungsdichte. Ein RJ45-Stecker ist in einem 90-Grad-Winkel nach unten ausgerichtet, was ein übermäßiges Biegen verhindert und die Belastung des Kabels reduziert. Und es lässt sich leicht an einen Schalter oder eine an die Wand gedrückte Schalttafel anschließen.
Es übertrifft die Leistung des Cat6-Ethernet-Netzwerkkabels und eignet sich perfekt für den Einsatz in engen Anwendungen und dichten Konnektivitätsanwendungen, wie sie in Rechenzentren üblich sind. Es unterstützt bis zu 1000Mbps und 550MHz innerhalb von 100 Metern Kabel. Alle Verbindungskabel müssen mit beiden T568B-Leitungsschemata kompatibel sein.

Spezifikationen
Kabeltyp
Cat6 Rechtwinklig Snagless
Abschirmungsart
Ungeschirmt (UTP)
Kabelmantel
PVC CM (rund)
Länge
5ft (1.5m) (einschl. Stecker)
Leitermaterial
Reines, blankes Kupfer
Leitertyp
Stranded
Unterstützung für Datenraten
1000Base-T und maximal bis 10GBase-T
Maximale (getestete) Frequenz
550MHz
Gauge (AWG)
26 (7/0.20mm)
Kabel-Außendurchmesser (mm)
6.1 ± 0.4
PoE-Kompatibilität
PoE/PoE+/PoE++
Steckverbinder
RJ45 (Stecker) auf RJ45 (Stecker)-Dn-Winkel
Leitungsschema
T568B, gerade
Standard
ISO/IEC 11801, ANSI/TIA-568.2-D
Betriebstemperatur
-20 bis +75°C (-4 bis 167°F)
Installationstemperatur
-10 bis +50°C (14 bis 122°F)
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Mehr
Cat6-Verbindung
Produkte anzeigen
Hybride Verkabelung
Produkte anzeigen
Horizontale Verkabelung im Rechenzentrum
Produkte anzeigen
PoE-Verkabelungsverbindungen für KMUs im IT-Bereich
Produkte anzeigen
KVM-Client-Fernverwaltung
Produkte anzeigen
Merkmale
550MHz Stabile Übertragung
550MHz maximale Frequenz und 1000Base-T Ethernet-Geschwindigkeit ermöglichen eine zuverlässigere Datenübertragung.
Vergoldete Steckverbinder
Stabile Übertragung
Reine Kupferleiter
Weniger Signalverlust
Verseilte 4 verdrillte Paare
Anti-Elektromagnetische Interferenz
Dreifacher Schutz von Patchkabeln

RJ45-Modulstecker, PVC-Mantel und Zugentlastungsmanschette zur Erhöhung der Lebensdauer des Kabels.


RJ45 Modularer Stecker


Modularer Stecker verbessert die Stabilität der Netzwerkverbindung


PVC-Mantel


PVC-Mantel hat gute flammhemmende Eigenschaften.


Zugentlastungsmanschette


Die Manschette erhöht die Reibung beim Einstecken und Ausstecken.

90-Grad-Winkel-Design für enge Räume
Das abgewinkelte Cat6-Ethernet-Patchkabel kann an Patchpanels, Switches und andere Geräte angeschlossen werden, die sich in einem engen Bereich oder hinter einem Schreibtisch befinden.
Rechtwinkliges Kabel, das nicht gegen die Wand drückt, langlebig und bruchfest
Gerades Kabel, das gegen die Wand gedrückt wird und nach langem Gebrauch leicht bricht
Fluke Networks-Kabeltest

100% Fluke Patch Cord Test Sicherheit, dass jedes Patchkabel die spezifizierte Leistung erbringt.

Fragen & Antworten

Bewertungen

3,60 € (exkl. MwSt.)

4,28 € (inkl. MwSt.)

Vorbestellung