Das Cat6 Keystone-Modul ist für eine einfache Installation ohne Auflegewerkzeuge ausgelegt. Das werkzeuglose Keystone-Modul ist eine ideale Lösung zum Abschluss und Anschließen von Netzwerkkabeln, wie z. B. Cat6-Verkabelung von Räumlichkeiten, wobei die RJ45-Keystone-Module in Anschlussdosen, Patchpanels und Aufputzdosen einrastet.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Cat6 RJ45 (8P8C) Werkzeugloses Ungeshirmtes Keystone-Modul, Weiß (10 Stk./Pack)
#152434
#152434
20,00 € (exkl. MwSt.)
FS P/N: C6M-UTK23,80 € (inkl. MwSt.)
FS P/N: C6M-UTK
1.2K verkauft
1 Bewertung
3 Fragen
Modell:
56 Stk. unterwegs, kürzlich erhältlich bis 27. Mai., 2024
Weitere Lagerverfügbarkeiten ansehen
Liefern an Berlin, 10082
Kostenloser Versand per TNT Express® für Bestellung ab 79,00 €
Test-Support
1-Jahres-Garantie
Spezifikationen
Anwendungslösung
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
Cat6 RJ45(8P8C) UTP werkzeugloses Keystone-Modul
Spezifikationen
Produkttyp
Cat6 Keystone-Modul
Farbe
Weiß
Anschluss
RJ45 Female
Terminierung
Werkzeuglos
Abschirmung
Ungeschirmt
Übertragungstechnik
Bis zu 250MHz, 1GBASE-T
Unterstützte Kabelstärke
22-26AWG
Anschlussschema
T568A/T568B
Gehäusematerial
ABS
Abmessung (HxB)
0,88"x0,64" (22,79x16,2mm)
Betriebstemperatur
-10°C bis 60°C (14°F bis 140°F)
Dicke der Kontaktplattierung
3 Mikrozoll
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 1
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen Spezifikationen
Cat6 RJ45(8P8C) UTP werkzeugloses Keystone-Modul
Das Cat6 Keystone-Modul ist für eine einfache Installation ohne Auflegewerkzeuge ausgelegt. Das werkzeuglose Keystone-Modul ist eine ideale Lösung zum Abschluss und Anschließen von Netzwerkkabeln, wie z. B. Cat6-Verkabelung von Räumlichkeiten, wobei die RJ45-Keystone-Module in Anschlussdosen, Patchpanels und Aufputzdosen einrastet.
Spezifikationen
Produkttyp
Cat6 Keystone-Modul
Farbe
Weiß
Anschluss
RJ45 Female
Terminierung
Werkzeuglos
Abschirmung
Ungeschirmt
Übertragungstechnik
Bis zu 250MHz, 1GBASE-T
Unterstützte Kabelstärke
22-26AWG
Anschlussschema
T568A/T568B
Gehäusematerial
ABS
Abmessung (HxB)
0,88"x0,64" (22,79x16,2mm)
Betriebstemperatur
-10°C bis 60°C (14°F bis 140°F)
Dicke der Kontaktplattierung
3 Mikrozoll
Qualitätszertifizierungen
Die ausführliche Zertifizierung finden Sie unter Konformitätsstatus des Produkts zum Herunterladen.
Anwendungslösung
Anwendungsszenario 1
Anwendungsszenario 1
Produkte anzeigen Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
20,00 € (exkl. MwSt.)
23,80 € (inkl. MwSt.)
56 Stk. unterwegs