MTP®-Hauptkabel mit robusterer Doppelmantelummantelung bieten höhere Druckfestigkeit. Sie sind normalerweise für längere Kabellängen bei Anwendungen von Schrank zu Schrank oder zum Verbinden verschiedener Bereiche eines Gebäudes ausgelegt. MTP®-Kabel, eine kostengünstige Alternative zur zeitaufwändigen Feldkonfektionierung, sind für hochdichte Glasfaser-Patchings in Rechenzentren konzipiert, in denen Platz gespart und Kabelmanagementprobleme reduziert werden müssen.
Da MTP®-12 auch MTP®-8-Glasfasersysteme unterstützt, ist es auch ideal für parallele 8-Faser-Multimode-Optik-Transceiver-Anwendungen wie 40G QSFP+ SR4/CSR4, 100G QSFP28 SR4-Optikverbindungen.
Bitte beachten: Die US Conec MTP®-Stecker entsprechen vollständig den MPO-Standards und erreichen im Vergleich zu generischen MPO-Steckern höhere Leistungsniveaus.