MTP®-Hauptkabel mit einer robusteren Doppelmantelummantelung bieten eine höhere Druckfestigkeit. Sie sind normalerweise für längere Kabellängen bei Anwendungen von Schrank zu Schrank oder zum Verbinden verschiedener Bereiche eines Gebäudes ausgelegt. MTP®-Kabel sind eine kostengünstige Alternative zur zeitaufwändigen Feldkonfektionierung und wurden für hochdichte Glasfaser-Patches in Rechenzentren entwickelt, in denen Platz gespart und Kabelmanagementprobleme reduziert werden müssen.
Da MTP®-12 auch MTP®-8-Glasfasersysteme unterstützt, eignet es sich auch ideal für parallele Multimode-Glasfaser-Transceiver-Anwendungen mit 8 Fasern, wie z. B. 40G QSFP+ SR4/CSR4, 100G QSFP28 SR4-Optikverbindungen.
Bitte beachten: Die US Conec MTP®-Anschlüsse entsprechen vollständig den MPO-Standards und erreichen im Vergleich zu generischen MPO-Anschlüssen höhere Leistungsniveaus.