MTP®-Hauptkabel mit robusterer Doppelmantelummantelung bieten höhere Trittfestigkeit. Sie sind typischerweise für längere Kabellängen bei Anwendungen von Schrank zu Schrank oder zum Verbinden verschiedener Bereiche eines Gebäudes ausgelegt. MTP®-Kabel, eine kostengünstige Alternative zur zeitaufwändigen Feldkonfektionierung, sind für das Patchen von Glasfasern mit hoher Dichte in Rechenzentren konzipiert, in denen Platz gespart und Kabelmanagementprobleme reduziert werden müssen.
Da MTP®-12 auch MTP®-8-Glasfasersysteme unterstützt, eignet es sich auch ideal für parallele optische Multimode-Transceiver mit 8 Fasern, wie z. B. 40G QSFP+ SR4/CSR4, 100G QSFP28 SR4-Optikverbindungen.
Bitte beachten: Die US Conec MTP®-Anschlüsse entsprechen vollständig den MPO-Standards und erreichen im Vergleich zu generischen MPO-Anschlüssen höhere Leistungsniveaus.