Der NVIDIA® ConnectX®-7 MCX715105AS-WEAT bietet hochleistungsfähige und flexible Lösungen mit einem einzigen Port für 400-Gb-Verbindungen und unterstützt InfiniBand- und Ethernet-Protokolle. Er ermöglicht 256 bis 4Kbyte maximale Übertragungseinheit (MTU), 2Gbyte Nachrichten. Für Storage-Workloads bietet der MCX715105AS-WEAT ein breites Spektrum an softwaredefinierten, hardwarebeschleunigten Netzwerk-, Storage- und Sicherheitsfunktionen, mit denen Unternehmen ihre IT-Infrastrukturen modernisieren und sichern können. Darüber hinaus ermöglicht ConnectX-7 agile und hochleistungsfähige Lösungen von Edge-to-Core-Rechenzentren bis hin zu Clouds, während gleichzeitig die Netzwerksicherheit verbessert und die Gesamtbetriebskosten gesenkt werden.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
NVIDIA Mellanox MCX715105AS-WEAT ConnectX®-7 InfiniBand Adapterkarte 400GbE/NDR, Single-Port QSFP112, PCIe 5.0 x 16, Sicherer Boot, Große und Kleine Klammer
NVIDIA MCX715105AS-WEAT ConnectX-7 VPI Adapterkarte, 400GbE/NDR Single-Port QSFP112, PCIe 5.0 x16, Große&Kleine Klammer
Betriebssysteme
Anwendungslösung
Merkmale
RDMA ermöglicht echte CPU-Offloads und Kernel-Bypass, sodass RDMA-basierte Anwendungen eine bessere Nutzung der Netzwerk-HW-Ressourcen ermöglichen und gleichzeitig die Geschwindigkeit erhöhen und die Verbindungslatenzen verringern.
InfiniBand ist die einzige Hochleistungs-Verbindungslösung mit bewährten Quality-of-Service-Funktionen, was zu einer unübertroffenen Netzwerkeffizienz führt.
Ports | Single-Port QSFP112 | Single-Port OSFP | Single-Port OSFP | Single-Port OSFP |
PCIe Schnittstelle | PCIe 5.0x 16 | PCIe 5.0x 16 | PCIe 5.0x 16 | PCIe 5.0x 16 |
Unterstützt InfiniBand-Datenrate | NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR | NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR | SDR/FDR/EDR/HDR/NDR/NDR200 | NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR |
Unterstützt Ethernet-Datenrate | 400/200/100/50/25/10 Gb/s | 400/200/100/50/40/10/1 Gb/s | — | 400/200/100/50/40/10/1 Gb/s |
RDMA | ||||
ASAP2 (Virtual Switch offload) | ||||
SR-IOV | ||||
Hardware-basierte I/O-Virtualisierung |
NVIDIA MCX715105AS-WEAT ConnectX-7 VPI Adapterkarte, 400GbE/NDR Single-Port QSFP112, PCIe 5.0 x16, Große&Kleine Klammer
Der NVIDIA® ConnectX®-7 MCX715105AS-WEAT bietet hochleistungsfähige und flexible Lösungen mit einem einzigen Port für 400-Gb-Verbindungen und unterstützt InfiniBand- und Ethernet-Protokolle. Er ermöglicht 256 bis 4Kbyte maximale Übertragungseinheit (MTU), 2Gbyte Nachrichten. Für Storage-Workloads bietet der MCX715105AS-WEAT ein breites Spektrum an softwaredefinierten, hardwarebeschleunigten Netzwerk-, Storage- und Sicherheitsfunktionen, mit denen Unternehmen ihre IT-Infrastrukturen modernisieren und sichern können. Darüber hinaus ermöglicht ConnectX-7 agile und hochleistungsfähige Lösungen von Edge-to-Core-Rechenzentren bis hin zu Clouds, während gleichzeitig die Netzwerksicherheit verbessert und die Gesamtbetriebskosten gesenkt werden.
Betriebssysteme
RDMA ermöglicht echte CPU-Offloads und Kernel-Bypass, sodass RDMA-basierte Anwendungen eine bessere Nutzung der Netzwerk-HW-Ressourcen ermöglichen und gleichzeitig die Geschwindigkeit erhöhen und die Verbindungslatenzen verringern.
InfiniBand ist die einzige Hochleistungs-Verbindungslösung mit bewährten Quality-of-Service-Funktionen, was zu einer unübertroffenen Netzwerkeffizienz führt.
Ports | Single-Port QSFP112 | Single-Port OSFP | Single-Port OSFP | Single-Port OSFP |
PCIe Schnittstelle | PCIe 5.0x 16 | PCIe 5.0x 16 | PCIe 5.0x 16 | PCIe 5.0x 16 |
Unterstützt InfiniBand-Datenrate | NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR | NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR | SDR/FDR/EDR/HDR/NDR/NDR200 | NDR/NDR200/HDR/HDR100/EDR/FDR/SDR |
Unterstützt Ethernet-Datenrate | 400/200/100/50/25/10 Gb/s | 400/200/100/50/40/10/1 Gb/s | — | 400/200/100/50/40/10/1 Gb/s |
RDMA | ||||
ASAP2 (Virtual Switch offload) | ||||
SR-IOV | ||||
Hardware-basierte I/O-Virtualisierung |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
1.988,00 € (exkl. MwSt.)
2.365,72 € (inkl. MwSt.)