S5850-16T16BS2Q ist ein leistungsstarker Layer-3-Ethernet-Routing-Switch mit 16x 10 /100/1000BASE-T RJ45, 8x 10Gb SFP+, 8x 25Gb SFP28 Ports und 2x 40Gb QSFP+ in einem kompakten 1U-Formfaktor. Es bietet eine Switching-Kapazität von 752 Gbit/s und eine Weiterleitungsrate von 540 Mpps. Es ist vollgepackt mit redundanten, im laufenden Betrieb austauschbaren Netzteilen und Axiallüftern mit variabler Geschwindigkeit für eine überragende Verarbeitungsleistung.
Mit seinen vielfältigen Bereitstellungsoptionen, darunter Fabric, Layer 3 sowie Spine und Leaf, ist der Switch ideal für Unternehmens-, Rechenzentrums-, Metro- und HCI-Netzwerke (Hyper-Converged Infrastructure) der nächsten Generation.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Kundenspezifischer S5850-16T16BS2Q, 16-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 16 x Gigabit RJ45, mit 8 x 10Gb SFP+, 8 x 25Gb SFP28 und 2 x 40Gb QSFP+, unterstützt MLAG, C2P Luftstrom,C2P Luftstrom
Maßgeschneiderter S5850-16T16BS2Q, 16-Port-Gigabit-Ethernet-L3-Switch, 16 x Gigabit RJ45, mit 8 x 10 Gbit SFP+, 8 x 25 Gbit SFP28 und 2 x 40 Gbit QSFP+
Software Spotlights
Alle Ports unterstützen MLAG
Unterstützt MLAG mit gemischter Konfiguration mit Switches der Serien S3950, S5800, S5850 und S8050
Unterstützt LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, Load-Balancing usw
Unterstützt die gemischte SP + WDRR-Planung
Unterstützt die Verkehrsklassifizierung basierend auf COS/DSCP
Unterstützt PFC, ECN, Data Center TCP
Unterstützt VXLAN, NVGRE, GENEVE
Unterstützt DCBX, GRE-Tunnel
Unterstützt SNMP v1, v2 und v3
Unterstützt RPC-API für Software Defined Network (SDN)
Unterstützt IPv4/IPv6 ACL
Unterstützt ARP-Inspektion
Unterstützt IP-Quellschutz
Unterstützt IEEE802.1X RADIUS-Authentifizierung, TACAS+
Unterstützt DHCP-Server-Relay/Snooping
Unterstützt Control Plane Protect (CoPP) Black & White List und Ratenbegrenzungsfunktionen
Anwendungslösung
Merkmale
MPLS ermöglicht es kleinen und mittleren Betreibern, Tunnel für ihre Benutzer zu erstellen, was den Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen unterstützt und die Kommunikation zwischen Benutzernetzwerken ermöglicht.
Verwendung des gleichen Switch-Modells, Bereitstellung einer verteilten und redundanten Architektur für unterbrechungsfreie Service-Upgrades und Fehlerisolierung für minimale Auswirkungen.
Mit Sicherheits- und Stabilitätsfunktionen auf Netzwerkebene wie SSH, ACL, AAA usw. schützt es vor Netzwerkbedrohungen für Unternehmen, Campus und Finanzbranche.
Videos
Maßgeschneiderter S5850-16T16BS2Q, 16-Port-Gigabit-Ethernet-L3-Switch, 16 x Gigabit RJ45, mit 8 x 10 Gbit SFP+, 8 x 25 Gbit SFP28 und 2 x 40 Gbit QSFP+
S5850-16T16BS2Q ist ein leistungsstarker Layer-3-Ethernet-Routing-Switch mit 16x 10 /100/1000BASE-T RJ45, 8x 10Gb SFP+, 8x 25Gb SFP28 Ports und 2x 40Gb QSFP+ in einem kompakten 1U-Formfaktor. Es bietet eine Switching-Kapazität von 752 Gbit/s und eine Weiterleitungsrate von 540 Mpps. Es ist vollgepackt mit redundanten, im laufenden Betrieb austauschbaren Netzteilen und Axiallüftern mit variabler Geschwindigkeit für eine überragende Verarbeitungsleistung.
Mit seinen vielfältigen Bereitstellungsoptionen, darunter Fabric, Layer 3 sowie Spine und Leaf, ist der Switch ideal für Unternehmens-, Rechenzentrums-, Metro- und HCI-Netzwerke (Hyper-Converged Infrastructure) der nächsten Generation.
Software Spotlights
Alle Ports unterstützen MLAG
Unterstützt MLAG mit gemischter Konfiguration mit Switches der Serien S3950, S5800, S5850 und S8050
Unterstützt LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, Load-Balancing usw
Unterstützt die gemischte SP + WDRR-Planung
Unterstützt die Verkehrsklassifizierung basierend auf COS/DSCP
Unterstützt PFC, ECN, Data Center TCP
Unterstützt VXLAN, NVGRE, GENEVE
Unterstützt DCBX, GRE-Tunnel
Unterstützt SNMP v1, v2 und v3
Unterstützt RPC-API für Software Defined Network (SDN)
Unterstützt IPv4/IPv6 ACL
Unterstützt ARP-Inspektion
Unterstützt IP-Quellschutz
Unterstützt IEEE802.1X RADIUS-Authentifizierung, TACAS+
Unterstützt DHCP-Server-Relay/Snooping
Unterstützt Control Plane Protect (CoPP) Black & White List und Ratenbegrenzungsfunktionen
MPLS ermöglicht es kleinen und mittleren Betreibern, Tunnel für ihre Benutzer zu erstellen, was den Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen unterstützt und die Kommunikation zwischen Benutzernetzwerken ermöglicht.
Verwendung des gleichen Switch-Modells, Bereitstellung einer verteilten und redundanten Architektur für unterbrechungsfreie Service-Upgrades und Fehlerisolierung für minimale Auswirkungen.
Mit Sicherheits- und Stabilitätsfunktionen auf Netzwerkebene wie SSH, ACL, AAA usw. schützt es vor Netzwerkbedrohungen für Unternehmen, Campus und Finanzbranche.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
2.298,00 € (exkl. MwSt.)
2.734,62 € (inkl. MwSt.)