S5850-16T16BS2Q ist ein leistungsstarker Layer-3-Ethernet-Routing-Switch mit 16x 10/100/1000BASE-T RJ45, 8x 10Gb SFP+, 8x 25Gb SFP28-Ports und 2x 40Gb QSFP+ in einem kompakten 1HE-Formfaktor.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
S5850-16T16BS2Q, 32-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 16 x Gigabit RJ45, mit 8 x 10Gb SFP+, 8 x 25Gb SFP28 und 2 x 40Gb QSFP+, unterstützt MLAG
S5850-16T16BS2Q, 16-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 16 x Gigabit RJ45, mit 8 x 10Gb SFP+, 8 x 25Gb SFP28 und 2 x 40Gb QSFP+
Software Spotlights
Alle Ports unterstützen MLAG
Unterstützt MLAG in gemischter Konfiguration mit Switches der Serien S3950, S5800, S5850 und S8050
Unterstützt LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, Load-Balancing, usw.
Unterstützt SP + WDRR gemischtes Scheduling
Unterstützt Verkehrsklassifizierung auf der Basis von COS/DSCP
Unterstützt PFC, ECN, Rechenzentrum TCP
Unterstützt VXLAN, NVGRE, GENEVE
Unterstützt DCBX, GRE Tunnel
Unterstützt SNMP v1, v2, und v3
Netzwerke (SDN)
Unterstützt IPv4/IPv6 ACL
Unterstützt ARP-Inspektion
Unterstützt IP Source Guard
Unterstützt IEEE802.1X RADIUS-Authentifizierung, TACAS+
Unterstützt DHCP Server Relay/Snooping
Unterstützt Control Plane Protect (CoPP) Black & White List und Ratenbegrenzungsfunktionen
Anwendungslösung
Merkmale
Die beiden Netzteile können ausgetauscht werden, ohne das System herunterzufahren, und die Lüfter mit variabler Geschwindigkeit und Luftstrom von vorne nach hinten passen die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, um den Stromverbrauch zu reduzieren.
MPLS ermöglicht es kleinen und mittleren Betreibern, Tunnel für ihre Benutzer zu erstellen, was den Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen unterstützt und die Kommunikation zwischen Benutzernetzwerken ermöglicht.
Verwendung des gleichen Switch-Modells, Bereitstellung einer verteilten und redundanten Architektur für unterbrechungsfreie Service-Upgrades und Fehlerisolierung für minimale Auswirkungen.
Mit Sicherheits- und Stabilitätsfunktionen auf Netzwerkebene wie SSH, ACL, AAA usw. schützt es vor Netzwerkbedrohungen für Unternehmen, Campus und Finanzbranche.
Videos
S5850-16T16BS2Q, 16-Port Gigabit Ethernet L3 Switch, 16 x Gigabit RJ45, mit 8 x 10Gb SFP+, 8 x 25Gb SFP28 und 2 x 40Gb QSFP+
S5850-16T16BS2Q ist ein leistungsstarker Layer-3-Ethernet-Routing-Switch mit 16x 10/100/1000BASE-T RJ45, 8x 10Gb SFP+, 8x 25Gb SFP28-Ports und 2x 40Gb QSFP+ in einem kompakten 1HE-Formfaktor.
Software Spotlights
Alle Ports unterstützen MLAG
Unterstützt MLAG in gemischter Konfiguration mit Switches der Serien S3950, S5800, S5850 und S8050
Unterstützt LACP, VRRP, VARP, Smart Link, BFD, ERPS, G.8031, G.8032, Load-Balancing, usw.
Unterstützt SP + WDRR gemischtes Scheduling
Unterstützt Verkehrsklassifizierung auf der Basis von COS/DSCP
Unterstützt PFC, ECN, Rechenzentrum TCP
Unterstützt VXLAN, NVGRE, GENEVE
Unterstützt DCBX, GRE Tunnel
Unterstützt SNMP v1, v2, und v3
Netzwerke (SDN)
Unterstützt IPv4/IPv6 ACL
Unterstützt ARP-Inspektion
Unterstützt IP Source Guard
Unterstützt IEEE802.1X RADIUS-Authentifizierung, TACAS+
Unterstützt DHCP Server Relay/Snooping
Unterstützt Control Plane Protect (CoPP) Black & White List und Ratenbegrenzungsfunktionen
Die beiden Netzteile können ausgetauscht werden, ohne das System herunterzufahren, und die Lüfter mit variabler Geschwindigkeit und Luftstrom von vorne nach hinten passen die Lüftergeschwindigkeit automatisch an, um den Stromverbrauch zu reduzieren.
MPLS ermöglicht es kleinen und mittleren Betreibern, Tunnel für ihre Benutzer zu erstellen, was den Aufbau von Punkt-zu-Punkt-Verbindungen unterstützt und die Kommunikation zwischen Benutzernetzwerken ermöglicht.
Verwendung des gleichen Switch-Modells, Bereitstellung einer verteilten und redundanten Architektur für unterbrechungsfreie Service-Upgrades und Fehlerisolierung für minimale Auswirkungen.
Mit Sicherheits- und Stabilitätsfunktionen auf Netzwerkebene wie SSH, ACL, AAA usw. schützt es vor Netzwerkbedrohungen für Unternehmen, Campus und Finanzbranche.
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
2.298,00 € (exkl. MwSt.)
2.734,62 € (inkl. MwSt.)