The FS 2.488G-TX/1.244G-RX Transceiver Modul ist speziell für das Gigabit Passive Optical Network (GPON) System entwickelt. Es ermöglicht die bidirektionale Datenübertragung über eine Singlemode-Glasfaser. Das GPON OLT Small Form-factor Pluggable (SFP) Transceivermodul bietet eine Übertragungsrate von bis zu 2.488G-TX/1.244G-RX und erreicht über einen SC/UPC-Anschluss eine Strecke von bis zu 20 km. Digital diagnostic monitoring (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter. Das Gerät ist vollständig konform mit SFF-8472, ITU-T G.984.2 und RoHS.
Klicken Sie auf das Bild, um es zu vergrößern.
Optisches Transceiver Modul mit DDM-FS Kompatibel GPON OLT SFP 1490nm-TX/1310nm-RX 2.488G-TX/1.244G-RX Klasse B+ 20km SC/UPC SMF (Industrie)
FS 2.488G-TX/1.244G-Rx GPON OLT Klasse B+ Transceiver Module (SMF, 1490 nm-TX/1310 nm-TX, 20km, SC/UPC, DDM)
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
Anwendungslösung
Merkmale
In diesem P2MP-Übertragungsmodus für optische Signale werden unterschiedliche Wellenlängen zum Senden und Empfangen von Signalen zwischen OLT und ONU verwendet.
Datenrate | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX |
Wellenlänge | 1490 nm-TX 1310 nm-TX | 1490 nm-TX 1310 nm-TX | 1490 nm-TX 1310 nm-TX | 1490 nm-TX 1310 nm-TX | 1490 nm-TX 1310 nm-TX | 1490 nm-TX 1310 nm-TX |
Stecker | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC |
Sendeleistung | 1,5~5 dBm | 1,5~5 dBm | 3~7 dBm | 3~7 dBm | 4,5~8 dBm | 6~9 dBm |
Rx-Leistung | -28~-8 dBm | -28~-8 dBm | ~32 dBm~-12 dBm | ~32 dBm~-12 dBm | -33~-12 dBm | -35~-15 dBm |
Klasse | B+ | B+ | C+ | C+ | C++ | D |
Stromverbrauch | <1,5 W | <1,5 W | <1,5 W | <1,5 W | <1,5 W | <2 W |
Betriebstemperatur | 0~70 °C (32~158 °F) | -40~85 °C (-40~185 °F) | 0~70 °C (32~158 ° F) | -40~85 °C (-40~185 °F) | -40~85 °C (-40~185 °F) | -40~85 °C (- 40~185 °F) |
FS 2.488G-TX/1.244G-Rx GPON OLT Klasse B+ Transceiver Module (SMF, 1490 nm-TX/1310 nm-TX, 20km, SC/UPC, DDM)
The FS 2.488G-TX/1.244G-RX Transceiver Modul ist speziell für das Gigabit Passive Optical Network (GPON) System entwickelt. Es ermöglicht die bidirektionale Datenübertragung über eine Singlemode-Glasfaser. Das GPON OLT Small Form-factor Pluggable (SFP) Transceivermodul bietet eine Übertragungsrate von bis zu 2.488G-TX/1.244G-RX und erreicht über einen SC/UPC-Anschluss eine Strecke von bis zu 20 km. Digital diagnostic monitoring (DDM) ermöglicht den Zugriff auf Echtzeit-Betriebsparameter. Das Gerät ist vollständig konform mit SFF-8472, ITU-T G.984.2 und RoHS.
Qualitätsprüfprogramm
Qualitätsprüfprogramm
In diesem P2MP-Übertragungsmodus für optische Signale werden unterschiedliche Wellenlängen zum Senden und Empfangen von Signalen zwischen OLT und ONU verwendet.
Datenrate | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX | 2.488G-TX 1.244G-RX |
Wellenlänge | 1490 nm-TX 1310 nm-TX | 1490 nm-TX 1310 nm-TX | 1490 nm-TX 1310 nm-TX | 1490 nm-TX 1310 nm-TX | 1490 nm-TX 1310 nm-TX | 1490 nm-TX 1310 nm-TX |
Stecker | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC | SC/UPC |
Sendeleistung | 1,5~5 dBm | 1,5~5 dBm | 3~7 dBm | 3~7 dBm | 4,5~8 dBm | 6~9 dBm |
Rx-Leistung | -28~-8 dBm | -28~-8 dBm | ~32 dBm~-12 dBm | ~32 dBm~-12 dBm | -33~-12 dBm | -35~-15 dBm |
Klasse | B+ | B+ | C+ | C+ | C++ | D |
Stromverbrauch | <1,5 W | <1,5 W | <1,5 W | <1,5 W | <1,5 W | <2 W |
Betriebstemperatur | 0~70 °C (32~158 °F) | -40~85 °C (-40~185 °F) | 0~70 °C (32~158 ° F) | -40~85 °C (-40~185 °F) | -40~85 °C (-40~185 °F) | -40~85 °C (- 40~185 °F) |
Fragen & Antworten
Bewertungen
Ressourcen
45,00 € (exkl. MwSt.)
53,55 € (inkl. MwSt.)